Enregistreurs de données de température et d'humidité portables

OM-90_Series

Enregistreur de température et d'humidité
 | OM-90_Series

Enregistreur de température et d'humidité

  • Enregistreur de données de température/humidité avec certificat d'étalonnage NIST à point unique (25°C) (étalonnage de température uniquement)
  • Modèles pour la température (OM-91) et la température/humidité (OM-92)
  • Options d'étalonnage à faible coût
  • Démarrage immédiat, différé (date/heure spécifique) ou par bouton poussoir
  • Mode en temps réel
  • Alarmes haut et bas configurables par l'utilisateur
  • Voyants DEL d'état
  • Interface USB pour un transfert de données rapide
  • Compact, léger, simple d'utilisation
  • Batterie longue durée
Enregistreurs de données et de puissance - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série OM-90 propose des enregistreurs de données portables, alimentés par batterie, de température (OM-91) et température/humidité (OM-92). La température est mesurée avec une précision de ±0,3°C sur une plage de 5 à 60°C et de ±2.0°C sur la plage complète, de -30 à 80°C. L'humidité relative est mesurée avec une précision de ±3,0 % HR sur la gamme HR 20 à 80 % et de ±5,0% HR sur la plage HR de 0 à 100 % HR. La température comme l'humidité relative sont enregistrées à une fréquence d'enregistrement configurable par l'utilisateur à sélectionner par l'intermédiaire d'un logiciel.

Ces enregistreurs de données sont idéaux pour des applications de transport lorsqu'il est nécessaire d'attester que le matériau transporté est resté dans des limites environnementales particulières. Les limites supérieures/inférieures d'alarme peuvent être configurées de façon à activer un voyant DEL lorsque ces valeurs sont dépassées, de façon à ce que l'utilisateur s'aperçoive que les conditions de transport souhaitées n'ont pas été respectées.

Un nom de 16 caractères peut être attribué à chaque enregistreur de données. Ceci peut s'avérer utile dans des applications qui se servent de multiples enregistreurs de données, et lorsqu'il faut pouvoir les distinguer (en fonction de leur emplacement par exemple).

L'enregistreur de données inclut une application logicielle très simple à utiliser. L'application est utilisée pour la configuration de l'enregistreur, l'extraction des données de l'enregistreur, la visualisation des données sous forme de graphiques, l'analyse de tableurs de données et la sauvegarde de données dans un fichier (généralement en format CSV - fichier de valeurs séparées par des virgules) pour des applications de parties tierces comme Microsoft Excel.

L'interface utilisateur graphique est entièrement intuitive pour la configuration de nouveaux dispositifs et l'extraction de données. Lorsque l'utilisateur a de multiples dispositifs nécessitant la même installation, il est possible de télécharger le fichier de configuration pré-sauvegardé dans l'application afin d'accélérer le processus et de veiller à ce que les enregistreurs soient configurés de la même manière. L'application n'a besoin d'aucune installation de pilotes pour se connecter à l'enregistreur de données. Il suffit d'installer le logiciel, de le lancer puis de connecter l'enregistreur de données.

SPÉCIFICATIONS
Température
    Plage : de -30 à 80°C (de -22 à 176°F)
    Résolution : 0,01°C
    Précision : ±0,3°C de 5 à 60°C (de 41 à 140°F), ±2,0°C sur la plage complète

Humidité (OM-92 uniquement)
    Plage : de 0 à 100 % HR
    Résolution : 0,01 % HR
    Précision : ±3 % sur la plage de 20 à 80 % HR ; ±5 % HR sous 20 % HR ou au-dessus de 80 % HR

Mémoire
    OM-91 : 65 520 mesures de température
    OM-92 : 65 520 mesures de température et 65 520 mesures d'humidité

Modes démarrage : démarrage immédiat dès déconnexion du PC, démarrage différé (date/heure programmée) ou démarrage par bouton-poussoir
Mode d'enregistrement : Arrêt mémoire pleine ; lorsque l'enregistreur de données est démarré/arrêté par l'intervention de l'utilisateur à l'aide d'un bouton, le dernier emplacement de la mémoire est retenu
Intervalle d'enregistrement : 1 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 1 h (peut être sélectionné par logiciel)
Compatibilité logicielle : Windows XP/Vista/7 et 8 (32-bit et 64-bit)
Enregistrement en temps réel : Affiche des données en temps réel une fois connecté à un PC
Horloge en temps réel : Heure automatiquement synchronisée par rapport au PC
Batterie de secours : Heure conservée lorsque l'appareil est arrêté
Précision : 0,50 sec/jour (~3 min/an)
Alarmes : Alarmes haut et bas pour la température et l'humidité ; voyant DEL d'alarme dédié
Voyants DEL : DEL d'alarme et état
ID dispositif : Un nom de 16 caractères peut être attribué à chaque enregistreur de données.
Connexions : USB-C port
Alimentation : Batterie CR2450 3V lithium incluse (à remplacer par l'utilisateur)
Durée de vie de la batterie : Durée de vie de batterie jusqu'à 4 ans pendant l'enregistrement de données
Mode Bypass : L'unité est alimentée à partir de l'USB une fois connectée pour préserver la batterie
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
OM-91
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données de température
OM-92
157,03
Stock: En stock
 
Enregistreur de température/humidité
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec logiciel Windows et Manuel de l'opérateur sur CD, avec câble d'interface USB 0,9 m et batterie au lithium 3V.

Manuels de Produit:

Télécharger Temperature/Humidity Dataloggers
Télécharger Quick Start - Temperature/Humidity Data Loggers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.