Enregistreur de données pour pont de jauge et jauge de contrainte - Discontinued

OM-CP-BRIDGE120

Enregistreur de données | OM-CP-BRIDGE120

Enregistreur de données

5 ans de garantie CE
  • Taux d'échantillanage jusqu'à 20/seconde
  • Téléchargement rapide
  • Excitation pour capteur à pont
  • Démarrage programmable
  • Réutilisable
  • Taille miniature
  • Mesure en unités microstrain et les unités physiques
  • Entrées polyvalentes pour plusieurs applications

Déscription

This Product has been discontinued. Please see OM-CP-BRIDGE101A for a potential replacement.

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

L'OM-CP-BRIDGE120 rend la collecte de données simple et rapide. Transfert facile des données, il suffit de le connecter sur un port USB ou COM et le logiciel fait le reste. Le logiciel transforme votre PC en enregistreur à bande papier (temps réel). Données peuvent être imprimées en format d'un graphique ou un tableau et peuvent être exportées dans un fichier texte ou Microsoft Excel®.

CARACTERISTIQUES
Connexion Entrée:
bornier à vis (amovible), 6 prises
Impédance d'Entrée: 1 MΩ lors de l'acquisition, impédance faible lors d'inactivité
Tension de Référence en Sortie: 2,5 Vcc, 2,5 mA (1 KΩ) charge maximale
Impédance de Signal d'Entrée Maximum: 5 KΩ (350 Ω les capteurs peuvent être utiliser avec les résistances en série
pour produire >1 KΩ; les jauges de 120 Ω en configurations de quart de pont ou en demi pont peuvent être utiliser)
Précision Spécifié: Plage Nominale@ 25°C
Effet de la Température (Etendu et Zéro): <25 µV -40 à 80°C
Unités: Stocké dans le dispositif; l'utilisateur peut definir l'échelle
et le décalage de ±1,0000E-31 à ±9,9999E+31
Mode de Démarrage: Programmable par logiciel - démarrage immédiat ou différé (jusqu'à six mois à l'avance)
Enregistrement en Temps Réel: L'enregistreur est utilisable, avec un ordinateur, pour surveiller et enregistreur les données en temps réel
Mémoire: 32 767 valeurs; bouclage de mémoire configurable sous logiciel
Taux de la Lecture: 20 Hz à 12 heures
Etalonnage: Etalonnage numérique sous logiciel
Date d'Etalonnage: Enregistré automatiquement dans l'enregistreur
pour alerter l'utilisateur lorsque l'étalonnage est nécessaire
Alimentation: pile lithium 3,6 V (incluse); remplaçable
Autonomie: 25 jours
Format des Données: horodatées: %, ppm; e, µe, V, mV, µV , unités physiques
spécifié sous logiciel
Précision en Temps: ±1 mn/mois à 20 - 30°C
Interface de Communication: PC série ou USB (câble d'interface exigé); 57,600 baud
Logiciel: Windows® 98/ME/NT/2000/XP/VISTA
Environnement de Fonctionnement: -40 à 80°C 0 à 95% HR sans condensation
Dimensions: 42 H x 68 L x 20 mm P
Poids: 60 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BRIDGE120-10
OM-CP-BRIDGE120-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±10mV)
  
OM-CP-BRIDGE120-10-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±10mV) avec certificat d'étalonnage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BRIDGE120-25
OM-CP-BRIDGE120-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±25mV)
  
OM-CP-BRIDGE120-25-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±25mV) avec certificat d'étalonnage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BRIDGE120-100
OM-CP-BRIDGE120-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±100mV)
  
OM-CP-BRIDGE120-100-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±100mV) avec certificat d'étalonnage
  
OM-CP-BRIDGE120-1000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±1000mV)
  
OM-CP-BRIDGE120-1000-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données pour pont de jauges ( entrée ±1000mV) avec certificat d'étalonnage
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel Windows et câble RS232 de 1,2 m avec terminaison DB9F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€179.79
Stock: 1 semaine
 
Logiciel Windows et câble d'interface USB de 3,7m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
€24.16
Stock: 1 semaine
 
Pile lithium 3.6 V, supplémentaire
  
OM-CP-CONNECTOR-6
€18.16
Stock: 4 semaines
 
Bornier à vis à 6 prises, supplémentaire
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec une pile lithium 3,6V. Un manuel d'utilisation et un câble RS232 sont inclus avec le logiciel Windows OM-CP-IFC110 ( vendu séparément et requis pour l'opération d'enregistreur).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.