Centrale de mesure de température à 8 voies

OM-CP-OCTTEMP-A

Centrale de mesure de température à 8 voies | OM-CP-OCTTEMP-A

Centrale de mesure de température à 8 voies

  • Compensation de soudure froide automatique
  • Début d'enregistrement programmable
  • 8 voies thermocouple et une voie température ambiante
  • Étalonnage par l'utilisateur sous contrôle logiciel
  • Linéarisation automatique des signaux de thermocouple
  • Alimentation externe ou pile remplaçable par l'utilisateur
  • Fonctionnement en temps réel
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

Le modèle OM-CP-OCTTEMP-A est une centrale de mesure autonome sur pile, à 8 voies de température par thermocouple. Le modèle OM-CP-OCTTEMP2000 est la même centrale de mesure de thermocouple à 8 voies, mais il est équipé d'un écran LCD.

Le modèle OM-CP-OCTTEMP2000 propose l'affichage sur écran de statistiques minimales, maximales et moyennes, ainsi qu'un écran graphique paramétrable par l'utilisateur permettant d'afficher les canaux dans toutes les combinaisons possibles. Ces équipements tout-en-un, compacts, portables et conviviaux sont capables d'enregistrer jusqu'à 500 000 mesures de températures par voie (les voies peuvent être désactivées pour augmenter la capacité mémoire).

Les modèles OM-CP-OCTTEMP-A et OM-CP-OCTEMP2000 constituent une avancée majeure en termes de taille et de performance. L'horloge en temps réel garantit l'horodatage de toutes les données. Le support de stockage est une mémoire non volatile à semi-conducteurs, ce qui garantit une sécurité maximale pour les données, même en cas de déchargement de la pile. La petite taille de la centrale de mesure lui permet de s'adapter presque partout. La récupération des données est simple. Branchez-le dans un port COM disponible et notre logiciel convivial pour Windows® se charge du reste. Le logiciel convertit votre PC en enregistreur à tracé continu en temps réel. Les données peuvent être imprimées sous forme de graphique ou de tableau, et peuvent être exportées sous forme de fichier texte ou Microsoft.

CARACTÉRISTIQUES
Voie interne : 1
Précision de la température : ±0,5 °C (0 à 50 °C)
Résolution de température : 0,05 °C
Plage de température : -20 à 60 °C
Voies de thermocouple : 8
Types d'entrées de thermocouple : J, K, T, E, R, S, B, N
Raccordement du thermocouple : connecteur miniature femelle
Compensation de jonction froide : automatique, basé sur la voie interne
Résistance maximum du thermocouple : 1 000 Ω, 100 Ω recommandés
Précision voie thermocouple externe* (température interne uniforme de 20 °C) :
    J, K, T, E, N :
±0,5 °C
    R, S, B : ±2,0 °C
Résolution :
    J, K, T, E, N :
0,1 °C
    R, S, B : 0,5 °C
Types et plages de thermocouples :
Type J :
-210 à 760 °C
Type K : -260 à 1 370 °C
Type T : -260 à 400 °C
Type E : -260 à 980 °C
Type R : -50 à 1 760 °C
Type S : -50 à 1 760 °C
Type B : 60 à 1 820 °C
Type N : -260 à 1 300 °C
Mémoire : 500 000 lectures par voie (des voies individuelles peuvent être désactivées pour augmenter la capacité de mémoire).
Étalonnage de la température : l'étalonnage numérique est disponible sous forme de logiciel.
Date d'étalonnage : enregistrée automatiquement dans le périphérique pour alerter l'utilisateur de la nécessité d'un étalonnage
Cadences d'enregistrement : 4/seconde à 1/jour, sélection par logiciel
Début d'enregistrement : la date et l'heure de début sont programmables par logiciel
Enregistrement en temps réel : le dispositif peut être utilisé avec un PC pour contrôler et enregistrer les données en temps réel
Alimentation : pile au lithium 9 V (incluse) ou alimentation externe via l'adaptateur CA inclus, la centrale de mesure passe en alimentation par pile en cas de perte de l'alimentation CA.
Longévité de la pile (à 25 °C et pour un intervalle d'enregistrement de 10 min) :
    OM-CP-OCTTEMP-A :
typiquement 18 mois
    OM-CP-OCTTEMP2000 : typiquement 18 mois avec écran et rétroéclairage désactivés, typiquement 4 mois en cas d'emploi continu de l'écran (rétroéclairage désactivé)
Précision temporelle : ±1 min/mois lorsque le port RS-232 n'est pas utilisé
Format des données : horodatées, °C, °F, °K, °R, mV
Interface ordinateur : PC série, COM RS-232C ou USB (câble interface requis) ; 115 200 baud
Logiciel : XP SP3/Vista et 7 (32 et 64 bits)
Conditions de fonctionnement : -20 à 60 °C, 5 à 95 % HR sans condensation
Dimensions :
    OM-CP-OCTTEMP-A :
68 mm H x 183 mm L x 32 mm P
    OM-CP-OCTTEMP2000 : 68 mm H x 183 mm L x 36 mm P
Poids :
    OM-CP-OCTTEMP-A :
490 g
    OM-CP-OCTTEMP2000 : 480 g
Matériau : aluminium anodisé noir
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-OCTTEMP-A
OM-CP-OCTTEMP-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 8 voies (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-OCTTEMP-A-CERT
OM-CP-OCTTEMP-A-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 8 voies avec certificat d'étalonnage NIST (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-OCTTEMP2000
OM-CP-OCTTEMP2000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 8 voies avec affichage (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-OCTTEMP2000-CERT
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 8 voies avec affichage et certificat d'étalonnage NIST (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
179.79
Stock: En stock
 
Logiciel pour Windows et câble d'interface USB 1,8 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
€45.26
Stock: 1 semaine
 
Pile au lithium 9V de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le manuel utilisateur et le câble USB sont livrés avec le logiciel pour Windows du modèle OM-CP-IFC200 (nécessaire au fonctionnement de la centrale de mesure et vendu séparément).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.