Centrale de mesure de pH et température

OM-CP-PH101

Centrale de mesure de pH et température | OM-CP-PH101

Centrale de mesure de pH et température

5 ans de garantie
  • Accepte des sondes pH de la série OMEGA ® PHE-4200
  • Résolution 16-Bit
  • Démarrage immédiate ou différé programmable: heure et jour
  • Taille miniature
  • Enregistrement à mémoire circulante
  • Etalonnage par l'utilisateur via le logiciel
  • Fonctionnement en temps réel
  • Compensation de température automatique
Enregistreurs - Voir Les Produits Associés

Déscription



L'enregistreur de données miniature OM-CP-PH101 est conçus pour l'enregistrement de pH entre 0,00 et 14,00pH.

Ces enregistreurs à bas prix, alimenté par piles et autonomes atteignent une résolution de 0,01pH grâce à un ADC 16-bit. L'OM-CP-PH101 se connecte directement à la plupart des électrodes prêtes à être utilisés. En utilisant le logiciel, l'utilisateur peut facilement étalonner l'OM-CP-PH101 à une électrode spécifique. Cet enregistreur est tout-en-un, facile à utiliser, compact et portatif. Il permet de mesurer et enregistrer jusqu'à 8192 valeurs de pH et 8192 valeurs de température.

L'OM-CP-PH101 est une avancée majeure en termes de taille et performance. Son horloge en temps réel garantit que tous les données sont horodatées. Le stockage sur mémoire non-volatile (solid state), vous offre une sécurité maximale des données même si le pile est déchargé. Son petit taille lui permet de s'adapter à presque partout. Transfert facile des données, connectez-le à un port USB ou COM et le logiciel fait le reste. Le logiciel transforme votre PC en enregistreur à bande papier (temps réel).Données peuvent être imprimés en format d'un graphique ou un tableau et peuvent être exportés dans un fichier texte ou Microsoft.

CARACTERISTIQUES
CANAL TEMPERATURE
Sonde de Température:
Electrode pH avec sonde de température intégrée Ω Pt RTD ou une sonde externe 100 Ω Pt RTD est requis (une résistance 100 Ω peut être utilisé en cas ou compensation de température n'est pas requise)
Précision d'étalonnage: +0,5°C (0 à 100°C)
Résolution: 0,1°C
Gamme de mesure:
-40 à 140°C
Connexion d'Entrée: borne à vis

CANAL pH
Gamme de pH :
0,00 à 14,00 pH
Résolution pH: 0,01 pH
Précision d'étalonnage: +0,1pH
Connexion d'Entrée: connecteur BNC

CARACTERISTIQUES GENERALES
Résolution ADC:
16-bits
Etalonnage pH:
L'étalonnage numérique est possible avec le logiciel
Intervalle de mesure: 2 secondes à
12 heures sélectionnable par le logiciel
Enregistrement en temps réel: Dispositif peut être
utilisé avec un ordinateur pour surveiller
et enregistrer des données en temps réel
Voyant vert:
LED clignote à la vitesse d'intervalle de mesure sélectionné.
Mémoire: 8192 valeurs de pH
et 8192 valeurs de température
Alimentation: pile alcaline 9 V incluse
Autonomie: 1 an
Précision: ±1 minute par mois à 20°C
Format des données:
horodatées, °C, pH, °F, °K, °R
Poids: 113 g
Interface Ordinateur: PC série,
RS-232C COM ou USB (câble d'interface exigé)
Logiciel:
WIN98/NT/2000/XP/VISTA 32-bit
(VISTA version 32-bit seulement;
VISTA 64-bit n'est pas supporté)
Environnement de Fonctionnement:
-5 à 50°C
5 à 95% HR sans condensation
Dimensions:
61 mm H x 95 mm L x 26 mm P
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-PH101
OM-CP-PH101
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de pH et température
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel Windows et câble de raccordement RS-232 de longeur 1,2m et terminaison DB9F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
179.79
Stock: En stock
 
Logiciel Windows et câble de raccordement USB de longeur 3,7m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
45.26
Stock: 1 semaine
 
Piles alcaline 9 V supplémentaire
  
OM-CP-CONNECTOR-4
14.92
Stock: 1 semaine
 
Bornier quatre pointes, supplémentaire
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le logiciel sous Windows OM-CP-IFC110 avec câble RS-232 comprend un manuel d'utilisateur (le logiciel, vendu séparément, est requis pour faire fonctionner la centrale de mesure).

Manuels de Produit:

Télécharger OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Télécharger OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.