Compteur, Totalisateur, Enregistreur d'Evénements

OM-CP-PULSE101A

Compteur/totalisateur | OM-CP-PULSE101A

Compteur/totalisateur

125,94 OM-CP-PULSE101A

5 ans de garantie CE
  • Autonomie: 10 ans
  • Taux d'impulsions: 10 KHz
  • Fonction de démarrage/arrêt
  • Téléchargement ultra-rapide
  • Mémoire: 500 000 valeurs
  • Mémoire circulante
  • Témoin pile
  • Protection par mot de passe (optionnelle)
  • Opération en temps réel
  • Totalisateur
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

L' enregistreur à prix bas OM-CP-PULSE101A est conçu pour surveiller et enregistrer les impulsions ou les changements d'état logique des sources externes telles que des transducteurs (compteurs de gaz, électricité, eau) et les transforme en unités de mesure physique réel. De plus, cet enregistreur permet la programmation des unités par ex. litres/seconde, définie par l'utilisateur ainsi que les facteurs d'échelle et les valeurs de décalage. Ainsi, tous transducteurs qui fournissent une impulsion ou une fermeture de contact peuvent être linéarisés et mis à l'échelle des unités requises.

Une fois activées les impulsions/fermetures de contact qui se produisent dans les périodes contiguës, sont détectées et enregistrées. Les durées de ces périodes sont programmables de 1 seconde jusqu'à 24 heures. A la fin de chaque période le total des impulsions/événements produit sont totalisés, puis, l'enregistreur commence une nouvelle période de mesure et continue jusqu'à ce que la mémoire soit pleine ou la période de mesure soit terminée. Son horloge en temps réel garantie que toutes les données sont horodatées.

Cet appareil est idéal pour l'enregistrement des événements. Le stockage, sur mémoire non-volatile (Solid State), vous offre une sécurité maximale des données même si la pile est déchargée. Sa petite taille lui permet de s'adapter presque partout. Pour le transfert facile des données, connectez l'enregistreur à un port USB ou COM et le logiciel fait le reste. Le logiciel transforme votre PC en enregistreur à bande papier (temps réel). Les données peuvent être imprimées sous forme de graphique ou tableau et peuvent être exportées dans un fichier Word ou Microsoft Excel.

CARACTERISTIQUES
Connexion d'entrée: borne à vis amovible
Taux d'impulsion maximal: 10KHz
Gamme de tension d'entrée: 0 à 30 Vcc en continu
Tension d'entrée au niveau bas: <0,4V
Tension d'entrée au niveau haut: >2,8V
Faible résistance vers le haut : <60 µA
Impédance d'entrée: >1KΩ
Largeur d'impulsion Minimale/Temps de Fermeture de Contacte: 10 microsecondes
Intervalle d'enregistrement: 1 seconde à 24 heures
Modes de démarrage:
-démarrage immédiat
-démarrage différé jusqu'à 18 mois à l'avance
-bouton-poussoir de démarrage/arrêt
Bouton-poussoir de démarrage/arrêt: démarrer et arrêter l'appareil à plusieurs reprises sans avoir à télécharger des données ou communiquer avec un PC
L'activation de bouton-poussoir de démarrage/arrêt: Pour démarrer l'appareil appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes, l'appareil commence l'enregistrement des données; pour arrêter l'appareil appuyez et maintenez le bouton-poussoir pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en train d'enregistrer des données
Mémoire: 500 000 valeurs
Mémoire circulante: Oui, programmable avec le logiciel
Enregistrement en temps réel: Ce dispositif peut être utilisé avec un PC afin de surveiller et d'enregistrer les données en temps réel.
LEDs:
Le voyant vert clignote:
un fois toutes les 10 seconde pour indiquer l'enregistrement des données; une fois toutes les 15 secondes pour indiquer le démarrage différé
Le voyant rouge clignote: un fois toutes les 10 seconde pour indiquer la faiblesse des piles et/ou mémoire pleine; toutes les secondes pour indiquer une condition d'alarme.
Protection par mot de passe: Pour limiter l'accès aux options de configuration -optionnel. Les données peuvent être lues sans le mot de passe.
Unités physiques:Différentes unités sont programmables sous logiciel
Alimentation: pile lithium 3.6 V incluse
Autonomie: 10 ans, dépend de la fréquence et du facteur d'utilisation
Précision de temps: ±1 minute/mois à 20°C, enregistrement des données autonome
Interface Ordinateur: câble d'interface USB exigé) 115,200 baud
Logiciel:
XP SP3/Viste et 7 (32 et 64-bit )
Environnement de Fonctionnement: -40 à 80°C , 5 à 95% HR sans condensation
Dimensions: 36 l x 56 L x 16 mm P
Poids: 24g
Matériaux: plastique ABS

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-PULSE101A
OM-CP-PULSE101A
125,94
Stock: 1 semaine
 
Compteur/enregistreur d'impulsions avec interface USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
179,79
Stock: 1 semaine
 
Logiciel Windows et câble USB de 3,7 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
24,16
Stock: 1 semaine
 
Pile de rechange lithium 3,6V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec une pile lithium 3,6V. Un manuel d'utilisation et un câble USB sont inclus avec le logiciel Windows OM-CP-IFC200 (vendus séparément et nécéssaire pour l'opération de l'enregistreur des données).
Exemple de commande: (1) OM-CP-PULSE101A Compteur/enregistreur d'impulsions avec interface USB, €125,94  plus (1) OM-CP-IFC200 Logiciel Windows et câble USB de 3,7m, €179,79, €125,94 + 179,79 = €305,73

Manuels de Produit:

Télécharger OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Télécharger OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

Logiciel:

Télécharger OM-CP Data Logging Software
Télécharger OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.