Enregistreur Courant Electrique 4 Voies, Gammes ±1, ±25 et ±100mA - Discontinued

OM-CP-QUADPROCESS

Enregistreur Courant Electrique 4 Voies | OM-CP-QUADPROCESS

Enregistreur Courant Electrique 4 Voies

5 ans de garantie CE
  • Résolution 16bit
  • Unités des mesures physiques, le facteur d''échelle et le valeur de décalage sont programmable
  • Mémoire circulante
  • Taille miniature
  • Etalonnage par l''opérateur sous logiciel
  • Fonctionnement en temps réel
  • Modèles à 8 et 1canaux disponible

Déscription

This product is no longer available. Please see OM-CP-XPROCESS-SERIES for a newer product with improved features!

Comment fonctionnent les enregistreurs de données

L'enregistreur miniature de bas prix OM-CP-QUADPROCESS est conçu pour mesurer et enregistrer automatiquement le courant jusqu'a 120mA. C'est un enregistreur autonome, alimenté par pile. Il utilise un ADC 16-bit; pour réaliser une résolution jusqu'à 0,05uA. En plus ces enregistreurs permettent la programmation des unités définies par l'utilisateur ainsi que les facteurs d'échelle et les valeurs de décalage. Ainsi tous dispositifs qui disposent d'une sortie analogique mA peuvent être linéarisés et mettre à l'échelle des unités de traitement. Cet appareil portable et maniable mesure et enregistre jusqu'à 32 767 valeurs de courant par canal.



OM-CP-QUADPROCESS représente une avancée majeure en termes de taille et performance. Son petit taille lui permet de s'adapter à presque partout. Son horloge en temps réel garantit que tous les données sont horodatées. Le stockage de données sur mémoire non-volatile (Solid State) vous offre une sécurité maximale des données même si la pile est déchargée. Transfert facilement des données, connectez l'enregistreur à un port USB ou COM et le logiciel fait le reste. Le logiciel transforme votre PC en enregistreur à bande papier (temps réel). Données peuvent être imprimées en format d'un graphique ou un tableau et peuvent être exportées dans un fichier texte ou Microsoft Excel.

CARACTERISTIQUES

Gamme Nominale
±1mA
±25mA
±100mA
Gamme de Mesure
±1,5mA
±30mA
±120mA
Résolution
0,05μA
1μA
5μA
Précision du Courant Etalonné @25°C
±0,5%FSR
±0,1%FSR
±0,1%FSR
Impédance d'Entrée
50Ω
10Ω


Canaux d'Entrée: 4 non isolés
Mémoire: 32 767 valeurs /canal
Connexion d'Entrée: bloc de connexion à vis
Résolution ADC: 16 bits
Etalonnage de Tension: Etalonnage numérique disponible avec le logiciel
Date d'Etalonnage: Enregistré automatiquement dans l'appareil pour alerter l'utilisateur quand l'étalonnage est requis.
Intervalle d'Enregistrement: 1 seconde à 12 heures programmable avec le logiciel
Démarrage: heure et date de démarrage programmable avec le logiciel
Mémoire Circulante: programmable avec le logiciel
Enregistrement en Temps Réel: Dispositif peut être utilisé avec un PC pour surveiller et enregistrer des données en temps réel.
Précision de Temps: ±1 minute par mois à 20°C
Alimentation: pile alcaline 9 V (inclus)
Autonomie: 1 an typique
Format des Données: Horodatées en µA, mA, A. Unités physiques différentes sont programmable avec le logiciel
Poids: 370 g
Interface Ordinateur: Port série PC, RS-232C COM ou USB (câble d’interface requis) 2400 baud
Logiciel: Windows XP SP3/Vista/7 et 8 (32 et 64 bits)
Environnement de Fonctionnement: -40 à 80°C 0 à 95% HR sans condensation
Dimensions: 26 H x 112 L x 89 mm P
Matériel: Aluminium anodisé noir
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OM-CP-QUADPROCESS-1MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur à 4 canaux, gamme de mesure ±1mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADPROCESS-25MA
OM-CP-QUADPROCESS-25MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur à 4 canaux, gamme de mesure, ±25 mA
  
OM-CP-QUADPROCESS-100MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur à 4 canaux, gamme de mesure, ±100 mA
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
179.79
Stock: En stock
 
Logiciel sous Windows câble d'interface USB, longueur de 1,8 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel sous Windows et câble d'interface RS-232 longueur 1,2 m avec connecteur DB9F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
45.26
Stock: 1 semaine
 
Pile alcaline 9 V supplémentaire
  
OM-CP-CONNECTOR-3
11.14
Stock: 1 semaine
 
Bornier de connexion - 3 bornes, supplémentaire
  
CAL-3-SYSTEM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Un manuel d'utilisation et un câble d'interface pour PC sont inclus avec le logiciel sous Windows pour OM-CP-IFC200 et OM-CP-IFC110. (Logiciel pour l'opération d'enregistreur est requis - vendu separément).
Exemple de commande:  (1) OM-CP-IFC200 Logiciel sous Windows et câble d'interface USB, €179.79
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.