Enregistreur de température à 4 voies, Pt100

OM-CP-QUADRTD

Enregistreur de température à 4 voies | OM-CP-QUADRTD

Enregistreur de température à 4 voies

5 ans de garantie CE
  • 4 entrées pour Pt100 RTD
  • Interface USB ou RS232 (COM) (câble exigé)
  • Fonctionnement en temps réel
  • Résolution 0,01°C
  • Démarrage programmable
  • Etallonage peut être fait par utilisateur sous le logiciel
  • Modèles à 4 ou 8 canaux également disponibles pour entrées Pt100, thermocouple, tension ou courant . Voir les liens ci-dessous.
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

L'enregistreur de température à 4 canaux RTD OM-CP-QUADRTD, tout-en-un, facile à utiliser, compact et portatif est conçu pour mesurer et enregistrer, automatiquement jusqu'a 21,845 valeurs par canal. Alimenté par piles, c'est un enregistreur autonome de haute précision. Le stockage des données sur mémoire non-volatile (Solid State) vous offre une sécurité maximale des données même si la pile est déchargée. Sa petite taille lui permet de s'adapter presque partout. Démarrage et arrêt du dispositif peut être effectué directement par PC. Transfert facile des données, connectez l'enregistreur à un port USB ou COM et le logiciel fait le reste. Le logiciel transforme votre PC en enregistreur à bande papier (temps réel). Les données peuvent être imprimées en format d'un graphique ou d'un tableau et peuvent être exportées dans un fichier texte ou Microsoft Excel.


CARACERISTIQUES
TEMPERATURE
Entrée:
Pt100 RTD, = 0.00385
Plage de Mesure: -200 à 850°C (-328 à 1562°F)
Résolution: 0.01°C
Précision d'Etalonnage: ±0.1°C @ 25°C ambiant
(Précision ne tient pas compte de l'erreur due à RTD)
Précision Spécifié:
-200 à 850°C (-328 à 1562°F)

RESISTANCE
Portée Nominale:
0 to 5000
Résolution: 0.001
Précision d'Etalonnage: ±0.03 @ 25°C ambiant
Précision Spécifié: 0 à 500
Entrées: 4
Connexion d'Entrée: Borne à vis amovible;
interface 2, 3, ou 4 fils
Démarrage: Heure et date de démarrage
sont programmable par le logiciel
Enregistrement en temps Réel: liaison à un PC
permet le surveillance et l'enregistrement des données en temps réel.
Mémoire: 21,845 valeurs par canal
Intervalle d'enregistrement: 2 secondes à 12 heures,
programmable avec logiciel
Date d'Etalonnage: enregistré automatiquement
dans l'appareil pour alerter l'utiliser quand étalonnage est requis.
Etalonnage de Température :étalonnage numérique
est possible avec le logiciel
Alimentation: Pile lithium 9V inclus
Autonomie: 1 an typique
Format des Données: horodatées, °C, °F, °K, °R,
Précision du Temps: ± 1 minute/mois lorsque
le port série RS-232 n'est pas utilisé
Interface Ordinateur :PC série, RS-232C COM or USB
(câble d'interface exigé)
2400 baud
Logiciel: Windows 95/98/NT/2000/XP
Environnement de Fonctionnement: -40 à 80°C (-40 à 176°F)
0 à 95% RH sans condensation
Dimensions:
89 H x 111 L x 26 mm P
Poids: 370 g
Materiel:Aluminium anodisé noir
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de température 4 voies Pt100 RTD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADRTD-CERT
OM-CP-QUADRTD-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de température 4 voies Pt100 RTD avec certificat d'étalonnage
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel sous Windows et câble RS-232 de longueur 1.2m avec connecteur DB9F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
179.79
Stock: En stock
 
Logiciel sous Windows et câble d'interface USB longueur de 3.7m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
45.26
Stock: 1 semaine
 
Pile lithium 9V supplémentaire
  
OM-CP-CONNECTOR-4
14.92
Stock: 1 semaine
 
Bornier de connexion à 4 positions supplémentaire
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Manuel utilisateur et logiciel sous Windows sont compris avec OM-CP-IFC110 câble RS-232 et OM-CP-IFC200 câble USB (logiciel pour l'opération de l'enregistreur requis).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.