- Discontinued centrale d acquisition de données de température 4 voies, membre de la famille NOMAD®

OM-CP-QUADTEMP-A

centrale d acquisition de données de température 4 voies, membre de la famille NOMAD® | OM-CP-QUADTEMP-A

  • 4 voies, membre de la famille NOMAD®4 voies thermocouple et une voie température ambiante
  • Fonctionnement en temps réel
  • Début d'enregistrement programmable
  • Compensation automatique de soudure froide et linéarisation
  • centrale d acquisition de données de température
  • Alimentation externe ou pile remplaçable par l'utilisateur
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

Le modèle OM-CP-QUADTEMP-A est une centrale de mesure autonome sur pile, à 4 voies de température par thermocouple. Le modèle OM-CP-QUADTEMP2000 est la même centrale de mesure de thermocouple à 4 voies, mais il est équipé d'un écran LCD. Le modèle OM-CP-QUADTEMP2000 propose l'affichage sur écran de statistiques minimum, maximum et moyennes, ainsi qu'un écran graphique paramétrable par l'utilisateur permettant d'afficher les canaux dans toutes les combinaisons possibles. Ces équipements tout-en-un, compacts, portables et conviviaux sont capables d'enregistrer jusqu'à 500 000 mesures par canal (les canaux peuvent être désactivés pour augmenter la capacité mémoire).

Les modèles OM-CP-QUADTEMP-A et OM-CP-QUADTEMP2000 constituent une avancée majeure en termes de taille et de performances. L'horloge en temps réel garantit l'horodatage de toutes les données. Le support de stockage est une mémoire non volatile à semi-conducteurs, ce qui garantit une sécurité maximale pour les données, même en cas de déchargement de la pile. La petite taille de la centrale de mesure lui permet de s'adapter presque partout. La récupération des données est simple. Branchez-le dans un port USB disponible et notre logiciel convivial pour Windows® se charge du reste. Le logiciel convertit votre PC en enregistreur à tracé continu en temps réel. Les données peuvent être imprimées sous forme de graphique ou de tableau, et elles peuvent être exportées sous forme de fichier texte ou Microsoft Excel.

CARACTÉRISTIQUES
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
DU CANAL INTERNE
Précision étalonnée :
±0,5 °C (0 à 50 °C) ±0,9 °F (32 à 122 °F)
Résolution de température : 0,05 °C
Plage de température : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Précision :* (température interne uniforme de 20 °C) :
J, K, T, E, N : ±0,5 °C
R, S, B : ±2,0 °C
Résolution de température :
    J, K, T, E, N :
0,1 °C
    R, S, B : 0,5 °C
Connexions thermocouple : connecteur miniature femelle
Compensation de soudure froide : automatique, basé sur le canal interne
Résistance maximum du thermocouple : 1 000 Ω, 100 Ω recommandés
Types et plages de thermocouples :
Type J :
-210 à 760 °C (-346 à 1 400° F)
Type K : -260 à 1 370 °C (-436 à 2 498 °F)
Type T : -260 à 400 °C (-436 à 752 °F)
Type E : -260 à 980 °C (-436 à 1 796 °F)
Type R : -50 à 1 760 °C (-58 à 3 200 °F)
Type S : -50 à 1 760 °C (-58 à 3 200 °F)
Type B : 60 à 1 820 °C (140 à 3 308 °F)
Type N : -260 à 1 300 °C (-436 à 2 372 °F)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADTEMP-A
OM-CP-QUADTEMP-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 4 voies (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADTEMP-A-CERT
OM-CP-QUADTEMP-A-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 4 voies avec certificat d'étalonnage NIST (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADTEMP2000
OM-CP-QUADTEMP2000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 4 voies avec affichage (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADTEMP2000-CERT
OM-CP-QUADTEMP2000-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure de température à 4 voies avec affichage et certificat d'étalonnage NIST (comprend un adaptateur universel CA 120/230 Vca 50/60 Hz)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
179.79
Stock: En stock
 
Logiciel pour Windows et câble d'interface USB 3,7 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
45.26
Stock: 1 semaine
 
Pile au lithium 9 V de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le manuel utilisateur et le câble USB sont livrés avec le logiciel pour Windows du modèle OM-CP-IFC200 (nécessaire au fonctionnement de la centrale de mesure et vendu séparément).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.