Enregistreur de données de température ambiante et thermocouple

OM-CP-TC101A

Enregistreur de données de température ambiante  et thermocouple | OM-CP-TC101A

189,47 OM-CP-TC101A

  • Canal et ambiance double et à distance
  • Longévité de la pile : 10 ans
  • Fréquence de lecture : 1 seconde
  • Fonction démarrage/arrêt multiple
  • Accepte les thermocouples de types J, K, T, E, R, S, B, N
  • Téléchargement ultra rapide
  • Mémoire : 500 000 lectures
  • Bouclage de la mémoire
  • Indicateur de longévité de la pile
  • Alarmes haut-bas programmables
  • Capacité de stockage fonction démarrage/arrêt multiples
Enregistreurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le modèle OM-CP-TC101A est un nouvel enregistreur de données de thermocouple de pointe à faible coût. Le modèle OM-CP-TC101A propose une batterie faite pour durer 10 ans, une fréquence de lecture de 1 seconde, une fonction arrêt/démarrage multiples, une capacité de téléchargement ultra rapide, une capacité de stockage de 500 000 lectures, un bouclage mémoire en option, un indicateur de niveau de batterie, une protection par mot de passe en option, des alarmes haut-bas programmables, et bien d'autres fonctions. Grâce au logiciel, il est très simple de démarrer, arrêter et télécharger à partir de l'OM-CP-TC101A. Les données graphiques, en tableau ou résumées sont fournies pour analyse ; elles peuvent être affichées sous forme de données °C, °F, K ou °R.

Il est également possible d'exporter automatiquement les données vers Excel® pour effectuer des calculs approfondis. Le modèle OM-CP-TC101A constitue une avancée majeure en termes de taille et de performance. Son horloge en temps réel garantit l'horodatage de toutes les données. Le support de stockage est une mémoire non volatile à semi-conducteurs, ce qui garantit une sécurité maximale pour les données, même en cas de déchargement de la pile. Sa petite taille lui permet de se loger partout. La récupération des données est simple. Branchez-le dans un port USB disponible et notre logiciel convivial pour Windows® se charge du reste. Le logiciel convertit votre PC en enregistreur à tracé continu en temps réel. Les données peuvent être imprimées sous forme de tableau, et elles peuvent être exportées sous forme de fichier texte ou Microsoft Excel. Nous avons conçu le modèle OM-CP-TC101A en pensant à nos clients. Des mises à jour gratuites du micrologiciel sont prévues pour la durée de vie du produit, ce qui permet aux enregistreurs de données déjà déployés sur le terrain de s'adapter aux développements technologiques. Il n'est pas utile de retourner les unités en usine pour les mises à jour. L'utilisateur peut le faire automatiquement depuis n'importe quel PC.

CARACTÉRISTIQUES

CANAL INTERNE
Plage de température :
-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Résolution de température : 0,1 °C (0,018 °F)
Précision étalonnée : ±0,25 °C (0,45 °F)
CANAL A DISTANCE
Types de thermocouples :
J, K, T, E, R, S, B, N
Connexions thermocouple : connecteur (SMP) miniature femelle
Compensation de soudure froide : automatique, basée sur le canal interne
Résistance maximum du thermocouple : 100Ω
Fréquence de lecture : de 1 lecture par seconde à 1 par 24 heures
Mémoire : 500 000 lectures ; bouclage mémoire paramétrable par logiciel, 250 000 lectures en mode arrêt/démarrage multiples ou mode de déclenchement paramétré.
Bouclage mémoire : Oui (paramétrable par logiciel)
Modes de démarrage :
• Démarrage immédiat
• Démarrage différé jusqu'à 18 mois
• Démarrage/arrêt multiple par bouton-poussoir
Modes d'arrêt :
• Manuel par logiciel
• Programmé (date et heure spécifiques)
Mode arrêt/démarrage multiples : démarrez et arrêtez l'appareil de nombreuses fois sans avoir à ­télécharger des données ou à ­communiquer avec un PC.
Mode arrêt/démarrage multiples Activation :
Pour démarrer l'équipement :
appuyez sur le bouton-poussoir pendant 5 secondes ; l'appareil commence ses enregistrements.
Pour arrêter l'équipement : appuyez sur le bouton-poussoir ­pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement ; l'enregistrement s'arrête.
Enregistrement en temps réel : l'appareil peut être utilisé avec un PC pour contrôler et enregistrer les données en temps réel.
Alarme : limites haute et basse programmables ; l'alarme est activée lorsque la température atteint ou dépasse les limites définies.
Délai de l'alarme : un délai cumulatif d'alarme peut être défini afin que l'appareil puisse activer cette alarme (par LED) uniquement s'il a enregistré des données pendant la période définie par l'utilisateur.
Paramètres de déclenchement : les limites haute et basse peuvent être définies pour le canal de thermocouple. Dès que les données atteignent ou dépassent les limites définies, l'appareil procède à une mémorisation. Il est également possible de programmer des déclenchements d'arrêt/démarrage sur deux niveaux. Les utilisateurs peuvent indiquer le nombre de lectures à effectuer après le déclenchement de l'appareil.
Fonctionnalités des LED :
La LED verte clignote :
pendant 10 secondes pour indiquer l'enregistrement; pendant 15 secondes pour indiquer le démarrage en mode différé.
La LED rouge clignote : pendant 10 secondes pour indiquer que la pile est faible et/ou la mémoire saturée ; pendant une seconde pour indiquer une condition d'alarme.
Protection par mot de passe : un mot de passe peut être programmé dans l'appareil afin de restreindre l'accès aux options de configuration. Les données peuvent être lues sans mot de passe.
Type de pile : pile au lithium 3,6 V (incluse) ; remplaçable par l'utilisateur
Longévité de la pile : 10 ans, typique, pour une fréquence de lecture de 15 minutes
Format des données : horodatées, °C, °F, °K, °R, µV, mV, V
Précision temporelle : ±1 minute/ mois à 20 °C, enregistrement de données en mode autonome
Interface ordinateur : USB (câble interface requis) ; 115 200 baud
Logiciel : XP SP3/Vista et 7 (32 et 64 bits)
Conditions de fonctionnement : -40 à 80 °C, 0 à 95 % HR sans condensation
Dimensions : 36 mm H x 56 mm L x 16 mm P
Poids : 24 g
Matériau : plastique ABS
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-TC101A
OM-CP-TC101A
189,47
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de thermocouple et de température ambiante
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-TC101A-CERT
OM-CP-TC101A-CERT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données de thermocouple et de température ambiante et certificat d'étalonnage NIST
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€179.79
Stock: En stock
 
Logiciel pour Windows et câble d'interface USB 3,7 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
€24.16
Stock: En stock
 
Pile au lithium 3,6 V de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le manuel utilisateur et le câble USB sont livrés avec le logiciel pour Windows du modèle OM-CP-IFC200 (nécessaire au fonctionnement de l'enregistreur de données et vendu séparément).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.