Module USB d'acquisition de données d'entrée thermocouple/tension 8/16 canaux

OM-DAQ-USB-2401

Module USB d'acquisition de données d'entrée thermocouple/tension 8/16 canaux | OM-DAQ-USB-2401

1 004,90 OM-DAQ-USB-2401

  • 8 entrées analogiques différentielles ou 16 entrées analogiques simples
  • Résolution 24 bits, jusqu'à 1 000 échantillons par seconde
  • Thermocouples de types J, K, T, E, R, S, B, N ou entrée de tension programmable par l'utilisateur
  • Compensation de soudure froide et détection de thermocouples ouvert intégrés
  • Alimentation directe par le port USB ou l'alimentation externe CC
  • Isolation 500 V entre l'entrée et le PC pour des mesures sécurisées et sans parasites
  • Pilote/API .NET gratuit pour Visual Basic, C#, et Visual C++ pour Windows XP, Vista et Windows 7 disponible pour téléchargement sur le site OMEGA
  • Propose une sortie +12 Vcc pour l'excitation du capteur
  • Livré avec le matériel pour fixation sur un plan de travail, sur un rail DIN ou au mur
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les systèmes d'acquisition de données

Le modèle OM-DAQ-USB-2401 est un module d'acquisition de données de thermocouple/tension USB 2.0 pleine vitesse (totalement compatible avec les ports USB 1.1 et USB 2.0). Ce module autonome fonctionne grâce à l'alimentation du port USB. Une alimentation externe (proposée en option) peut être utilisée. Toutes les options paramétrables (y compris le type d'entrée du canal individuel et la plage) sont programmables par logiciel.

Le modèle OM-DAQ-USB-2401 intègre des entrées de tension programmables par l'utilisateur couvrant une plage de ±30 mV à ±10 V, à pleine échelle. Le conditionnement compact et modulaire garantit la simplicité d'emploi dans une grande variété d'applications. Les unités peuvent être montées sur un rail DIN ou au mur à l'aide du matériel inclus, qui permet également une utilisation facile sur plan de travail. Tous les canaux d'entrée analogique peuvent être mesurés en séquence à une vitesse approximative de 1 ms par canal. Au total, il est possible de réaliser 1 000 échantillons par seconde répartis sur tous les canaux actifs.

CARACTÉRISTIQUES

Isolation : 500 V depuis le PC
Tension d'excitation externe : 12 Vcc régulée, total max de sortie de courant : 67 mA
Alimentation électrique : alimentation directe depuis le port USB, max 500 mA, ou externe par adaptateur 7,5 à 12 Vcc
Conditions environnementales : 0 à 50 °C, 95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C, 0 à 95 % HR sans condensation
Température de stockage : -40 à 85 °C
Poids : 0,23 kg
Dimensions : 107 mm l x 128 mm L x 39 mm H
Plage de tension en entrée : entrée différentielle/simple, programmable par logiciel pour chaque canal
    -10 à 10 V    -500 à 500 mV
    -5 à 5 V     -250 à 250 mV
    -2,5 à 2,5 V    -125 à 125 mV
    -2 à 2 V    -75 à 75 mV
    -1 à 1 V     -30 à 30 mV
Plage d'entrée TC
    Type J :
-18 à 1 200 °C
    Type K : -129 à 1 372 °C
    Type T : -101 à 400 °C
    Type E : -184 à 1 000 °C
    Type R : 204 à 1 768 °C
    Type S : 204 à 1 768 °C
    Type B : 538 à 1 820 °C
    Type N : -129 à 1 300 °C
Entrée TC
Précision du thermocouple :
Typique, en mode très lent, résolution 24 bits
    J = ±1,1 °C
    K = ±1,2 °C
    T = ±1,1 °C
    E = ±1,0 °C
    R = ±2,5 °C
    S = ±2,6 °C
    B = ±3,3 °C
    N = ±1,5 °C
Précision de la compensation de jonction froide : ±1,0 °C
Précision d'entrée analogique :
    Entrée différentielle :
typique, en mode très lent, 0,015 % de la lecture +0,004 % de plage +10 uV (à l'exclusion du bruit)
    Entrée simple : typique, en mode très lent, 0,05 % de la lecture +0,01 % de plage +50 uV (à l'exclusion du bruit)
Type d'équipement USB : USB 2,0 (pleine vitesse)
Compatibilité de l'équipement : USB 1,1, USB 2,0
Alimentation électrique : depuis l'USB ou depuis l'adaptateur universel 9 Vcc (inclus)
Montage sur rail DIN pour les applications en rack : en option
Détection des thermocouples ouverts : activation automatique lorsqu'un canal est paramétré pour un capteur de thermocouple
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-DAQ-USB-CABLE
OM-DAQ-USB-CABLE
€47,50
Stock: 3 semaines
 
Câble USB de rechange 1,8 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
€44,83
Stock: 1 semaine
 
Adaptateur secteur universel 9 Vcc de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-DAQ-USB-TB
OM-DAQ-USB-TB
€54,06
Stock: 1 semaine
 
Blocs du terminal de rechange (jeu de 4)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec logiciel, pilote, guide d’utilisation rapide, câble USB, matériel de fixation pour plan de travail, rail DIN et fixation au mur, 4 blocs de terminal, adaptateur secteur universel 9 Vcc, tournevis OMEGA et 2 thermocouples de type K avec fils dénudés (TC-TT-K-24-36). Logiciel DAQ Central gratuit disponible pour téléchargement sur le site OMEGA

Manuels de Produit:

Télécharger Manual for OM-DAQ-USB-2400
Télécharger Quick start manual for OM-DAQ-USB-2400
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.