Enregistreur de données à écran tactile et à entrée universelle à 8 ou 16 canaux - Discontinued

OM-DAQXL

Enregistreur de données à écran  tactile et à entrée universelle à  8 ou 16 canaux | OM-DAQXL

  • Écran tactile TFT de 7 po
  • 8 ou 16 canaux d'entrée analogiques
  • 8 ou 16 canaux (mathématiques) virtuels
  • 8 E/S numériques (4 entrées, 4 sorties)
  • Mesure la tension, le courant, les thermocouples, les RTD, les thermistances, la jauge de contrainte, la fréquence et les impulsions
  • Résolution d'entrée analogique de 24 bits
  • Fréquence d'échantillonnage rapide : 125 échantillons/seconde (1 canal)
  • 4 sorties d'alarme
  • Grande capacité de stockage : mémoire interne de 1 Go, carte SD de 32 Go ou clé USB de 32 Go
  • Périphérique USB (communication PC) et hôte USB (clé USB, souris, etc.)
  • Alimentation par batterie au lithium-ion et/ou adaptateur secteur
  • Coque de protection en caoutchouc
  • Conception du boîtier à fixer au mur ou sur un plan de travail
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

This product has been discontinued, for a possible replacement, please see OM-CP-OCTPRO

L'OM-DAQXL est un enregistreur de données portable à 8 ou 16 canaux d'entrée analogiques doté d'un écran couleur tactile résistif de 7 po. Toutes les entrées sont programmables et peuvent être configurées pour la mesure de millivolts, de volts, de milliampères, de thermocouple, de RTD, de thermistance, de jauge de contrainte ou de fréquence. Vous pouvez accéder à l'ensemble des menus, des sélections et des configurations depuis l'écran tactile. L'appareil comporte également 4 entrées numériques, 4 sorties numériques, 4 sorties d'alarme, un port hôte USB et un port de dispositif USB. L'appareil comprend également 3 DEL pour fournir différentes indications (alimentation, alarme et enregistrement).
L'OM-DAQXL est livré complet avec une coque de protection en caoutchouc, une batterie rechargeable au lithium-ion, une carte SD de 32 Go, un stylet en plastique, une clé USB de 1 Go, un câble USB de 1,8 m (6 pi), un câble E/S numérique de 1,8 m (6 pi), un bornier d'excitation/d'alarme, un adaptateur secteur universel, un tournevis, un guide de démarrage rapide, un jeu de 5 thermocouples isolés en PTFE de type K, un jeu de 5 ferrites à installer sur les entrées de thermocouple (pour la réduction du bruit) et une cosse de mise à la terre à sertir. L'appareil peut être fixé au mur à l'aide de l'encoche fournie ou sur un plan de travail à l'aide du support inclinable.
Écran d'accueil
L'écran d'accueil est l'écran principal de l'interface utilisateur de l'enregistreur de données. Il est divisé en trois sections distinctes, comme indiqué ci-dessous.
Affichage numérique
Affichage des informations/de l'état : cette barre d'état fournit des informations telles que le pourcentage de charge de la batterie, l'horloge système (affiche l'heure et la date actuelles), le verrouillage/déverrouillage de l'enregistreur de données, l'état des quatre sorties d'alarme et l'indication du mode d'enregistrement.
Zone d'affichage des données : il s'agit de la zone où différentes entrées (jusqu'à 4 canaux) sont affichées en fonction du temps. Les données sont affichées de quatre manières différentes : oscillogramme, oscillogramme et tableau, tableau seulement et numérique. Dans l'affichage numérique, chaque nom et chaque numéro de canal sont affichés avec la valeur.
Barre d'outils de navigation : cette barre d'outils permet d'accéder à l'ensemble des fonctions et des menus de l'enregistreur de données. Vous pouvez déployer ou rétracter la barre d'outils en appuyant sur le bouton Outil. L'ordinogramme suivant montre toutes les fonctionnalités des boutons de la barre d'outils.
Fonctionnement autonome
L'interface utilisateur (IU) de l'écran tactile de l'OM-DAQXL permet de configurer l'enregistreur de données pour un fonctionnement simple et direct. Les fichiers de données enregistrés peuvent être facilement consultés et analysés sur l'OM-DAQXL. Pour l'analyse de données sur un ordinateur, il vous suffit de transférer le fichier de données de la carte SD ou d'une clé USB vers le PC et d'ouvrir le fichier de données sélectionné dans Excel® ou dans un autre logiciel d'analyse de données.

CARACTÉRISTIQUES
Écran : tactile résistif, TFT, 7 po avec un stylet en plastique
Coque en caoutchouc : noire
Type d'entrée analogique : thermocouple, thermistance, RTD, jauge de contrainte, tension CC, courant CC
Type d'entrée numérique : impulsion/fréquence
Types de thermocouples : J, K, T, E, R, S, B, C, N
Entrée de fréquence/d'impulsion : 0 à 250 kHz
Précision de fréquence : ±2 Hz
Type de jauge de contrainte : pont complet 100 Ω, pont complet 350 Ω
Excitation de la jauge de contrainte : 5 V, 10 V
Fréquence d'échantillonnage : 125 échantillons/s (max.) à 1 échantillon/h (min.)
Fréquence maximale d'échantillonnage par nombre de canaux
(analogique et numérique) :
    1 canal :
125 échantillons/s
2 canaux : 50 échantillons/s
4 canaux : 25 échantillons/s
8 canaux : 10 échantillons/s
16 canaux : 5 échantillons/s
Fréquence d'enregistrement : 125 échantillons/s (max.) à 1 échantillon/h (min.)
Fréquence maximale d'enregistrement par nombre de canaux
(analogique et numérique) :
    1 canal :
125 échantillons/s
2 canaux : 50 échantillons/s
4 canaux : 25 échantillons/s
8 canaux : 10 échantillons/s
16 canaux : 5 échantillons/s
Excitation destinée à l'alimentation du transmetteur externe : sortie de 24 Vcc à 50 mA, définie dans le paramètre de session de données
Options de filtre : filtre de moyenne mobile sélectionnable par canal : aucun, 2, 5, 10, 20 ou 100 échantillons
Nombre d'échantillons pour le filtre de moyenne mobile par canal : jusqu'à 50 échantillons
Canaux (mathématiques) virtuels : 8 ou 16
Entrées numériques : 4 entrées basées sur la bascule de Schmitt
Sorties numériques : 4 canaux, collecteur ouvert, 5 V à 50 mA
Sortie d'alarme : 4, collecteur ouvert, 30 V à 500 mA
Alarmes par canal : deux
Types d'alarme : haute, basse, dans la plage indiquée, en dehors de la plage indiquée, capteur ouvert
Verrouillage d'alarme : programmable depuis le menu de l'alarme
Événement avec alarme : associer aux 4 sorties d'alarme, effectuer une capture d'écran, alarme sonore
Conditions d'enregistrement : sur commande ou basé sur des conditions de déclenchement
Conditions de déclenchement de l'arrêt et du démarrage : minuterie, date et heure, jour de la semaine et heure, sortie d'alarme, déclencheur externe
Mémoire :
    Interne :
1 Go
Carte SD : 32 Go
Clé USB : 32 Go
Ports USB : un hôte et un dispositif
Batterie : lithium-ion rechargeable ; 7,2 V à 4,8 Ah
Durée de vie de la batterie : 4 à 8 heures en fonction des paramètres de l'écran
Adaptateur CC : 12 Vcc à 5 A
Dimensions générales : 28,6 L x 15,24 H x 6,35 cm P
(9 x 6 x 2,5 po)
Poids : 1,13 kg (2,5 lbs)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: .
Livré complet avec une coque de protection en caoutchouc, une carte SD de 32 Go, une clé USB de 1 Go, un câble USB de 1,8 m (6 pi), un câble E/S numérique de 1,8 m (6 pi), un bornier d'excitation/d'alarme, un adaptateur secteur universel, un tournevis, un guide de démarrage rapide, un jeu de 5 thermocouples isolés en PTFE de type K et une cosse de mise à la terre à sertir.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.