Enregistreurs de température/humidité portables avec affichage graphique

OM-EL-GFX

Enregistreurs de température/humidité portables avec affichage graphique | OM-EL-GFX

Garantie 1 an CE
  • LCD graphique pour l'affichage de relevés, graphique et état courant en temps réel
  • Mémoire : 252,928 relevés
  • Menu d'écran et graphique pour démarrer, arrêter, réviser et redémarrer l'enregistreur sur site
  • Interface USB micro pour configuration et téléchargement de données sur PC
  • Mode de démarrage immédiat, temporisé, par bouton-poussoir ou déclenché par la température
  • Seuils d'alarme programmables par l'utilisateur
  • Alarme sonore programmé par l'utilisateur
  • LED d'alarme/de confiance extrêmement visibles
  • Structure résistance et robuste IP67
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OM-EL-GFX Series portable temperature/ humidity data loggers measure and store up to 252,928 readings. Using the included Windows® control software users can quickly set up the data logger and view downloaded data by connecting the device to the computer’s USB port.

The data logger features a high contrast graphic LCD display and three input buttons. This allows users to start, stop and restart the data logger using on-screen menus. The menu also provides real-time analysis of data either as a data summary (showing highest and lowest readings and alarm conditions) or as a graph that updates as new data is added. The maximum and minimum readings and also the time and date these are valid from can be displayed on the LCD display by using the info button. If desired, the user can then reset the maximum/minimum readings shown. Each time the maximum/minimum readings are reset while logging, an “event marker” is created in the data. When the data has been downloaded to the computer these events can be viewed on the graph (event markers), and they also appear in the data file associated with the corresponding log when the reset took place. This can be useful as an audit/validation tool for certain applications where procedures mandate that a regular physical check of the logger/statistics have taken place. Multiple data logging sessions can be stored on the device ready for upload to the computer at a later time.

The data logger’s robust design provides IP67 waterproof protection (OM-EL-GFX-1 and OM-EL-GFX-2 only), and the two replaceable ½ AA batteries typically allow logging for up to one year.

Spécifications
OM-EL-GFX-1
Plage de mesure: -30 à 80°C (-22 to 176°F)
Résolution interne: 0.1°C (0.1°F)
Précision (Erreur globale @ 25°C): ±0.1°C (±0.2°F) typique; ±0.75°C (±1.5°F) maximum
Intervalle d'enregistrement: 1 relevé toutes les 10 secondes à 1 par heure
Poids: 99 g (3.5 oz)
Dimensions: 88 H x 48.5 L x 30.5 mm P (3.46 x 1.91 x 1.20")
OM-EL-GFX-2
Température
    Plage de mesure : -30 à 80°C (-22 à 176°F)
    Répétabilité: ±0.1°C (±0.2°F) typique
    Résolution interne: 0.1°C (0.1°F)
    Précision (Erreur globale): ±0.5°C (±1.0°F) typique; ±2.0°C (± 4.0°F) maximum
Humidité
    Plage de mesure: 0 à 100% HR
    Répétabilité: ±0.5% HR
    Stabilité à long terme: ±0.5% HR/an
    Résolution interne: 0.1% HR
    Précision (20 à 80% HR): ±3.0% HR typique; ±5.0% HR maximum
Point de rosée
    Précision (Erreur globale dans le point de rosée calculé pour des mesures de HR comprises entre 40 et 100% HR @ 25°C): ±1.1°C (±2.0°F)
Intervalle d'enregistrement: 1 relevé toutes les 10 secondes à 1 par heure
Dimensions: 88 H x 48.5 L x 30.5 mm P (3.46 x 1.91 x 1.20")
Poids: 99 g (3.5 oz)
OM-EL-GFX-DTC
Plage de mesure de température:
    Type K: -200 à 1350°C (-328 à 2462°F)
    Type J: -200 à 1190°C (-328 à 2174°F)
    Type T: -200 à 390°C (-328 to 734°F)
Résolution interne: 0.1°C (0.1°F)
Précision (Erreur globale @ 25°C): ±0.5°C (±0.9°F) typique
Plage de température de fonctionnement: -10 à 40°C (-14 à 104°F)
Intervalle d'enregistrement: 1 relevé toutes les 2 secondes à 1 par heure
Poids: 105 g (3.7 oz)
Dimensions: 102 H x 48.5 L x 30.5 mm P (4.06 x 1.91 x 1.20")
GENERALITES
Mémoire: 252,928 relevés
Logiciel: Windows XP/VISTA/7 (32 et 64-bit)
Alimentation 2 piles au lithium ½ “AA” 3.6V (inclus)
Longévité de la pile: 6 mois pour le OM-EL-GFX-1 et 4 mois pour le OM-EL-GFX-DTP à 25°C et 1 enregistrement toutes les 10 minutes sans Alarme visuel (led) ou sonore avec usage minimal de l'écran LCD
Boîtier: IP67 avec couvercle USB attaché (exclut le OM-EL-GFX-DTC)
Affichage: LCD graphique à retro-éclairage et haute contraste
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
OM-EL-GFX-1
125,02
Stock: 1 semaine
 
Temperature data logger with graphic LCD display
OM-EL-GFX-1-NIST
234,94
Stock: 1 semaine
 
Temperature data logger with graphic LCD display, NIST calibration
OM-EL-GFX-2
147,00
Stock: En stock
 
Temperature and relative humidity data logger with graphic display
OM-EL-GFX-2-NIST
325,32
Stock: 9 semaines
 
Temperature and relative humidity data logger with graphic display
OM-EL-GFX-2-PLUS
192,33
Stock: 1 semaine
 
High accuracy temperature and relative humidity data logger with graphic display
OM-EL-GFX-2-PLUS-NIST
389,08
Stock: 9 semaines
 
High accuracy temperature and relative humidity data logger with graphic display with NIST calibration
OM-EL-GFX-DTC
169,67
Stock: 1 semaine
 
Dual channel K, J, and T Type thermocouple data logger with graphic display
OM-EL-GFX-DTP
177,22
Stock: 8 semaines
 
Dual channel thermistor data logger with graphic display
OM-EL-GFX-TC
147,52
Stock: En stock
 
Single channel K, J, and T Type thermocouple data logger with graphic display
Accessories
OM-EL-BATT
€16.56
Stock: En stock
 
Replacement 3.6V lithium battery (2 required)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec logiciel pour Windows et manuel d'utilisateur sur CD-ROM, 2 piles lithium ½ AA 3.6V, couvercle USB, clip de montage et câble USB de 1 m (3.2'). 2 thermocouples de type K sont livrés avec le OM-EL-GFX-DTC
Exemple de commande: (1) OM-EL-GFX-1 Enregistreur de données de température avec affichage LCD graphique, €125.02

Manuels de Produit:

Télécharger Datalogger with Graphic Screen
Télécharger Temperature Data logger with Graphics
Télécharger Temperature and Humidity Datalogger with Graphic Screen
Télécharger Dual Channel Thermocouple Datalogger with Graphic Screen
Télécharger Dual Channel Temp Probe Datalogger
Télécharger Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.