Enregistreur de données de température USB avec afficheur LCD

OM-EL-USB-1-LCD

Enregistreur de données de température USB avec afficheur LCD | OM-EL-USB-1-LCD

73,50 OM-EL-USB-1-LCD

Garantie 1 an CE
  • -35 to 80°C (-31 to 176°F) Measurement Range
  • USB Interface for Set-Up and Data Download
  • User-Programmable Alarm Thresholds
  • Status Indication Via Red, Green and Orange LEDs
  • High Contrast LCD with 21/2 Digit Temperature Display Function
  • Immediate, Delayed and Push-To-Start Logging
  • Replaceable Internal Lithium Battery and Windows® Control Software Included
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cet enregistreur de données autonome mesure et enregistre jusqu'à 16 378 relevés de température sur une plage de température de -35 À 80 ° C (-31 à 176 ° F) plage. L'utilisateur peut facilement configurer la fréquence d'échantillonage, les déclenchements de mesure et télécharger les données stockées en branchant l'enregistreur de données sur le port USB d'un PC à l'aide du logiciel fourni, compatible Windows XP / Vista / 7 (32 et 64 bits). Les données peuvent alors être représentées graphiquement, imprimées et exportées vers d'autres applications. L'afficheur LCD à contraste élevé peut montrer une variété d'informations de température.
Au simple toucher d'un bouton, l'utilisateur peut faire défiler les relevés de température entre les valeurs maximum et minimum. L'enregistreur de données USB est livré avec une batterie au lithium de longue durée de vie, qui peut généralement effectuer de mesures pendant 1 an. L'appareil de mesure est protégé contre l'humidité, conforme à la norme IP67 lorsque le capuchon de protection est monté.
Facile à installer et à utiliser, le logiciel de controle fonctionne sous Windows XP / Vista / 7 (32 et 64 bits) et permet de configurer l'enregistreur de données, de télécharger les relevés, tracer des courbes et exporter les données au format excel.
Le logiciel permet les paramètres suivants d'etre configurés:
Nom de l'enregistreur
° C, ° F
Fréquence d'échantillonnage (10 s, 1 m, 5 m, 30 m, 1 h, 6 h, 12 h)
alarmes hautes et basses
déclenchement immédiat, retardé ou manuel
Affichage désactivé, pendant 30 secondes après appui sur le bouton, ou permanent sur
Ecrasement des données (permet des périodes d'exploitation illimités en écrasant les anciennes données lorsque la mémoire est pleine)
Caractéristiques
TEMPÉRATURE
Gamme: -35 à 80 ° C (-31 à 176ºF)
Répétabilité: ± 0,5 ° C (0,2 ° F ±)
Résolution: 0,5 ° C (1.0ºF)
Précision:
Typique: ± 0,5 ° C (± 1.0ºF)
Max: ± 1,5 ° C (± 3.0ºF)

GÉNÉRALE Mémoire: lectures 16378 de température
Interval relevé: 10 sec à 12 heures
Logiciels: Windows XP / Vista / 7 (32 et 64 bits)
Température de fonctionnement: -35 À 80 ° C (-31 à 176ºF), à des températures inférieures à -20° C (-4° F)
l'écran LCD exposera a un temps de réponse plus long d'environ 10 secondes
Seuils d'alarme: alarme basse Haut / seuils de température sélectionnable dans le logiciel
Démarrer Date / Heure: sélectionnable dans le logiciel
Indicateurs d'état (LED): Rouge, vert et orange
Puissance: 1/2 AA 3.6V au lithium (inclus)
Autonomie de la batterie: 1 année typique, @ 25ºC et le taux d'enregistrement 1 min (dépend de taux d'échantillonnage, la température ambiante et l'utilisation de l'écran LCD)
Poids: 43 g
Dimensions: 119,5 x 25,3 W L x 2,21 mm D
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-1-LCD
OM-EL-USB-1-LCD
73,50
Stock: 1 semaine
 
Temperature data logger with LCD display
  
OM-EL-BATT
16,56
Stock: En stock
 
Replacement 3.6V lithium battery
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un capuchon de protection et une batterie lithium 3.6V. Cliquez sur les liens ci-dessus pour télécharger le logiciel et manuel d’utilisateur.
Exemple de commande: (1) OM-EL-USB-1-LCD Temperature data logger with LCD OM-EL-BATT 4 Replacement 3.6V lithium battery, €73,50
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.