Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Enregistreur de données USB

Série OM-EL-USB

EL-USB-1 SERIES Enregistreur de données USB | Série OM-EL-USB

EL-USB-1 SERIES Enregistreur de données USB

52,21 OM-EL-USB-1

Garantie 1 an CE
  • Modèles pour température, température/HR/point de rosée, tension et courant
  • Logiciel Windows inclus
  • L'enregistreur de données se branche directement dans le port USB pour faciliter le paramétrage et le téléchargement des données (aucun câble USB requis)
  • Seuils d'alarme avec indicateurs LED programmables par l'utilisateur.
  • Indications par LED rouge, verte et orange
  • Alerte de faible niveau de la pile
  • Protection IP67
  • data logger température humidité
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

Les enregistreurs de données de la gamme OM-EL-USB permettent la mesure de la température, température /humidité relative, tension et courant selon les modèles. La mise en configuration de l'enregistreur et la récupération des données enregistrées est très simple et s'effectue en la connectant au port USB d'un ordinateur et à l'aide du logiciel sous Windows. Le logiciel permet la sélection des paramètres de configuration de seuils d'alarme, de la date/heure de démarrage et du taux d'enregistrement des données. Les données récupérées peuvent être affichées sous forme graphique, imprimées, ou exportées à d'autres applications. Les centrales de mesure sont fournies d'une pile lithium à longue durée de vie. Des indicateurs LED du statut d'enregistrement de données sont incorporés. Les enregisteurs de données OM-EL-USB sont protégées contre l'humidité (norme IP67) lorsque le capot de protection est en place.

Spécifications

OM-EL-USB-1

CENTRALE DE MESURE DE TEMPERATURE
Plage: -35 à 80°C (-31 à176°F)
Résolution: 0.5°C (1°F)
Précision: ±1.0°C (±2.0°F)

GENERAL
Capacité de mémoire: 16,000 valeurs de mesure
Intervalle de mesure: 10 secondes à 12 heures.
Température d'opération : -35 à 80°C (-31 à 176°F)
Seuils d'alarme: Haut/bas sélectionnable par le logiciel
Démarrage: Date/heure sélectionnable par le logiciel
Indicateurs : (LED) Rouge, vert et orange
Logiciel: Windows XP/VISTA/7
Alimentation: 12 AA 3.6 V lithium pile (inclus)
Durée de vie de la pile: 1 an (à 25°C et l'intervalle de mesure de 1 minute)
Poids: 43 g (1.5 oz)

OM-EL-USB-1 Dimensions Drawing

OM-EL-USB-1
OM-EL-USB-2 and OM-EL-USB-2-PLUS
CENTRALE DE MESURE DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE RELATIVE
(INDICATION DE POINT DE ROSEE VIA LOGICIEL WINDOWS)

Plage: -35 à 80°C (-31 à 176°F)
Résolution: 0,5°C(1°F)
Précision: OM-EL-USB-2: ±0,5°C (±1,0°F); OM-EL-USB-2-PLUS: ±0,3°C (±0,6°F)

HUMIDITE
Plage: 0 à 100% RH
Résolution: 0,5% RH
Précision à 20% jusqu'à 80% RH: OM-EL-USB-2: ±3.5% RH; OM-EL-USB-2-PLUS: ±2,0% RH
POINT DE ROSEE
Précision: (Global d'erreur du point de rosée calculé pour les mesures RH de 40 à 100% RH @ 25°C): ±2°C (±4°F)

GENERAL
Mémoire: 16,000 valeurs de mesure de température et 16,000 valeurs de mesure d'humidité relative
Intervalle de Mesure: 10 secondes à 12 heures
Température d'opération: -35 à 80°C (-31 à 176°F)
Seuils d'Alarme: haut/bas pour % RH et température, sélectionnable par le logiciel
Démarrage: Date/l'heure sélectionnable par le logiciel
Témoins Indicateurs (LEDs): Rouge et vert
Logiciel: Windows XP/VISTA/7
Alimentation: 12 AA 3.6 V pile lithium (inclus)
Durée de vie de la pile: 1 an typique (dépend du taux d'échantillon, de la température ambiante et de l'utilisation de l'alarme LED)
Poids: 57 g (2 oz)
Dimensions: Voir le plan dimensionnel

OM-EL-USB-2
OM-EL-USB-3
CENTRALE DE MESURE TENSION
Plage:
0 à 30 Vcc
Résolution: 100 mV
Précision: ±1%

GENERAL
Mémoire:
32,000 valeurs de mesure
Intervalle de mesure: 1 seconde à 12 heures
Température d'opération: -25 à 80°C (-13 à 176°F)
Seuils d'Alarme: haut/bas sélectionnable par le logiciel
Démarrage: Date/heure sélectionnable par le logiciel
Indicateurs (LED): Rouge et vert
Alimentation: 12 AA 3,6 V pile lithium (incluse)
Durée de vie de pile : 1 an typique (dépend du taux d'échantillon, de la température ambiante et de l'utilisation de l'alarme LED)
Poids: 57 g (2 oz)
Dimensions: Voir le plan dimensionnel

OM-EL-USB-3
OM-EL-USB-4
CENTRALE DE MESURE COURANT
Plage:
4 à 20 mA
Résolution: 0.1 mA
Précision: ±1%

GENERAL
Mémoire:
32,000 valeurs de mesure
Intervalle de mesure: 1 seconde à 12 heures
Température d'opération: -35 à 80°C (-31 à 176°F)
Seuils d'Alarme: haut/bas sélectionnable par le logiciel
Démarrage: date/heure sélectionnable par le logiciel
Indicateurs (LED): Rouge et vert
Alimentation: 12 AA 3,6 V pile lithium (incluse)
Durée de vie de pile: 1 an typique (dépend du taux d'échantillon, de la température ambiante et de l'utilisation de l'alarme LED)
Poids: 57 g (2 oz)
Dimensions: Voir le plan dimensionnel
OM-EL-USB-4
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1
52,21
Stock: En stock
 
Centrale de mesure de température avec interface USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2
72,81
Stock: En stock
 
Centrale de mesure/RH/point de rosée avec interface USB
  
OM-EL-USB-2-PLUS
94,11
Stock: En stock
 
Centrale de mesure/RH/point de rosée précision augmentée
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-3
OM-EL-USB-3
72,12
Stock: 1 semaine
 
Centrale de mesure de tension
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-4
OM-EL-USB-4
72,12
Stock: En stock
 
Centrale de mesure de courant avec interface USB
Accessoires
  
OM-EL-BATT
€16.56
Stock: En stock
 
Pile supplémentaire 3,6V lithium
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Chaque centrale de mesure est fournie avec une pile lithium de 3,6V.
La centrale de mesure se connecte directement au port USB de l'ordinateur (un câble USB n'est pas requis). Cliquez sur les liens ci-dessus pour télécharger le logiciel et manuel d’utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.