Enregistreur de données de thermocouple avec afficheur LCD et interface USB

OM-EL-USB-TC-LCD

Enregistreur de données de thermocouple avec afficheur LCD et interface USB | OM-EL-USB-TC-LCD

109,90 OM-EL-USB-TC-LCD

  • Se branche directement dans le port USB pour faciliter le paramétrage et le transfert des données — Aucun câble USB requis
  • LCD à fort contraste avec indicateur de température à 4 chiffres
  • Accepte les thermocouples de types J, K ou T
  • 2 seuils d'alarme programmables par l'utilisateur
  • Indication de l'état par LED rouge et verte
  • Enregistrement immédiat, différé et activé par poussée
  • Logiciel pour Windows® gratuit inclus
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les enregistreurs de données OM-EL-USB-TC-LCD mesurent et stockent plus de 32 510 lectures de température à partir de thermocouples de types J, K ou T en se branchant dans un récipient de thermocouple femelle miniature situé à la base de l'unité. L'enregistreur de données se branche directement dans le port USB d'un PC, aucun câble USB est nécessaire. Trois fonctions différentes sont disponibles sur l'affichage : la dernière température enregistrée, la température maximale enregistrée et la température minimale enregistrée. Le bouton-poussoir de l'enregistreur de données permet de faire défiler ces fonctions.

L'enregistrement et l'état d'alarme sont indiqués par des LED rouge et vertes clignotantes. Grâce au logiciel Windows fourni, l'utilisateur peut aisément définir les paramètres d'enregistrement des données initiales, y compris le type de thermocouple, la fréquence d'enregistrement, l'heure de début, les réglages d'alarme haut/bas, le mode d'enregistrement et les unités de température désirées (°C ou °F). Il peut aussi sélectionner le mode d'affichage (ex : l'arrêt, l'activation pendant 30 secondes après l'appui sur le bouton, l'activation permanente), la mise en boucle des données (permet des périodes d'enregistrement illimitées en remplaçant les données les plus anciennes lorsque la mémoire est saturée), et aussi télécharger les données stockées. Les données téléchargées peuvent être présentées sous forme de graphique, imprimées et exportées vers d'autres applications telles qu'Excel.

CARACTÉRISTIQUES
Plage de mesure des températures :
Type J :
-200 à 1 190 °C (-328 à 2 174 °F)
Type K : -200 à 1 350 °C (-328 à 2 462 °F)
Type T : -200 à 390 °C (-328 à 734 °F)
Résolution (interne et affichée) : 0,5 °C (1 °F)
Précision: ±1,0 °C (±2,0 °F)
Raccordement du thermocouple : connecteur thermocouple femelle miniature
Unités de température : °C ou °F sélection par logiciel
Mémoire : 32 510 lectures
Intervalle d'enregistrement : 1 s, 10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h (sélection par logiciel)
Alarmes haut/bas : sélection par logiciel
Date/heure de début : sélection par logiciel
Plage de températures de fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
Indicateurs visuels (2 LED) : la première LED clignote en rouge pour indiquer que l'enregistreur de données est en condition d'alarme (lorsque la température a dépassé la limite haute ou basse de déclenchement) ; la deuxième LED clignote en vert pour indiquer qu'il n'est pas en condition d'alarme.
Logiciel : Windows® 2000/XP/Vista/7 (32 et 64 bits)
Alimentation : pile au lithium ½ AA 3,6V (incluse)
Longévité de la pile : 6 mois (à 25 °C, en fonction de la fréquence d'échantillonnage et de l'emploi du LCD)
Poids : 114 g
Dimensions : voir le schéma sur la page suivante
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-TC-LCD
OM-EL-USB-TC-LCD
109,90
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de thermocouple avec afficheur LCD et interface USB
  
OM-EL-BATT
16,56
Stock: En stock
 
Pile au lithium 3,6 V de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un capuchon de protection, thermocouple de type K et pile au lithium 3,6 V. Cliquez sur les liens ci-dessus pour télécharger le logiciel et manuel d’utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.