Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Enregistreur de données de thermocouple avec interface USB

OM-EL-USB-TC

Enregistreur de données de thermocouple avec interface USB | OM-EL-USB-TC

Enregistreur de données de thermocouple avec interface USB

  • Se branche directement dans le port USB pour faciliter le paramétrage et le transfert des données - aucun câble USB nécessaire
  • Accepte les thermocouples de types J, K ou T
  • 2 seuils d'alarme programmables par l'utilisateur
  • Indicateurs LED rouge, vert et orange
  • Alerte de faible niveau de la pile
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

L'enregistreur de données OM-EL-USB-TC mesure et stocke plus de 32 000 lectures de température à partir de thermocouples de types J, K ou T se branchant dans un réceptacle de thermocouple miniature femelle situé à la base de l'unité. L'utilisateur peut aisément définir les paramètres initiaux d'enregistrement des données, comprenant le type de thermocouple, la fréquence d'enregistrement, l'heure de début, les réglages d'alarme haut/bas, le mode d'enregistrement et les unités de température désirées (°C ou °F). Il peut aussi télécharger les données stockées en raccordant l'unité à un port USB de PC et en utilisant le logiciel Windows fourni qui est facile à utiliser. Les données téléchargées peuvent être présentées sous forme de graphique, ou imprimées et exportées vers d'autres applications telles qu'Excel. L'enregistreur de données est fourni complet avec une pile au lithium de longue durée. L'état de l'enregistreur de données est indiqué par des indicateurs LED clignotants rouges, verts et orange.


CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure des températures :
Type J :
-130 à 900 °C (-202 à 1 652 °F)
Type K : -200 à 1 300 °C (-328 à 2 372 °F)
Type T : -200 à 350 °C (-328 à 662 °F)
Résolution : 0,5 °C (1 °F)
Précision : ±1,0 °C (±2,0 °F)
Raccordement du thermocouple : connecteur thermocouple miniature femelle
Unités de température : °C ou °F, sélection par logiciel
Mémoire : 32 000 lectures
Intervalle d'enregistrement : 1 s, 10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h (sélection par logiciel)
Alarmes haut/bas : sélection par logiciel
Date/heure de début : sélection par logiciel
Plage de températures de fonctionnement : -10 à 40 °C (-14 à 104 °F)
Indicateurs visuels (LED) : 2 LED ; la ­première clignote en orange pour indiquer une situation ­problématique avec l'enregistreur de données (ex : manque de puissance de la pile), la seconde indique le statut et clignote en vert (température dans les ­limites) ou en rouge (température hors limite)
Logiciel : Windows® 2000/XP/Vista/7 (32 et 64 bits)
Alimentation : pile au lithium ½ AA 3,6 V (incluse)
Longévité de la pile : 6 mois (à 25 °C avec enregistrement toutes les minutes)
Poids : 43 g
Dimensions : voir le schéma de droite ci-dessus
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC
81,05
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de thermocouple avec interface USB
  
OM-EL-BATT
16,56
Stock: En stock
 
Pile au lithium 3,6 V de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un capuchon de protection, clip de poche, thermocouple de type K et pile au lithium 3,6 V. Cliquez sur les liens ci-dessus pour télécharger le logiciel et manuel d’utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.