enregistreur de température wifi et d'humidité

OM-EL-WIFI-TH, OM-EL-WIFI-TP et OM-EL-WIFI-T

enregistreur de température wifi et d'humidité | OM-EL-WIFI-TH, OM-EL-WIFI-TP et OM-EL-WIFI-T

enregistreur de température wifi et d'humidité

145,63 OM-EL-WIFI-TH

Garantie 1 an CE
  • OM-EL-WIFI-T Enregistreur de données de température sans fil avec capteur de température interne
  • OM-EL-WIFI-TH Enregistreur de données de température/d'humidité sans fil
  • OM-EL-WIFI-TP Enregistreur de données de température sans fil avec sonde à thermistance amovible
  • Capacité Wi-Fi et écran intégré
  • Liason Wi-Fi vers un PC
  • Programmation facile grâce au logiciel gratuit à télécharger sur omega.fr
  • Affichage et analyse de plusieurs enregistreurs en utilisant l'application PC, y compris graphique immédiat des données historiques
  • enregistreur de température wifi et d'humidité
  • Large mémoire–Stockage de données même si le Wi-Fi est déconnecté temporairement
  • Batterie lithium polymère interne rechargeable
  • Alarmes hautes et basses configurables avec indicateur
  • Lectures max & min
  • Indicateur batterie faible
  • Indicateur de connexion Wi-Fi
  • Recharge par port USB
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs sans fil

L'enregistreur de données sans fil OM-EL-WIFI-TH pour température/humidité mesure la température et l'humidité de l'environnement dans lequel il opère via des capteurs internes. L'enregistreur de données sans fil OM-EL-WIFI-TP mesure la température via un capteur de température à thermistance amovible. L'enregistreur de données sans fil OM-EL-WIFI-T mesure la température via un capteur interne. Les données sont transmises sans fil via un réseau Wifi vers un ordinateur et visionnées en utilisant le logiciel gratuit.

Pendant la configuration l'enregistreur de données cherchera un réseau sans fil existant pendant qu'il est physiquement connecté à l'ordinateur. Il peut ensuite être placé n'importe où endéans la distance du réseau. Si l'enregistreur perd temporairement connectivité avec le réseau, il enregistrera les données jusqu'au moment où il pourra de nouveau communiquer avec l'application de l'ordinateur (max 60 jours à un intervalle d'enregistrement de 10 secondes OM-EL-WIFI-TH) ; (Maximum 120 jours à un intervalle d'enregistrement de 10 secondes OM-EL-WIFI-TP et OM-EL-WIFI-T). La portée de l'enregistreur peut être augmentée en utilisant des extenseurs Wifi. Le capteur sur l'OM-EL-WIFI-TP peut être utilisé dans une gamme variée de situations de température telles que des processus de fabrication, stockage de froid et chaud.

L'OM-EL-WIFI-TH, OM-EL-WIFI-TP et l'OM-EL-WIFI-T sont des appareils à batterie à faible puissance. Lorsque configuré pour une période d'échantillonnage typique (une fois toutes les 60 secondes) l'enregistreur de données fonctionnera pendant plus d'un an. Ensuite la batterie peut être rechargée via un ordinateur ou adaptateur mural en utilisant le câble USB. La batterie est chargée sans risque lorsque l'enregistreur fonctionne entre 0 et 40°C. En dehors de ces températures, il est protégé contre le chargement. Les lectures de l'enregistreur pendant le chargement de la batterie peuvent être incorrectes.

Avec l'OM-EL-WIFI-TH, OM-EL-WIFI-TP et l'OM-EL-WIFI-T le logiciel installé sur l'ordinateur permet la configuration, l'enregistrement des données et l'examen des données. Les caractéristiques de configuration comprennent le nom de l'enregistreur, °C/°F, fréquence d'échantillonnage et alarmes hautes/basses. Une fois configuré, les données historiques peuvent être visionnées via un outil graphique ou exportées vers Excel. Le logiciel est disponible sans frais à partir d'Omega.fr. L'enregistreur de données de température sans fil OM-EL-WIFI-TH est fourni avec une sonde de température à thermistance amovible. La sonde peut être attachée à un mur ou autre surface plane en utilisant le support de montage.

Spécifications
OM-EL-WIFI-TH
Plage de mesure de température: -20 à 60ºC (-4 à 140ºF)
Résolution de température: 0,5ºC (1.0ºF) affichage; 0,1°C (0,1°F) données graphiques/enregistrées
Résolution humidité: 1% RH (affiché et enregistré)
Précision température (erreur globale entre -10 et 60ºC): ±1,0ºC typique
Précision humidité (erreur globale entre 20 et 80% RH): ±3% RH typique
Mémoire: 500,000 lectures de témperature et 500,000 lectures d'humidité

OM-EL-WIFI-TP
Plage de température de fonctionnement (enregistreur): -20 à 60ºC (-4 à 140ºF)
Plage de mesure de la sonde de température: -40 à 125ºC (-40 à 257ºF)
Résolution température: 0,1ºC (0,1ºF) affiché et enregistré
Précision sonde température (erreur globale): ±0,5ºC typique, ±2,0ºC maximum
Plage de température de fonctionnement clip de fixation de sonde: -40 à 100ºC (-40 à 212ºF)
Mémoire: 1,000,000 lectures de température
Sonde de température (thermistance): Câble haute température flexible avec embout en inox 304
Dimensions de la sonde: longueur de câble 50 cm (19.7"); embout, 25 x 4.8 mm diamètre (1 x 0.188")

OM-EL-WIFI-T
Plage de mesure de température: -20 à 60ºC (-4 à 140ºF)
Résolution température: 0,1ºC (0,1ºF) affiché et enregistré
Précision température (erreur globale entre -10 et 60ºC): ±1,0ºC typique
Mémoire: 1,000,000 lectures de température

Spécifications générales
Alimentation: Batterie interne rechargeable lithium-polymère
Vie de batterie: typiquement 1 an
Tension d'alimentation USB: minimum 4.5 Vdc, 5.5 Vdc maximum
Fréquence d'enregistrement: 1 lecture tous les 10 sec à 1 tous les 10 heures
Logiciel: WIN XP/VISTA/7/8 (32-bit ou 64-bit), téléchargeable sur omega.fr
Poids: 43 g
Dimensions (avec support de fixation attaché):
97.3 H x 71.3 L x 26.36 mm P
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-WIFI-TH
OM-EL-WIFI-TH
145,63
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de température/humidité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-WIFI-TH-PLUS
OM-EL-WIFI-TH-PLUS
192,33
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de temperature/humidité sans fil haute précision
  
OM-EL-WIFI-TP
145,63
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de température sans fil avec sonde à thermistance amovible
  
OM-EL-WIFI-TP-PLUS
199,20
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de temperature sans fil haute precision avec sonde à thermistance amovible
  
OM-EL-WIFI-T-PLUS
147,00
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de temperature sans fil haute precision avec capteur de temperature interne
  
OM-EL-WIFI-T
109,90
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de température sans fil avec capteur de température interne
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-WIFI-TC
OM-EL-WIFI-TC
192,33
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de temperature sans fil avec entrée thermocouple
  
OM-EL-WIFI-DTC
309,11
Stock: 9 semaines
 
Enregistreur de données de temperature sans fil avec entrée double thermocouple
  
OM-EL-WIFI-DTP-PLUS
309,11
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de température sans fil avec double sonde à thermistance amovible
Accessoires
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-1.5M
€16.56
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension pour sonde à thermistance, 1,5 mètres pour OM-EL-WIFI-TP et OM-EL-WIFI-TP-PLUS
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-5M
€23.13
Stock: 8 semaines
 
Câble d'extension pour sonde à thermistance, 5 mètres pour OM-EL-WIFI-TP et OM-EL-WIFI-TP-PLUS
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-10M
€22.22
Stock: 8 semaines
 
Câble d'extension pour sonde à thermistance, 10 mètres pour OM-EL-WIFI-TP et OM-EL-WIFI-TP-PLUS
  
OM-EL-WIFI-ADAPTOR-EU
17.36
Stock: 6 semaines
 
Adapteur secteur USB pour recharge de tout enregistreur série OM-EL-WIFI (230 Vca, prise Euro 2-broches; sortie 5 Vdc/1A via connecteur USB standard type A)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un support mural, un câble USB de 0.6 m et un manuel de démarrage rapide. Le logiciel est téléchargeable gratuitement sur omega.fr
Exemple de commande: (1) OM-EL-WIFI-TH Enregistreur de données de température/humidité Wi-Fi, €145.63

Manuels de Produit:

Télécharger OM-EL-WIFI-TH - Temp-Humidity Datalogger
Télécharger OM-EL-WIFI-TP - Quick Start Manual - Temp Logger
Télécharger OM-EL-WIFI-TP - Temperature Data Logger
Télécharger OM-EL-WIFI-TH - Temp/Humidity Data Logger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.