Enregistreur portable à 4/8 canaux avec entrées universelles, affichage intégré  - Discontinued

OM-SQ2010

Enregistreur portable à 4/8 canaux avec entrées universelles, affichage intégré | OM-SQ2010

Garantie 1 an CE
  • 4 à 8 Entrées analogiques universelles (courant, tension, résistance, température) plus 8 entrées numériques
  • 16 Canaux calculés/dérivés
  • 2 Sorties d'alarme et 2 entrées compteur d'impulsions (1 à 64 KHz, 1 à100 Hz)
  • Précision de 0,1%
  • Jusqu'à 1,8 million pointes de mesure
  • Grand écran graphique, très lisible
  • Logiciel sous Windows®, pour configurer l'enregistreur et transférer des données vers un ordinateur
  • Liaison USB
  • Sortie RS-232 pour connexion modem et sans fil (via les modules d'interface)

Déscription

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

L'enregistreur polyvalent OM-SQ2010 dispose de 4 à 8 canaux d'entrées analogiques pour mesurer le courant, la tension, la résistance et la température. Il comprend également de 8 canaux numérique pour un déclenchement ou arrête automatique d'enregistrement. Avec le port série RS-232 il peut se connecter aux modems et aux autres dispositifs de réseau. Cet enregistreur portatif convient également pour une installation fixe ou sur l'établi. Le dispositif est facile à programmer grâce à 4 boutons poussoirs intégré et un affichage graphique de grand format ou via le logiciel sous Windows® (fourni). L'enregistreur OM-SQ2010 peut réaliser les nombreuses exigences de routine d'enregistrement des données, incluant les applications exigeant jusqu'à 10 relevés par seconde sur un canal.

Configuration Globale de Logiciel:
Le logiciel OM-SQ-SOFT (fourni avec les enregistreurs de la série OM-SQ2010) vous permet configurer, télécharger des données, et exporter des données.
Le logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS (en option) permet l'utilisation de nombreuses fonctionnalités avancées pour l'analyse, l'archivage et le transfert de données. Ce logiciel permet également l'analyse facile et rapide des donnés de l'enregistreur OM-SQ2010 dans une interface familier de type Windows Explorer. Les données peut être affichées sur les graphiques avec deux axes-Y, d'auto échelles différentes. Cette fonction est utile pour l'affichage, sur une graphique, de données à partir des différents capteurs avec une grande variété des valeurs. Vous pouvez: zoomer sur un point d'intérêt; utiliser un curseur pour choisir les valeurs exactes, les heures et les dates; obtenir un résumé statistique de données; configurer les seuils d'alarme (haut/bas); à l'aide des fonctions de calcule, créer les nouveaux canaux virtuels à partir de celles existants.

Le Logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS est doté d'une fonction pour la génération des rapports, qui permet la création des modèles des rapports personnalisés enfin de gagner du temps. Un modèle peut incorporer une combinaison des caractéristiques ci-dessous: d'une page à titre avec un texte descriptif, les en-têtes et les pieds de page, les graphiques, listes des données tabulaires, les statistiques et les informations de configuration de l'enregistreur.

Enregistreur de la série OM-SQ

Il existe deux enregistreurs de données OM-SQ avec des caractéristiques supplémentaires.
  OM-SQ2020 Enregistreur de Données 8 à 16 Entrées Universelle
  OM-SQ2040 Enregistreur de Données 8 à 16 Entrées Universelle Plus 2 Entrées Hautes Tension,
                   4 Entrées D'Impulsion, 8 Entrées Numérique d'Evénement/Change d'Etat


Caractéristiques
Nombre de Canaux Analogiques: 8 entrées unipolaire ou 4 entrées différentielles. L'enregistreur OM-SQ2010 dispose d'un convertisseur analogique/numérique (A/D) qui corresponds aux entrées sur les borniers A et B. Chaque bloc de connexion accepte jusqu'à 2 entrées différentielles ou jusqu'à 4 entrées unipolaire (ce n'est pas possible de mettre différentiel et unipolaire sur le même borniers).
Connexions d'Entrée Analogique: Borniers à vis amovibles
Expansion de Canal: Non
Entrée Universel: Oui
Gamme de Tension (Différentiel et unipolaire):
-6 à 25, -0.6 à 2.4, ±0.3V, -0.15 à 0.15, -0.075 à 0.075,
-6 à 12, -6 à 6, -3 à 3, -0.6 à 1.2, -0.6 à 0.6
Mode Commun: 25 V
Gamme de Courant, Différentiel (Shunt Externe 10 Ω requis):
4 to 20 mA, ±30 mA
Gamme de Mesure de Thermocouple (Différentiel et unipolaire):
Type J: -200 à 1200°C (-328 à 2192°F)
Type K: -200 à 1372°C (-328 à 2502°F)
Type T: -200 à 400°C (-328 à 752°F)
Type N: -200 à 1300°C (-328 à 2372°F)
Type R: -50 à 1768°C (-58 à 3214°F)
Type S: -50 à 1768°C (-58 à 3214°F)
Gamme de Résistance (à 2 fils):
0 à 1250 Ω, 0 à 5000 Ω 0 à 20,000 Ω, 0 à 300,000 Ω
Gamme de Thermistances:
Type U & UU: -50 à 150°C (-58 à 302°F),
Y-Type: -50 à 150°C (-58 à 302°F)
S-Type: -30 à 150°C (-22 à 302°F)
Thermistance Défini par Utilisateur: A l'aide d'équation Steinhart-Hart ou les paires RT
Pt100/1000 (2-fils): -200 à 850°C (-328 à 1562°F)
Résolution A/N : 24 bit
Précision: Voir le tableau dans la fiche technique PDF
Température de Référence Interne: -50 à 150°C (-58 à 302°F)
Gamme de Compteur d'Impulsion: 0 à 100 Hz (1 entrée); 0 à 64 kHz (1 entrée); nombre d'impulsions 0 à 16 000 000
Gamme d'Etat/Evénement Numérique: 8 entrées d'état ou 1 x 8 bit binaire
Sortie d'Alarme Numérique: 2 FETs drain ouvert, 18V, 0.1A
Connexions E/S Numériques: connecteur DB25F
Résolution/Précision d'Horloge: 1s/10 ppm Mode Normale- chaque entrée échantillonné à un taux maximale de 1 relevé par seconde
Double-Vitesse (sans filtre secteur) - Une entrée peut être échantillonné à un taux de 10 relevés par seconde et tous les autres à un taux maximale de 1 relevé par seconde
Nombre d'Intervalles: 4
Mise à l'Echelle des Données: Fourni sous logiciel OM-SQ (en standard)
Statistiques des Données: Calculés sous logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS
Canaux Calculés: jusqu'à 16
Mémoire Interne: 16 M (1 à 14 million valeurs)
Affichage/Clavier: Affichage graphique 128 x 64 points, clavier à 4 boutons
Alimentation: 2 cells de type C internes (inclus), ou externe 8 à 28 Vcc via adaptateur secteur et USB
Autonomie: Jusqu'à 5 jours en utilisation continue en échantillonnant tous les canaux un fois par seconde
Puissance de Sortie du Capteur: 5 V @ 50 mA, externe 8 à 28V @ 100 mA (lorsque il est connecté)
Mise en Réseau: Via RS-232 à adaptateur Ethernet (N° Modèle OM-SQ-NET-ADAP)
Support de Modem: Via RS-232 modem (GSM kit modem N° OM-SQ-GSM-KIT)
Mise en Configuration d'Ordinateur: Mise en configuration complet pour l'Enregistreur est possible via logiciel OM-SQ;
Compatible avec WIN XP/VISTA/7/8
Mise en configuration de Panneau Avant: Via 4 clefs intégrées. Toutes les fonctions essentielles sont disponibles via le clavier par exemple configuration de canal, démarrage/arrête d'enregistrement. Autres Fonctions Avancée par exemple canaux calculés et les descriptifs des canaux sont disponible via un ordinateur exécutant le logiciel OM-SQ
Mise en Configuration Stocké: 6
Température de Fonctionnement: -20 à 65°C
Dimensions: 135 H x 175 L x 55 mm l
Poids: 0.7 kg
Boitier: ABS
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OM-SQ2010
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur Portable, format de poche comprenant - sac de transport, 2 piles C cell , borniers d'entrée, tournevis, câble USB et le logiciel OM-SQ-SOFT
  
OM-SQ2010-KIT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Comme OM-SQ010 plus le logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS et adaptateur secteur ca
Accessoires
  
OM-SQ2010-CAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'Etalonnage Raccordé pour OM-SQ2010
  
OM-SQ-NET-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Kit convertisseur Série- Ethernet
  
OM-SQ-RF-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur réseau sans fil
  
OM-SQ-GSM-KIT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Kit de connexion modem GSM
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation universel
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation universel avec câble volant
  
OM-SQ-CS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Shunt de Courant Supplémentaire (packet de 4)
  
OM-SQ-USB-CABLE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de liaison USB supplémentaire
  
OM-SQ-TB6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornier 6 voies avec serre câble
  
OM-SQ-SOFT-PLUS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel OM-SQ2010 PLUS
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Licence mulit-utilisateur pour logiciel OM-SQ2010 PLUS
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.