Enregistreur de données portable - Discontinued

OM-CP-SQ2020

om-sq2020 Enregistreur de données portable | OM-CP-SQ2020

om-sq2020 Enregistreur de données portable

  • 8 entrées analogiques différentielles ou 16 entrées analogiques universelles asymétriques pour la tension, le courant ou la résistance, plus 2 entrées pour la haute tension, 4 entrées pour les impulsions et 8 entrées numériques pour les événements/états
  • Les entrées analogiques peuvent être utilisées avec des thermistances, des thermocouples, des capteurs de température à résistance (RTD) à 2, 3 ou 4 fils et prennent en charge des signaux entre 4 et 20 mA
  • Fréquences d'enregistrement pouvant atteindre 100 Hz sur 2 canaux maximum (sur le modèle OM-SQ2020-2F8)
  • Grande capacité de stockage sur mémoire interne non volatile pour un maximum de 1,8 million de lectures
  • Ethernet (sur le modèle OM-SQ2020-2F8), Wi-Fi (sur le modèle OM-SQ2020-2F8-WIFI), Ports de communication USB et RS
  • Téléchargement des données internes vers une carte mémoire amovible MMC/SD (Multi-Media Card /Secure Digital)
  • Sorties d'alimentation de capteur et FET pour les dispositifs externes
  • Ecran LCD très lisible et interface utilisateur simple à 4 boutons-poussoirs
  • Possibilité de créer jusqu'à 16 canaux calculés/dérivés à l'aide de fonctions mathématiques

Déscription

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


Comment fonctionnent les enregistreurs de données

La série OM-SQ2020 d'enregistreurs de données portables combine hautes performances, fonctions puissantes et entrées universelles dans un appareil compact et convivial.

Grâce à des convertisseurs analogiques-numériques 24 bits haute précision, à une mémoire amovible et à une fonctionnalité de mise en réseau Ethernet (sur le modèle OM-SQ2020-2F8), les enregistreurs de données de la série OM-SQ2020 constituent des solutions de choix pour les applications d'assurance qualité, de recherche scientifique et industrielles. Associée à notre suite logicielle complète, la série OM-SQ2020 offre une solution autonome prête à l'emploi pour l'acquisition de données, les mesures en temps réel et l'analyse de données.
Connexions d'entrée
Le modèle d'enregistreur de données OM-SQ2020-1F8 est équipé d'un convertisseur analogique-numérique (A/D) unique qui correspond aux entrées des borniers A à D. Chaque bloc de connexion accepte jusqu'à 2 entrées différentielles ou 4 entrées asymétriques (un bloc ne peut pas accepter
à la fois des entrées différentielles et asymétriques). L'enregistreur de données OM-SQ2020-2F8 est équipé de deux convertisseurs analogiques-numériques (A/D) qui permettent d'obtenir une plus grande flexibilité d'enregistrement par rapport au modèle OM-SQ2020-1F8. Le premier convertisseur correspond aux entrées des borniers A et B et le second aux entrées des borniers C et D. Chaque bloc de connexion accepte jusqu'à 2 entrées différentielles ou jusqu'à 4 entrées asymétriques. (un bloc ne peut pas accepter à la fois des entrées différentielles et asymétriques).

Échantillonnages simultanés
La série OM-SQ2020 a recours à plusieurs convertisseurs analogiques-numériques qui permettent de procéder à de véritables échantillonnages et enregistrements simultanés.
L'utilisateur peut ainsi configurer un canal de sorte qu'il enregistre à une fréquence de 100 Hz (20 Hz sur le modèle OM-SQ2020-1F8) tout en maintenant différentes vitesses d'échantillonnage sur les autres canaux. Par conséquent, la série OM-SQ2020 est parfaitement adaptée à la mesure des paramètres dynamiques, tels que la température et la pression, qui varient à différentes fréquences.

Communications
Les ports série Ethernet (sur le modèle OM-SQ2020-2F8), Wi-Fi (sur le modèle OM-SQ2020-2F8-WIFI), USB et RS-232 sont intégrés. Il est donc possible de procéder à une connexion simple à un réseau TCP/IP sur un ordinateur, à une connexion sans fil à un ordinateur ou à un modem GSM pour le téléchargement de données à distance. Cette flexibilité permet non seulement d'accéder aux données globales et de les récupérer, mais également d'intégrer complètement le système des appareils de la série OM-SQ2020 dans des applications complexes et critiques.
Configurations multiples stockées dans l'enregistreur
On peut conserver jusqu'à six configurations d'enregistreur (types de canaux, noms, vitesses d'enregistrement, déclencheurs, etc.) dans la mémoire interne de l'enregistreur en plus de la configuration actuelle. D'autres paramètres de configuration peuvent aussi être chargés à partir de la carte mémoire MMC/SD externe. L'opérateur peut ainsi naviguer rapidement et facilement entre les configurations d'enregistreur sans utiliser d'ordinateur.

Configuration complète du logiciel
Le logiciel OM-SQ-SOFT (fourni avec la série OM-SQ2020 d'enregistreurs de données) permet de configurer l'enregistreur, de télécharger et d'exporter des données tout en permettant à l'utilisateur de contrôler l'ensemble de l'OM-SQ2020.

Le logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS en option permet à l'utilisateur d'accéder à de nombreuses fonctions de pointe d'analyse et d'archivage/transfert de données. Le logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS en option vous permet d'analyser rapidement et facilement les données de votre enregistreur de données OM-SQ2020 dans une interface familière de type Explorer. Les données peuvent être affichées avec deux mises à l'échelle automatiques différentes de l'axe Y. Cette fonction est particulièrement utile en cas d'affichage de données très variables issues de différents capteurs sur un graphique.

Vous pouvez également agrandir des zones d'intérêt, utiliser un curseur pour choisir des valeurs, heures et dates précises, obtenir un récapitulatif statistique de vos données et définir des seuils d'alarme haut et bas. Grâce à la fonction de calcul, vous pouvez aussi créer de nouveaux canaux virtuels à partir des canaux existants.

Plages standards pour la tension continue
Chaque canal de tension peut être associé à n'importe laquelle des plages de tensions ci-dessous. Les configurations mixtes à entrées différentielles et unipolaires sont autorisées. Veuillez consulter nos notes techniques pour connaître les combinaisons d'entrées autorisées.
Le logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS comprend également une fonctionnalité de production de rapports qui permet de créer des modèles de rapports personnalisés comprenant une page de titre, des textes descriptifs, des en-têtes et des pieds de page, des graphiques, des listes tabulaires de données, des statistiques et des informations concernant la configuration de l'enregistreur de données. Des modèles peuvent être paramétrés avec une de ces combinaisons, ce qui permet de gagner du temps lors de la préparation de présentations de données similaires.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
voir le tableau
Réjection de mode commun : 100 dB
Impédance d'entrée : >1 MΩ
Linéarité : 0,015 %
Réjection de mode série : 50/60 Hz 100 dB
Connexions : borniers à vis amovibles
Résolution : Sigma-Delta
Fréquence d'échantillonnage : 24-bit
Connexions d'E/S numériques : jusqu'à 10, 20* ou 100* lectures par seconde par convertisseur analogique-numérique (ADC)
Standard : 4 x transistors FET à collecteur ouvert (18 V 0,1 A)
Ethernet sans fil : connecteur DB25F
Options externes : Jusqu'à 16 canaux virtuels dérivés de canaux d'entrée physiques
Interne : Jusqu'à 6 digits significatifs
Externe : Logiciel OM-SQ-SOFT ou
OM-SQ-SOFT-PLUS Logiciel compatible avec WIN XP/VISTA/7/8 (32 et 64 bits)
Mode sommeil : RS232 (sélection automatique du débit en bauds sur 115 200 bauds)
Ethernet TCP/IP 10/100 base
Compatible USB 1.1 et 2.0
Enregistrement : (Wi-Fi) ; 802.11b, 2,4 GHz, 1 à 14 canaux.
Sécurité : ouverte, WEP (cryptage 64 ou 128 bits), WPA ou WPA2/802.11i, Réseau : infrastructure uniquement avec SSID spécifié (bloc d'alimentation externe requis pour la connexion Wi-Fi).
Navigation : modems GSM, WI-FI et
PSTN.
Température : 6 piles
alcalines AA (fournies).
Humidité : 10 à 18 Vcc à polarité inversée avec protection contre les surtensions.
Sortie d'alimentation pour dispositif externe : 600 µA.
Heure et date : 40 à 130 mA.
Mise à l'échelle des données : Écran LCD à 2 lignes x 20 caractères ; indicateur d'état de batterie et d'alimentation externe ; verrouillage du clavier.
Mémoire interne : armer/désarmer/arrêter/continuer ; mesurer n'importe quel(le) canal ou alarme ; sélection parmi un maximum de 6 configurations pré-enregistrées ; état/diagnostic/mémoire/heure et date ; téléchargement vers la carte MMC/SD.
Mémoire externe : -30 à 65 °C
(-22 à 149 °F).
Dimensions : 90 % à 40 °C sans condensation.
Poids : alimentation régulée de 5 Vcc à 50 mA ou tension d'alimentation de l'enregistreur à 100 mA.
Matériau du boîtier : horloge intégrée en 3 formats.
Modes de mémoire (interne uniquement) : affiche les lectures selon les préférences en matière d'unités usuelles de l'industrie.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OM-SQ2020-1F8
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Portable enregistreur de données avec 1 canal rapide
  
OM-SQ2020-2F8
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données portable avec 2 canaux rapides
  
OM-SQ2020-2F8-WIFI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données portable avec 2 canaux rapides et Wi-Fi intégré de mise en réseau
Accessoires
  
OM-SQ2020-CAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage pour OM-SQ2020
  
OM-SQ-NET-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Numéro de série / Ethernet convertisseur kit
  
OM-SQ-GSM-KIT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Kit modem GSM
  
OM-SQ-RF-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur réseau sans fil
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation universel
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation universel avec 1 m volant plomb
  
OM-SQ-CS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Shunts de courant de rechange (paquet de 4)
  
OM-SQ-SER-CABLE
€49.24
Stock: 1 semaine
 
OM-SQ enregistreur de données sur câble de port série du PC
  
OM-SQ-USB-CABLE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
OM-SQ enregistreur de données au PC câble USB du port
  
OM-SQ-TB3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc Sapre borne à 3 voies avec câble de retenue
  
OM-SQ-TB4
€9.82
Stock: En stock
 
Rechange bornier à 4 voies avec câble de retenue
  
OM-SQ-TB6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Epargnez bornier 6-voies avec câble de retenue
  
OM-SQ-SOFT-PLUS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
OM-SQ2020 ainsi qu'un logiciel
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
OM-SQ2020 ainsi qu'un logiciel de licence multi-utilisateurs
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec le logiciel OM-SQ-SOFT, un câble USB, un support de fixation murale, 6 piles « AA », 6 borniers d'entrée, 4 résistances shunts de courant et un manuel utilisateur.
Pour commander un enregistreur de données avec un certificat d'étalonnage, ajoutez le suffixe « -CAL » à la référence du modèle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.