Enregistreur de données portable - Discontinued

OM-CP-SQ2040

om-sq2040  Enregistreur de données portable | OM-CP-SQ2040

om-sq2040 Enregistreur de données portable

  • 16 à 32 entrées analogiques universelles (16 entrées différentielles ou 32 entrées asymétriques) pour la tension, le courant ou la résistance plus 2 entrées pour la haute tension, 4 entrées pour les impulsions et 8 entrées pour les événements/états
  • Les entrées analogiques peuvent être utilisées avec des thermistances, des thermocouples, des capteurs de température RTD à 2, 3, ou 4 fils et prennent en charge des signaux entre 4 et 20 mA
  • Fréquence d'enregistrement définissable par l'utilisateur jusqu'à 100 Hz sur 4 canaux maximum
  •     Téléchargement des données internes dans une mémoire MMC/SD amovible (carte multimédia/numérique sécurisée)
  • Mémoire non volatile importante — La conservation des données est quasiment indéfinie
  • Ethernet, Wi-Fi (modèles OM-SQ2040-2F16-WIFI et OM-SQ2040-4F16-WIFI), Ports de communication USB et RS-232
  • Sorties d'alimentation de capteur et FET pour les dispositifs externes
  • Accès convivial aux informations grâce à un écran LCD 2 lignes, 20 caractères et des boutons poussoirs
  • Dérivation de canaux calculés issus de canaux d'entrées réels grâce à des fonctions mathématiques avancées

Déscription

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

La série OM-SQ2040 allie un nombre plus élevé de canaux aux mêmes performances, fonctionnalités complètes et entrées universelles que le modèle OM-SQ2020, dans un instrument compact et portable. Grâce à des convertisseurs analogiques-numériques 24 bits, des processeurs doubles et des options de mémoire amovible, les appareils de la série OM-SQ2040 sont capables de prendre en charge un éventail important d'applications multicanaux complexes et exigeantes. Les modèles de la série OM-SQ2040 sont des enregistreurs de données parfaits pour les applications industrielles, la recherche scientifique et l'assurance qualité. Sitôt sortis de leur emballage, ces modèles sont prêts à effectuer des acquisitions de données autonomes, et à offrir des solutions avancées de réseautage et d'analyse des données.
Connexions d'entrée
L'enregistreur de données OM-SQ2040-2F16 est équipé de deux convertisseurs analogiques-numériques (A/N), ce qui accroît la souplesse d'enregistrement par rapport au modèle OM-2020-1F8. Le premier convertisseur correspond aux entrées des blocs A, B, C et D et le second correspond aux entrées des blocs G, H, J et K. Chaque bloc de connexion peut accepter jusqu'à 2 entrées différentielles ou jusqu'à 4 entrées asymétriques (un bloc ne peut pas accepter à la fois des entrées différentielles et asymétriques).

L'enregistreur de données OM-SQ2040-4F16 est équipé de quatre convertisseurs analogiques-numériques (A/N), ce qui accroît la souplesse d'enregistrement par rapport aux autres modèles des séries OM-SQ2020 et OM-SQ2040. Le premier convertisseur correspond aux entrées des blocs A et B, le deuxième aux blocs C et D, le troisième aux blocs G et H et le quatrième aux blocs J et K. Chaque bloc de connexion peut accepter jusqu'à 2 entrées différentielles ou jusqu'à 4 entrées asymétriques (un bloc ne peut pas accepter à la fois des entrées différentielles et asymétriques).
Échantillonnages simultanés
La série OM-SQ2040 utilise de multiple convertisseurs analogiques et numériques permettant d'effectuer simultanément divers échantillonnages et enregistrements. L'utilisateur est en mesure de configurer jusqu'à 4 canaux à un taux de 100 Hz tout en conservant des vitesses d'échantillonnage différentes sur les autres canaux.

Cette fonctionnalité fait de l'OM-SQ2040 un appareil idéal pour mesurer des paramètres dynamiques évoluant à des vitesses différentes, tels que la température et la pression.

Des ports de communication Ethernet, Wi-Fi (modèles OM-SQ2040-2F16-WIFI et OM-SQ2040-4F16-WIFI), USB et RS-232 sont intégrés. Ainsi, l'établissement d'une connexion à un réseau TCP/IP basé sur un ordinateur, d'une connexion sans fil à un ordinateur ou à un modem, pour le téléchargement des données à distance, est rapide. Cette flexibilité permet l'accès aux données mondiales et leur récupération, ainsi que l'intégration complète du système de la série OM-SQ2040 dans des applications complexes et critiques.

Configurations multiples stockées dans l'enregistreur
La mémoire interne de l'enregistreur peut retenir jusqu'à six configurations différentes (type de canal, noms, vitesses d'enregistrement, déclencheurs, etc.) en plus de la configuration actuelle. Des paramètres de configuration supplémentaires peuvent également être téléchargés à partir de la mémoire MMC/SD. L'opérateur peut ainsi passer rapidement et facilement entre les configurations d'enregistrement sans avoir recours à un ordinateur.

Configuration complète du logiciel
Le logiciel OM-SQ-SOFT (fourni avec les enregistreurs de données de la série OM-SQ2040) permet de configurer l'enregistreur, télécharger et exporter les données, tout en offrant à l'utilisateur une maîtrise totale de son instrument, l'OM-SQ2040.

Le logiciel optionnel OM-SQ-SOFT-PLUS offre à l'utilisateur de nombreuses fonctionnalités poussées d'analyse, d'archivage et de transfert de données.

Le logiciel optionnel OM-SQ-SOFT-PLUS vous permet d'analyser rapidement et facilement les données de votre enregistreur OM-SQ2040, grâce à une interface conviviale similaire à Explorer. Les données peuvent être affichées avec deux mises à l'échelle automatiques différentes de l'axe Y. Ceci est particulièrement utile pour afficher des données très variables issues de differents capteurs, dans un même graphique. Vous pouvez également agrandir des zones d'intérêt, utiliser un curseur pour choisir des valeurs, des dates et des heures exactes ou obtenir un récapitulatif statistique des données. Vous pouvez aussi régler des seuils d'alarme haut et bas et, grâce à la fonction de calcul, créer de nouveaux canaux virtuels à partir des canaux existants.

Le logiciel OM-SQ-SOFT-PLUS, comprend également une fonctionnalité de production de rapports qui permet de créer des modèles de rapports personnalisés comprenant une page de titre, des textes descriptifs, des en-têtes et des
pieds de page, des graphiques, des listes tabulaires de données, des statistiques et des informations concernant
la configuration de l'enregistreur de données. Ces modèles peuvent être configurés en combinant à votre gré ces paramètres. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps lorsque vous devez préparer régulièrement des présentations similaires de données.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
voir tableau
Réjection de mode commun : 100 dB
Impédance d'entrée : > 1 MΩ
Linéarité : 0,015 %
Réjection de ligne mode série : 50/60 Hz 100 dB
Connexions d'entrée analogique : borniers à vis
Type : Sigma-Delta
Résolution : 24-bit
Fréquence d'échantillonnage : jusqu'à 10, 20* ou 100* lectures par seconde par convertisseur analogique-numérique
Sorties d'alarme 4 transistors FET à collecteur ouvert (18 V 0,1 A)
Connexions E/S numériques : Connecteur DB25F
CANAUX CALCULÉS Jusqu'à 16 canaux virtuels dérivés de canaux d'entrée physiques
RÉSOLUTION Jusqu'à 6 digits significatifs
PROGRAMMATION/CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR Logiciel OM-SQ-SOFT ou
OM-SQ-SOFT-PLUS
Logiciel compatible avec
XP/VISTA (32 bits et 64 bits) /
7 (32 bits et 64 bits)
Standard : RS232 (sélection automatique de débit en bauds jusqu'à 115200 bauds) Ethernet 10/100 base, TCP/IP Compatible avec USB 1,1 et 2,0
Ethernet sans fil : (Wi-Fi) ; 802,11b, 2,4 GHz, 1 à
14 canaux Sécurité : Ouvert, WEP (encodage 64 ou 128 bi), réseau WPA ou PA2/802,11i : Infrastructure uniquement avec SSID spécifié (bloc d'alimentation externe requis pour la connexion Wi-Fi)
Options externes : modems GSM, WIFI
et PSTN
Interne : 6 piles AA alcalines (incluses)
Externe : protection contre l'inversion de polarité 10 à 18 Vcc et surtension
Mode veille : 600 µA
Enregistrement : 40 à 130 mA
AFFICHAGE ET CLAVIER Afficheur LCD 2 lignes de 20 caractères ; indicateur d'état de la batterie et de l'alimentation externe ; verrouillage du clavier
Navigation : armer/désarmer/arrêter/continuer ; mesure de n'importe quel canal ou alarme ; sélection de jusqu'à
6 configurations préprogrammées ; état/diagnostic/mémoire/heure et date ; téléchargement dans carte MMC/SD
TEMPÉRATURE : -30 à 65 °C
(-22 à 149 ºF)
HUMIDITÉ : 90 % à 40 °C sans condensation
Sortie d'alimentation pour dispositif externe : alimentation régulée de 5 Vcc à 50 mA ou tension d'alimentation de l'enregistreur à 100 mA
Heure et date : horloge intégrée avec 3 formats
Données de mise en échelle : affiche les relevés dans les unités habituelles de l'industrie
Mémoire interne : 16 MO (jusqu'à
1 800 000 relevés)
Mémoire externe :
Dimensions :
Poids : environ 1,2 kg (2,6 lb)
Matériau du boîtier : ABS
Modes de mémoire (Interne uniquement) : Arrêt ou écrasement une fois pleine
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OM-SQ2040-2F16
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données portable avec 2 canaux rapides
  
OM-SQ2040-4F16
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données portable avec 4 canaux rapides
  
OM-SQ2040-2F16-WIFI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données portable avec 2 canaux rapides et Wi-Fi intégré de mise en réseau
  
OM-SQ2040-4F16-WIFI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de données portable avec 4 canaux rapides et Wi-Fi intégré de mise en réseau
Accessoires
  
OM-SQ2040-CAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage pour OM-SQ2040
  
OM-SQ-NET-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Série/ Ethernet kit convertisseur
  
OM-SQ-GSM-KIT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Kit modem GSM
  
OM-SQ-RF-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur réseau sans fil
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation universel
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation universel avec câble 1 m
  
OM-SQ-CS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Shunts de courant de rechange (paquet de 4)
  
OM-SQ-SER-CABLE
€49.24
Stock: 1 semaine
 
Câble enregistreur à port série PC
  
OM-SQ-USB-CABLE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de rechange enregistreur à port USB PC
  
OM-SQ-TB3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornier de rechange à 3 voies avec retenue de câble
  
OM-SQ-TB4
€9.82
Stock: En stock
 
Bornier de rechange à 4 voies avec retenue de câble
  
OM-SQ-TB6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornier de rechange à 6-voies avec retenue de câble
  
OM-SQ-SOFT-PLUS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
OM-SQ2040 logiciel plus
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
OM-SQ2040 logiciel plus licence multi-utilisateurs
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec le logiciel et le manuel, un câble USB, un support de fixation murale, 6 piles AA, 10 borniers d'entrée, 4 résistances shunt de courant et le mode d'emploi.
Pour commander l'enregistreur de données avec le certificat d'étalonnage, veuillez ajouter le suffixe « CAL » au numéro du modèle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.