Système d'acquisition de données USB pour entrée de tension à 8 canaux

OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES

Système d'acquisition de données USB pour tension à 8 canaux
 | OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES

  • Faible coût, dispositifs USB multifonctions avec 4 entrées différentielles ou 8 entrées analogiques à embout simple
  • Offre une résolution d'entrée analogique 12-Bit (OM-USB-1208FS) ou 14-Bit (OM-USB-1408FS)
  • Taux d'échantillonnage maximum de 1,2 kS/s à 50 kS/s
  • 2 sorties analogiques
  • 16 lignes numériques I/O
  • Un canal d'entrée de compteur 32-Bit
  • Pas d'alimentation externe requise
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les modules d'acquisition de données OM-USB-1208FS et OM-USB-1408FS offrent 4 entrées différentielles (DIFF) ou 8 entrées analogiques à embout simple (SE), 2 sorties analogiques, 16 canaux numériques I/O, et une entrée de compteur. Ces modules sont des modules d'acquisition de données d'entrée de tension pleine vitesse USB 2.0 (entièrement compatibles avec les ports USB 1.1 et USB 2.0). Il s'agit de modules plug-and-play alimentés par le câble USB - aucune alimentation électrique extérieure n'est nécessaire. Toutes les options configurables (y compris les canaux individuels) sont programmables par logiciel, et les modules sont entièrement calibrés par logiciel.

Les deux modules comportent 8 canaux d'entrée de tension analogique traités par l'intermédiaire d'un convertisseur unique A/D. Les entrées analogiques sur l'OM-USB-1208FS peuvent être configurées par le logiciel, que ce soit pour les 8 entrées à embout unique 11-bit ou les 4 entrées différentielles 12-bit. Les entrées analogiques sur l'OM-USB-1408FS peuvent être configurées par le logiciel, que ce soit pour les 8 entrées à embout unique 13-bit ou les 4 entrées différentielles 14-bit.

Ces modules ont un canal de compteur 32-bit. Les canaux numériques I/O sont programmables par logiciel pour l'entrée ou la sortie. Les deux modèles sont pourvus de 2 sorties analogiques 12-bit. Le conditionnement de l'OM-USB-1208FS et de l'OM-USB-1408FS facilite leur utilisation dans toutes sortes d'applications

Les modules d'acquisition de données OM-USB-1208FS et OM-USB-1408FS sont fournis avec le logiciel TracerDAQ qui réunit quatre applications d'instruments virtuels utilisés pour afficher graphiquement et stocker des données d'entrée ainsi que générer des signaux de sortie :

    • Enregistreur graphique — valeurs de journal et de graphiques acquises des entrées analogiques, numériques, de température et du compteur
    • Oscilloscope— Valeurs d'affichage acquises des entrées analogiques
    • Générateur de fonctions — Génère des ondes pour les sorties analogiques
    • Générateur de taux — Génère des ondes pour les sorties de compteur

TracerDAQ PRO est une version améliorée de TracerDAQ. Une comparaison de certaines fonctions incluses dans TracerDAQ vs TracerDAQ PRO est affichée dans le PDF.

LOGICIEL
Les modules OM-USB-1208FS et OM-USB-1408FS sont accompagnés d'un ensemble impressionnant de logiciels, dont le nouveau TracerDAQ®, une application complète d'enregistrement de données, de visualisation et d'analyse prête à l'emploi. Une assistance et des programmes d'exemples détaillés sont inclus dans les librairies de programmation universelles pour les langages de programmation Microsoft® Visual Studio® et d'autres langages, dont DASYLab®, et ULx pour NI LabVIEW® (librairie complète de Vls et de programmes d'exemples compatibles avec LabVIEW v8.5 32-bit et 64-bit en 2013) et la fonction d'installation, de calibrage et de test InstaCal™ - autant de solutions puissantes pour les programmateurs ou non. Ces modules fonctionnent sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows® XP (32-bit uniquement) et VISTA/7/8 (32-bit et 64-bit).

ENTRÉE ANALOGIQUE
OM-USB 1208FS : Ces équipements offrent 8 entrées analogiques à embout simple 11-bit ou 4 entrées analogiques différentielles 12-bit.
OM-USB 1408FS : Ces équipements offrent 8 entrées analogiques à embout simple 13-bit ou 4 entrées analogiques différentielles 14-bit. Tous les équipements sont compatibles avec des gammes sélectionnables par logiciel offrant des entrées de ±1V à ±20V dans une configuration différentielle, et ±10V dans une configuration à embout simple.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
TAUX D'ÉCHANTILLONNAGE : En scannant en permanence vers la mémoire de l'ordinateur (mode au rythme du matériel), l'OM-USB-1208FS peut échantillonner à 50 kS/s maximum, et l'OM-USB-1408FS à 48 kS/s maximum.

LISTE DE GAINS DE CANAUX
La fonction de liste de gains de canaux permet de configurer une liste de canaux et de gains pour chaque scan. Chaque canal est paramétré différemment pour ces gains. Les paramétrages de gains sont enregistrés dans une liste d'attente des gains de canaux, enregistrée dans la mémoire locale de l'équipement. La liste d'attente de gains de canaux de l'OM-USB-1208FS et de l'OM-USB-1408FS contenir jusqu'à 16 canaux
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OM-USB-1208FS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module d'acquisition de données USB 12-bit entrée tension (4 entrées analogiques différentielles/8 entrées analogiques à embout simple, 16 canaux numériques I/O, 1 entrée compteur, 2 sorties analogiques)
  
OM-USB-1408FS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module d'acquisition de données USB 14-bit entrée tension (4 entrées analogiques différentielles/8 entrées analogiques à embout simple, 16 canaux numériques I/O 1 entrée compteur, 2 sorties analogiques)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
320.23
Stock: 2 semaines
 
Logiciel TracerDAQ Pro
  
SWD-DASYLAB
1,848.95
Stock: 2 semaines
 
Logiciel DASYLab
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec un câble USB 1,8 m (6'), le logiciel TracerDAQ et le manuel de l'utilisateur sur CD.

Manuels de Produit:

Télécharger 12-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module
Télécharger 14-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.