Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Le OMB-DAQ-2416 et le OMB-DAQ-2416-4AO sont des modules de contrôle et de mesure
multifonctions de haute précision pour les bus USB. Ces modules sont des
périphériques d'entrée analogiques à 24 bits pour tension ou température,
avec huit lignes entrée-sortie numériques et deux compteurs. Le OMB-DAQ-2416-4AO
comprend également quatre chaines de sortie analogiques avec une résolution de
16 bits, une plage de sortie de
±10V, et un débit de mise à jour agrégatif de 1000 Hz.
Extension du système
Avec l'ajout d'un module d'extension d'entrée analogique OMB-AI-EXP32 en option,
le nombre de chaines d'entrée analogiques sur le OMB-DAQ-2416 ou le OMB-DAQ-2416-4AO
peut être doublé — en augmentant de 16 entrées différentielles/32 asymétriques,
à 32 différentielles/64 asymétriques. Le module d'extension fournit également 16
chaines de plus d'entrées-sorties numériques, ce qui monte le total DIO de la
paire couplée à 24.
Toutes les caractéristiques du module OMB-DAQ-2416 sont comprise lorsque le OMB-AI-EXP32
est attaché, y compris la capacité de s'adapter à des thermocouples sur
n'importe quelle chaine d'entrée, une compensation de soudure froide intégrée,
et une détection de thermocouple ouvert. Le
OMB-AI-EXP32 peut être branché directement au module OMB-DAQ-2416.
L'encapsulation du OMB-DAQ-2416 et du
OMB-AI-EXP32 assue une utilisation facile avec de multiples applications.
Des bornes à vis amovibles facilitent la fixation et l'enlèvement sans devoir
câbler de nouveau. Les modules peuvent être monté à rail DIN facilement.
Logiciel
Les OMB-DAQ-2416 sont fournis avec un large gamme de logiciel, y compris le
nouveau TracerDAQ, une application d'analyse, de visualisation et de stockage
des données qui est prêt à être utilisé; Universal
Library™; et InstaCal™, un service de contrôle, de calibration et d'installation—des
solutions par logiciel pour des programmeurs ou des non-spécialistes. Les
modules OMB-DAQ-2416 fonctionne avec Microsoft Windows 2000/XP/Vista (32 bits).
Les modules d'acquisition de données OMB-DAQ-2416 sont fournis avec TracerDAQ,
un logiciel qui est fait de quatre instruments virtuels qui affichent en
graphique et stockent les données et qui produisent des signaux de sortie:
• Graphique—stock et trace les valeurs acquises des entrées analogiques,
numériques, de température et des compteurs
• Oscilloscope—affiche les valeurs acquises des entrées analogiques
• Générateur de fonction—produit des formes d'onde pour des sorties analogiquess;onde pour des sorties de compteurs
TracerDAQ PRO is une version optimisée de TracerDAQ.
Une comparaison de quelques unes des caractéristiques de TracerDAQ contre
TracerDAQ PRO est indiquée ci-dessous.
Caractéristiques
Convertisseur A/N
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
Type de convertisseur
A/N: 24 bits sigma delta Débit des données A/N:3750 échantillons/s (éch/s), 2000 éch/s,
1000 éch/s, 500 éch/s, 100 éch/s, 60 éch/s, 50 éch/s, 25 éch/s,
10 éch/s, 5 éch/s, 2,5 éch/s Isolation d'entrée: 500 Vcc min entre câblage d'excitation et interface
USB Réjection de mode commun: Mode thermocouple, 110 dB;
mode tension, 90 dB
Entrées analogiques
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)
Nombre de chaines: 16 différentielles/32 asymétriques
(les thermocouples nécessitent mode différentiel) sur OMB-DAQ-2416
ou OMB-DAQ-2416-4AO. Le OMB-AI-EXP32 est une module d'extension de chaines
multiplexeurs qui ajoute 16 chaines différentielles et 32 asymétriques
supplémentaires. Tension d'entrée maximum: ±30V (sous tension), ±10V (hors circuit) Impédance d'entrée: 2 GΩ (sous tension), 390 Ω (hors circuit) Entrée courant de fuite: ±10,6 nA (OMB-DAQ-2416,
OMB-DAQ-2416-AO); ±20 nA (OMB-AI-EXP32);
±1µA maxi pour tension d'entrée >±30 V Capacité d'entrée: 590 pF Diaphonie: 100 dB chaines adjacentes File de gain de chaine: jusqu'à 64
éléments, chaine et plage configurable par logiciel Temps de réchauffement: 45 minutes maxi (OMB-DAQ-2416,
OMB-DAQ-2416-4AO); 15 minutes maxi (OMB-AI-EXP32) Détection thermocouple ouvert: Activation automatique quand une chaine
est configuréé pour un capteur thermocouple Précision de CJC:
±0,15°C type (15 à 35°C); ±0,5°C maxi (0 à 55°C)
Sortie analogique
(OMB-DAQ-2416-4AO uniquement)
Nombre de chaines: 4 Résolution: 16 bits Plage: ±10 Vcc Précision absolut: ±16,0 LSB Précision relative: ±4,0 LSB Non linéarité différentielle: ±0,25 LSB type; ±1 LSB maxi Courant: ±3,5 mA maxi Mode sous tension et réinitialisation: DAC à échelle de zéro,
0V ± 50 mV Bruit: 30 µVRMS Temps de stabilisation: 45 µs Vitesse de balayage: 1,0 V/µs Bande passante: Chaine unique, 1000 éch/s (maxi, dépendent du système);
chaines multiples, 1000 éch/s divisé par le nombre de chaines (maxi, système dépendent)
Calibration entrée-sortie analogique
Temps de réchauffement recommandé: 45 minutes maxi Calibration: calibration de micrologiciel Intervalle de calibration: 1 an Référence de calibration: 10,000V, ±5 mV maxi; valeurs mesurées actuelles
stockées dans EEPROM Coefficient de température: 5 ppm/°C maxi Stabilité long terme: 30 ppm/1000 hrs
Entrées numériques
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO,
OMB-AI-EXP32)
Nombre d'entrées-sorties numériques Chaines: 8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO);
16 (OMB-AI-EXP32) Configuration: Chaque bit DIO peut être lu indépendamment de (DIN) ou
écrit sur (DOUT). Les bits DIN peuvent être lus à tout moment, que le DOUT soit
activé ou en trois états. Plage de tension: 0 à 15 Vcc Type: CMOS (déclencheur Schmitt) CaCaractéristiques: 47 k ohm résistance vers le niveau haut/bas, résistor
série 28 k ohm Plage de tension d'entrée maximum:
0 à 20 Vcc maxi (marche/arrêt, relative au DGND) Configuration vers le niveau haut/bas: Toutes les broches sont mises vers
le niveau haut de 5V avec des résistances 47 kΩ (configuration défaut);
capacité de niveau bas est accessible en déplaçant la bretelle interne Débit de transfert (logiciel):
500 lectures de port ou lecture à bit unique par seconde (typique) Tension haute d'entrée: 1,3V min, 2,2V maxi Tension basse d'entrée: 1,5V maxi, 0,6V min Hystérésis de déclencheur Schmitt: 0,4V min, 1,2V maxi
Sorties numériques
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)
Nombre de chaines entrées-sorties numériques:
8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO);
16 (OMB-AI-EXP32) Configuration: Chaque bit DIO peut être lu indépendamment de (DIN) ou
écrit sur (DOUT). Les bits DIN peuvent être lus à tout moment, que le DOUT soit
activé ou en trois états. Caractéristiques: 47 kΩ vers le niveau haut, transistor DMOS à drain
ouvert Configuration vers le niveau haut: Toutes les broches sont mises vers le
niveau haut de 5V avec des résistances 47 kΩ (configuration défaut) Débit de transfert (logiciel):
500 lectures de port ou lecture à bit unique par seconde (typique) Plage de tension de sortie: 0 à 5 V (aucun resistor vers le niveau haut
externe, resistors internes 47 kΩ connectés à
5V par défaut); 0 à 15V maxi Tension disruptive de drain à la source: 50V min Courant de fuite dans l'état bloqué: 0,1 µA Capacité de courant absorbé: 150 mA
maxi continu par broche de sortie; 150 mA maxi continu pour toutes les 8 chaines Résistance de transistor DMOS (drain à source):
4 Ω
Compteurs
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
Nombre de chaines: 2 Résolution: 32 bits Type de compteur: compteur d'événement Type d'entrée: déclencheur Schmitt Débit de lecture/écriture du compteur (logiciel):
500 lectures ou écritures par seconde (dépend du système) Caractéristiques d'entrée: résistance niveau vers le haut 562 kΩ
jusqu'à 5V, résistance série 10 kΩ Plage de tension d'entrée: ±15V maxi Plage de tension d'entrée maximum:
±20V maxi (marche/arrêt) Tension haute d'entrée: 1,3V min, 2,2V maxi Tension basse d'entrée: 1,5V maxi, 0,6V min Hystérésis du déclencheur Schmitt: 0,4 min, 1,2V maxi Largeur de bande à l'entrée (-3dB): 1 MHz Capacité d'entrée: 25 pf Courant de fuite d'entrée: ±120 nA Fréquence d'entrée: 1 MHz maxi Largeur impulsion haute: 500 ns min Largeur impulsion basse: 500 ns min
Général
OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO
MODULE D'ACQUISITION DE DONNÉES
Mémoire: EEPROM Microcontrôleur: un microcontrôleur RISC 8 bits haute performance avec
interface USB (non isolé); un microcontrôleur RISC 16 bits haute performance
pour les mesures (isolé) Alimentation: 5V ±5%, 340 mA fournie par adaptateur CA compris (OMB-DAQ-2416-ADAP) Tension de sortie: 5V, 10 mA maxi disponible (broche 35) Isolation: 500 Vcc système de mesure mini au PC Type de dispositif USB: USB 2.0 (pleine marche) Compatibilité du dispositif: USB 1.1, USB 2.0 Longueur de câble USB: 5 m maxi Dimensions: L 245 x L 146 x H 50 mm Connexion d'entrée: bornes à vis amovibles (accepte câble de
0,05 à 1,33 mm2) Plage de fonctionnement:
0 à 50°C, 0 à 90% HR sans condensation Température de stockage: -40 à 85°C Poids: 463 g
OMB-AI-EXP32
Module d'extension
Tension de sortie: +5 V, 10 mA maxi disponible (broche 19) Dimensions: L
245 x L 146 x H 50 mm Connexions d'entrée: bornes à vis amovibles
(accepte câble de 0,05 à 1,33 mm2) Plage de fonctionnement:
0 à 50°C, 0 à 90% HR sans condensation Température de stockage: -40 à 85°C Poids: 400 g
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Fourni avec un adaptateur CA, un câble USB de 2 m, un groupe de prises universelles (Australie, Europe, GB), un guide de démarrage, un logiciel et un guide d'utilisation sur CD. Exemple de commande: (1) OMB-DAQ-2416-4AO Module de saisie des données USB multifonction avec 4 sorties analogiques, €1,852.87
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.