Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Banjo Style Thermistor Sensor

ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor | ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor

  • 300 Series Stainless Steel, Hermetically Sealed Unit
  • Extremely Sensitive Sensor with Thin Cross-Section Tip Combined and Ultra-Small Diameter Extension Sheath
  • Measures Skin and Oral temperatures, Water Baths, Air and Surface Temperatures
  • Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Maximum Temperature: 100°C
  • Sensor Includes 10 feet (3 meters) of PVC Insulated Cable with Phone Plug Connector
Éléments, sondes et ensembles de thermistance - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeON-408-PP
ON-408-PP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
"Banjo" Style Thermistor Sensor, 2252 Ohms at 25°C, ±0.1°C Accuracy Between 0 to 70°C with 10 foot (3 meter) Long PVC Cable with Phone Plug Connector
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.