Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies, Models ON-9(*)-4400(*)

ON-900 Series

Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies, Models ON-9(*)-4400(*) | ON-900 Series

72,47 ON-901-44004

  • Specialty Thermistors for Gas and Liquid and Surface Applications
  • High Precision and High Accuracy Thermistors
  • Ideal for Laboratory Applications
  • 2,252 3,000 5,000 10,000 30,000 Ohm Thermistors
Éléments, sondes et ensembles de thermistance - Voir Les Produits Associés

Déscription

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
ON-901-44004
72,47
Stock: 5 semaines
 
2,252 ohm Vinyl Tip Thermistor with Shielded-Jacketed Microphone Cable.
  
ON-909-44004
86,60
Stock: 1 semaine
 
2,252 ohm Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Stainless Steel Housing with Vinyl Insulated Leads. Surface temperature readings: or control and indication. Ideally suited for applications such as: heat loss or compressor efficiency measurement and control
  
ON-970-44005
98,49
Stock: 5 semaines
 
3,000 ohmStainless Steel Housing with 7/16" Hex. Head 1/8-#27 NPT Threaded Body. Thermistor Sensor Epoxy Encapsulated in Housing with PFA Insulated Leads. Liquid immersion fluid sensor assembly:
  
ON-950-44007
75,94
Stock: 1 semaine
 
5,000 ohm Stainless Steel Housing with 1/4" Hex. Head and #8-32 NC-2A Threaded Body. Thermistor Sensor Epoxy Encapsulated in Housing with PFA Insulated Leads. Surface sensor assembly
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeON-930-44006
ON-930-44006
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
10,000 Ohm, Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Screw Mounted Aluminum Housing with PFA Insulated Leads. Surface sensor assembly
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Click on download under related links at the bottom of this page for more details on the ON-900 Series probes (Dimensions and Diagrams).

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Thermistor Style Select:
901 pour Vinyl Tip
909 pour Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor
905 pour Exposed Epoxy Coated Thermistor Sensor
906 pour Exposed Epoxy Coated Thermistor Sensor
910 pour Closed-End Stainless Steel Tube
920 pour Closed End Stainless Steel Tube with Thermistor
930 pour Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Screw
940 pour Encapsulated Thermistor Sensor
950 pour Stainless Steel Housing with 1/4 inch Hex. Head
960 pour Closed-End Stainless Steel Tube with Thermistor
970 pour Stainless Steel Housing with 7/16 inch Hex. Head

(2) Element Resistance Select:
44004 pour 2252 Ohms at 25 Deg C
44005 pour 3000 ohm at 25 deg C
44007 pour 5000 ohm at 25 deg C
44006 pour 10000 ohm at 25 deg C
44008 pour 30000 ohm at 25 deg C
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.