Capteur de température infrarouge - Discontinued

Série OS-MINI

Miniature Infrared Temperature Sensor With Optional High-Ambient Sensing Head and Touch Screen Display | Série OS-MINI

2 ans de garantie CE
  • Tête de détection miniature et module électronique configurable
  • L'écran change de couleur en conditions d'alarme
  • Écran tactile optionnel pour l'indication de la température et la configuration
  • Tête de détection de température ambiante élevée (facultative) résiste jusqu'à 180°C sans refroidissement
  • Emissivité réglable sur tous les modèles— Convient pour un large éventail de matériaux cibles tels que du papier, les plastiques, les aliments, les surfaces peintes et beaucoup d'autres
  • Enregistrement facultatif des données vers une carte MicroSD sur les modèles avec écran tactile
  • Résiste à toute interférence de mouvement du câble de tête de détection— Ideal pour montages sur les bras de robots
  • Sorties 4 à 20 mA ou RS485 Modbus®
  • Sorties d'alarmes relais optionnel évalué 24 Vdc— Pas de besoin d'un amplificateur de déclenchement
  • Plages de température de -20 à 1000°C
  • Lecture maximum, minimum, moyenne et instantanée, maintien des valeurs min et max, compensation en température réfléchie
  • Support de montage, collier de purge d'air, outil de visée laser et fenêtre de protection optionnels
  • Tête de détection IP65

Déscription

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

Comment fonctionnent les thermomètres infrarouges

Le nouveau mini pyromètre à infrarouge OMEGA™ vous offre plein de nouvelles caractéristiques excitantes. Sa tête de détection miniature mesure à peine 18 x 45 mm, ce qui le rend idéal pour montage dans un espace réduit. Une version à haute ambiante est capable de supporter des températures jusqu'à 180°C sans refroidissement à eau ou air ce qui permet des économies considérables d'énergie et de coût. Fabriquée à partie d'acier inoxydable 316 et scellée IP65, la tête de détection miniature Omega est idéale pour les applications alimentaires et pharmaceutiques parmi beaucoup d'autres. Une large sélection d'optiques permet à l'Omega mini de focaliser sur des cibles petites ou grandes sur des distances courtes ou longues. Le câble interconnexion à faible bruit résiste à toute interférence de mouvement, ce qui rend la tête de détection idéale pour être monté sur les bras d'un robot. Elle peut être fournie dans des longueurs de 1 à 30m. Le module électronique est aussi disponible avec un nombre d'options différentes : L'interface avec écran tactile rétroéclairé vous offre un grand affichage clair de la température mesurée dans un format numérique ainsi qu'un graphique qui vous montre l'historique de la température mesurée. Elle permet également une configuration complète du capteur comprenant le réglage de la plage température entre -20 et 1000°C, le filtrage réglable, le processus de retenue crête ou vallée, le réglage d'émissivité et la compensation d'énergie reflétée. Dans des circonstances d'alarme, l'affichage change de couleur afin de révéler une indication d'alarme immédiate et évidente. Les modes et niveaux d'alarmes peuvent être configurés via l'écran tactile. Lorsque muni d'une carte MicroSD, le Mini Omega peut aussi servir d'enregistreur de données en fournissant ainsi un moyen utile d'enregistrer les températures de procédé pour la garantie de la qualité et de la traçabilité. L'utilisateur peut choisir la fréquence d'échantillonnage ainsi que le nombre d'échantillons à prendre. Il peut aussi fixer la date à partir de laquelle il veut que l'enregistrement des données commence. Avec une carte 2GB, l'utilisateur peut stocker 28.4 millions de lectures avec horodatage ce qui correspondrait à la valeur de données de presque une année à la fréquence d'échantillonnage la plus rapide d'une donnée par seconde. L'utilisateur peut choisir la fréquence d'échantillonnage ainsi que le nombre d'échantillons à prendre. Il peut aussi fixer la date à partir de laquelle il veut que l'enregistrement des données commence. Avec une carte 2GB, l'utilisateur peut stocker 28.4 millions de lectures avec horodatage ce qui correspondrait à la valeur de données de presque une année à la fréquence d'échantillonnage la plus rapide d'une donnée par seconde.

Spécifications de l'écran tactile
Format d'affichage écran tactile: 72 mm (2.83") tacile résistif TFT, 320 x 240 pixels, rétroéclairé
Paramètres configurables: Plage température, unités température, réglage émissivité, compensation énergie reflété, alarmes, traitement de signal, adresse Modbus (modèles C4-R-D), date et heure, enregistrement de données
Unités de température: configurable en °C ou °F
Résolution température: 0,1°
Configuration alarme: Deux alarmes avec niveau ajustable, configurable individuellement comme HI ou LO; l'alarme 2 peut être fixée à des température cibles ou température interne de la tête de capteur
Traitement de signal: Moyen, maintien de valeur max., maintien de valeur min,, minimum, maximum


Spécifications
Etendue maximum température (modèles MA-R-D): 1020°C (1868°F)
Etendue minimum température (MA-R-D Models): 100°C (212°F)
Sortie: 4 à 20 mA ou RS485 Modbus
Précision: ± 1°C ou 1%, selon le plus élevé
Répétabilité: ± 0,5°C ou 0.5%, selon le plus élevé
Plage de réglage émissivité: 0.20 à 1.00
Méthode de réglage émissivité:
    Modèles MA: via deux commutateurs rotatifs dans boîtier électronique
    Modèles C4 et C4-R-D: Via RS485
    Modèles MA-R-D et C4-R-D: Via écran tactile
Temps de réponse, t90: 240 ms (90% réponse)
Plage spectrale: 8 à 14 µm
Tension d'alimentation: 24 Vcc ± 5%
Appel de courant max.: 100 mA
Résistance maximale de boucle (Modèles MA et MA-R-D): 900 O (sortie 4 à 20 mA)
Relais d'alarmes (Modèles MA-R-D et CR-R-D): 2 x relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, isolé 500 Vdc
Longueur de câble (Tête de détection jusqu'au module électronique): 1 m (3.3') (standard), jusqu'à 30 m (98.4') (optionnel)
Poids avec câble 1 m : Approximativement 390 g (14 oz)
Raccordement câble: Borniers à vis amovibles (voir schéma de raccordement à droite )
Taille conducteur: 28 à 18 AWG
Presse-étoupe de sortie: Approprié pour diamètres de câble de 3,0 à 6,5 mm
Tête de détection: Acier inoxydable 316 (voir schéma sur page précédente)
    Dimensions: Ø18 x 45 mm
    Mountage: filetage M16 x 1 mm
Module électronique: Aluminium moulé sous pression
    Dimensions: 98 L x 64 H x 36 mm P (3.9 x 2.5 x 1.4")
    Montage: 2 vis M4 (voir schéma sur page précédente)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Transmetteur infrarouge
Modèles avec affichage écran tactile, carte microSD 2 GB, adaptateur, sortie relais standard et plage de température configurable -20 à 1000°C (-4 to 1832°F)
  
OS-MINI212-D-MA
424.81
Stock: 1 semaine
 
Optique 2:1 et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS-MINI152-D-MA
OS-MINI152-D-MA
454.26
Stock: 1 semaine
 
Optique 15:1 et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI302-D-MA
523.93
Stock: 1 semaine
 
Optique 30:1et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI802-D-MA
594.72
Stock: 7 semaines
 
Focale courte (CF) (diamètre de spot de 5 mm à distance de 100 mm) et sortie 4 à 20 mA, relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI-HA201-D-MA
512.72
Stock: 1 semaine
 
Tête de détection pour température ambiante élevée, plage de température ambiante 0 à 180°C (32 to 356°F), optique 20:1 et sortie 4 à 20 mA, relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI212-D-C4
759.22
Stock: 7 semaines
 
Optique 2:1 et sortie RS485 Modbus, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI152-D-C4
824.81
Stock: 7 semaines
 
Optique 15:1 et sortie RS485 Modbus, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI302-D-C4
583.85
Stock: 7 semaines
 
Optique 30:1 et sortie RS485 Modbus, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI802-D-C4
668.25
Stock: 7 semaines
 
Focale courte (CF) (diamètre de spot 5 mm à distance de 100 mm) et sortie RS485 Modbus, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI-HA201-D-C4
1,003.69
Stock: 7 semaines
 
Tête de détection pour température ambiante élevée, plage de température ambiante 0 à180°C (32 to 356°F), optique 20:1 et sortie RS485 Modbus, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
Modèles de base pour température ambiante 0 à 60°C (32 to 140°F) avec sortie courant (ans affichage écran tactile, relais et carte SD)
  
OS-MINI212-MA-LT
450.98
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique 2:1, plage de mesure -20 à 100°C
  
OS-MINI212-MA-MT
450.51
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique 2:1, plage de mesure 0 à 250°C
  
OS-MINI152-MA-MT
480.51
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique15:1, plage de mesure 0 à 250°C
  
OS-MINI302-MA-HT
622.58
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique 30:1, plage de mesure 0 à 250°C
  
OS-MINI302-MA-XT
622.58
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique 30:1, plage de mesure 0 à 1000°C
  
OS-MINI302-MA-MT
619.06
Stock: 10 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique 30:1, plage de mesure 0 à 250°C
  
OS-MINI302-MA-LT
413.29
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, optique 30:1, plage de mesure -20 à +100°C
  
OS-MINI802-MA-HT
453.12
Stock: 7 semaines
 
Sortie 4 à 20 mA, émissivité ajustable via deux commutateurs rotatifs à l'intérieur d'un module électronique, sans interface écran tactile, focale courte (CF) (diamètre de spot 5mm à distance de 100 mm)
Modèles de base tête de détection pour température ambiante élevée avec sortie courant (sans affichage écran tactile, relais et carte SD)
  
OS-MINI-HA201-MA-HT
355.68
Stock: 1 semaine
 
Plage de mesure 0 à 500°C (32 à 932°F), optique 20:1
  
OS-MINI-HA201-MA-XT
634.84
Stock: 7 semaines
 
Plage de mesure 0 à 1000°C (32 à 1832°F), optique 20:1
Accsessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMINI-MSD
MINI-MSD
29.78
Stock: 1 semaine
 
Carte MicroSD 2 GB avec adaptateur carte, pour modèles Omega mini avec écran tactile, pour stockage et transfert de données enregistrées
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS210-FBS
OS210-FBS
19.96
Stock: En stock
 
Support fixe pour capteur compact
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS210-ABS
OS210-ABS
48.84
Stock: En stock
 
Support ajustable pour capteur compact
  
OS210-APSW
44.50
Stock: En stock
 
Collier de purge d'air pour OS-MINI212
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS210-APSN
OS210-APSN
89.28
Stock: 3 semaines
 
Collier de purge d'air pour modèles OS-MINI152, 302, 802, et CF
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS210-LSTS
OS210-LSTS
439.59
Stock: 2 semaines
 
Outil de visée laser pour capteur compact
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS-MINI152-D-MA
OS-MINI152-D-MA
454.26
Stock: 1 semaine
 
Optique 15:1 et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
  
OS-MINI302-D-MA
523.93
Stock: 1 semaine
 
Optique 30:1 et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec manuel utilisateur* Pour commander, spécifier la référence du modèle, plage de température, sortie et interface.
Exemple de commande: (1) OS-MINI302-D-MA Optique 30:1 et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile, €523.93  plus (1) OS-MINI-HA201-D-MA Tête de détection température ambiante élevée, 0 à 180°C (32 à 356°F), optique 20:1 et sortie 4 à 20 mA, deux relais d'alarme à inverseur unipolaire classé 24 Vcc, 1 A, totalement configurable, avec interface écran tactile, €512.72, €523.93 + 512.72 = €1,036.65

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Optique Select:
212 pour 2 1
152 pour 15 1
302 pour 30 1
802 pour Focale courte(CF) (diamètre de spot 5 mm à distance de 100 mm)
-HA201 pour Tête de détection température ambiante élevée (20 pour 1)

(2) Affichage Select:
Rien (champ vide de congé) pour Sans affichage écran tactile
-D pour Avec affichage écran tactile

(3) Sortie Select:
MA pour 4 à 20 mA
C4 pour RS485 Modbus

(4) Option additionnel (Plage de mesure) Select:
Rien (champ vide de congé) pour Aucune
-LT pour -20 à 100°C (-4 à 212°F)
-MT pour 0 à 250°C (32 à 482°F)
-HT pour 0 à 500°C (32 à 932°F)
-XT pour 0 à 1000°C (32 à 1832°F)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.