Thermomètre vidéo numérique à infrarouge

OS-VIR50

Thermomètre vidéo numérique à infrarouge
 | OS-VIR50

Thermomètre vidéo numérique à infrarouge

1 416,95 OS-VIR50

3 ans de garantie CE
  • Laser double
  • Temps de réponse rapide de 150 millisecondes
  • Graphique à barre en couleur pour visualisation des tendances
  • Entrée de thermocouple type K
  • Mesure de la température de l'air et de l'humidité relative
  • Carte MicroSD pour télécharger les images fixes et les vidéos
  • L'émissivité ajustable augmente la précision des mesures pour différentes surfaces
  • Points de consigne haut/bas ajustables avec alarme audible
  • Fonctions MAX/MIN/AVG (moyenne)/DIF
  • Fonction de maintien de la gachette pour des mesures en continu
  • Interface USB
  • Mise hors-tension automatique
  • Boîtier double moulage
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermomètres infrarouges

Le thermomètre vidéo numérique à infrarouge modèle OS-VIR50 est capable de prendre des mesures de température sans contact (infrarouge) et avec contact (thermocouple). La caméra intégrée offre des fonctionnalités de prise d'images fixes et de prise de vidéo afin de documenter l'endroit où les mesures ont été prises. Le thermomètre inclut un logement de carte microSD pour télécharger les images fixes et les vidéos. Le pointeur laser intégré permet d'obtenir une meilleure précision de la cible alors que l'écran LCD rétroéclairé et les boutons poussoirs à portée de main se combine pour une opération pratique et ergonomique de l'appareil. L'appareil est fourni entièrement testé et étalonné.

CARACTERISTIQUES
Distance de convergence des lasers: 127 cm (50")
Plage de température infrarouge: -50 à 2200°C (-58 à 3992°F)
Répétabilité: ±0.5% ou 1.8°F / 1°C
Précision de base: ±(1% de la lecture + 4°F/2°C) (31 à 212°F)
Résolution maximale: 0.1°F/°C
Emissivité: Ajustable de 0.10 à 1.00
Champ optique (Distance de la cible): 50:1
Plage de température du thermocouple type K: -50 à 1370°C (-58 à 2498°F)
Plage de température pour l'air ambiant: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Humidité relative: 0 à 100% RH
Écran LCD: 2.2" TFT 320 x 240 pixels
Caméra: 640 x 480 pixels
Mémoire interne
    Mémoire Flash interne: 49Mbyte
    Carte MicroSD 8 Gbytes max
Alimentation: Pile rechargeable au lithium-ion (incluse)
Longévité batterie: 4 heures (continuel)
Dimensions: 189 x 152 x 57 mm (7.4 x 6.0 x 2.2")
Poids: 494 g (17.4 oz)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS-VIR50
OS-VIR50
1 416,95
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre infrarouge à vidéo avec double laser
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage traçable à NIST
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS-BATT-VIR50
OS-BATT-VIR50
€85.63
Stock: 1 semaine
 
Pile de remplacement
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec une carte mémoire microSD de 2GB, un thermocouple filaire type K, un câble USB, une pile rechargeable de 3.7V, un boîtier de transport et le manuel d'utilisateur,
Exemple de commande: (1) OS-VIR50 Thermomètre infrarouge à vidéo avec double laser, €1,416.95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.