Pyromètre infrarouge miniature économique Capteur/Transmetteur

Série OS136

Pyromètre miniature à infrarouge | Série OS136

Pyromètre miniature à infrarouge

Garantie 1 an CE
  • 2 plages de température disponibles: OS136-1: -18 à 202°C OS136-2: 149 à 538°C
  • Capteur et transmetteur combinés
  • Boîtier en acier inoxydable de 19 mm de diamètre sur 89 mm de long
  • Champ optique : 6 à 1
  • Emissivité fixe: 0,95
  • Boîtier robuste NEMA4 (IP66)
  • Sorties disponibles: 4 à 20 mA, 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc, Thermocouple type K , 10 mV/degré
  • Réponse rapide et précise
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermomètres infrarouges

Le nouveau pyromètre miniature OMEGA OS136 intègre un capteur infrarouge et un transmetteur hautes performances dans un boîtier IP65 en acier inoxydable de 89mm de long et Ø 19mm. Cet appareil compact convient parfaitement aux mesures dans des conditions difficiles: cibles confinées ou cachées, environnements durs. L'OS136 comprend un câble blindé de 1,8m pour son alimentation et la sortie des signaux. Selon les modèles, une gamme de sorties est proposée pour le raccordement instantané de n'importe quel indicateur, régulateur, centrale de mesure, enregistreur, carte d'acquisition ou automate. L'émissivité fixe de 0,95 permet d'effectuer rapidement les mesures sans qu'un réglage soit nécessaire lors de la mise en route et de l'utilisation.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-1-MA
OS136-1-MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, -18à 202°C avec sortie analogique 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-2-MA
OS136-2-MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, 149 à 538°C avec sortie analogique 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-2-MA
OS136-2-MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, -18 à 202°C avec sortie analogique 0 à 5Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-1-V2
OS136-1-V2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, -18 à 202°C avec sortie analogique 10Vcc
  
OS136-2-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, 149 à 538°C avec sortie analogique 0 à 5Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-2-V2
OS136-2-V2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, 149 à 538°C avec sortie analogique 0 à 10Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-1-MV-C
OS136-1-MV-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, -18 à 202°C avec sortie analogique 10mV/°C
  
OS136-2-MV-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, 149 à 538°C avec sortie analogique 10mV/°C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-1-K
OS136-1-K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, -18 à 202°C avec sortie analogique thermocouple type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-2-K
OS136-2-K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre Miniature à Infrarouge, 149 à 538°C avec sortie analogique thermocouple type K
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-MB
OS100-MB
€33.50
Stock: 1 semaine
 
Support de montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-AP
OS100-AP
€49.87
Stock: 4 semaines
 
Collier purge d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS136-WC
OS136-WC
€245.01
Stock: 1 semaine
 
Chemise de refroidissement à eau/air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-LS
OS100-LS
€292.24
Stock: 1 semaine
 
Visée Laser *
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
€53.19
Stock: 1 semaine
 
Câble blindé 4 fils, bobine de 30m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation 24Vcc à montage rail DIN, 15W, 0.63A, largeur 25mm, 85 à 264 Vca
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation CC 24V 0.75A. 90-260 Vca. Câble 1,8m avec fils dénudés. Avec prises internationales
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * OS136-LS Visée Laser: une unité peut aligner plusieurs détecteurs. A utiliser uniquement lors de l'installation.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.