Pyromètre Infrarouge Compacte

OS137 Series

Pyromètre Infrarouge Compacte | OS137 Series

Pyromètre Infrarouge Compacte

  • Gamme de mesure 0 à 100°C
  • Emissivité réglable
  • Sortie alarme à seuil réglable
  • Boîtier compact en acier inoxydable diamètre de 25 mm, longueur 127 mm, protection IP65
  • Champ optique 10:1
  • Sorties: 4 à 20 mA, 0 à 5 Vdc, 0 à 10 Vdc, 10 mV/°C et thermocouple Type K
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermomètres infrarouges

Le nouveau pyromètre compact OMEGA OS137 intègre un capteur infrarouge industriel et un transmetteur haute performance. Cet appareil offre plusieurs caractéristiques et options dans un boîtier acier inoxydable. Les caractéristiques standards inclues une émissivité réglable; un champ optique de 10:1 et une sortie alarme à niveau réglable pour commander des relais externes. Six sorties analogiques différentes sont proposées pour le raccordement instantané d'OS137 à n'importe quel indicateur, régulateur, centrale de mesure, enregistreur, carte d'acquisition ou automate. L'unité est livrée avec deux écrous de verrouillage, 1.8m de câble blindé pour son alimentation et les sorties des signaux et un manuel d'utilisateur.

Caractéristiques
Gamme de Température: 0 à 100°C
Précision: 1.5% de la lecture ou 2°C selon le plus élevé
Répétabilité: 1% de la lecture ou 1°C
Champ Optique: 10:1
Réponse Spectrale: 5 à 14 microns
Emissivité: 0.4 à 1.0, ajustement réglable via a single turn pot
Temps de Réponse: 150 ms, 0 à 63% de la valeur finale
Sorties:
-MA: 4 à 20 mA
-V1: 0 à 5 Vcc
-V2: 0 à 10 Vcc
-K: Thermocouple K
-MVF: 10 mV/°F
-MVC: 10 mV/°C
Sortie Alarme :
collecteur ouvert, 100 mA
Pointe de Consigne d'Alarme: 0 à 100 % ajustement par potentiomètre singleturn

 

Alimentation: 12 à 24 Vdc @ 50 mA
Température de Fonctionnement: Sans Refroidissement: 0 à 70°C
Avec Refroidissement à l'eau: 0 to 200°C
Avec refroidissement à l'air: 0 à110°C
Humidité relative de Fonctionnement: < 95% RH, sans condensation
Boîtier: Acier Inox, IP65
Dimensions (mm): 25.4 dia x 127 L
Poids: 226 g
VISEE LASER
Longueur d'Onde(Couleur): 630-670 nm (Rouge)
Distance de Fonctionnement: jusqu'à 9.1m
Puissance Maximale du Sortie Laser: Moins de 1 mW
Classification Européene: Classe II, EN60825-1/11.2001 conforme à 21 CFR 1040.10
Diamètre de Faisceau: moins de 5 mm
Divergence de Faisceau: moins de 2 mrad
Interrupteur : Commutateur à glissière sur le bloc de piles Témoin d'Alimentation: LED rouge
Etiquette d'Avertissement et d'Homologation: Autour de la tête visée
Etiquette d'Ouverture et d'Identification: Autour de la tête visée
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS137-1-MA
OS137-1-MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Emetteur infrarouge avec 0-100C large et de 4 à 20 mA
  
OS137-1-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Emetteur infrarouge avec 0-100C large et 0 à 5 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS137-1-V2
OS137-1-V2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Emetteur infrarouge avec 0-100C gamme de 0 à 10 et de sortie Vcc
  
OS137-1-MV-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Emetteur infrarouge avec 0-100C large et 10 mV / C sortie
  
OS137-1-K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Emetteur infrarouge avec 0-100C série et le type KT / C de sortie
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage traçable avec résultats des tests
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS137-MB
OS137-MB
€49.31
Stock: 4 semaines
 
Support de montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS137-AP
OS137-AP
€49.31
Stock: 1 semaine
 
Purgeur à air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS137-WC
OS137-WC
€246.78
Stock: 1 semaine
 
Eau / Air veste fraîche
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS137-LS
OS137-LS
€204.70
Stock: 1 semaine
 
Visée laser
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
53.19
Stock: 1 semaine
 
Câble à 4 conducteurs blindé, bobine 30m
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation CC 24V 0.75A. 90-260 Vca. Câble 1,8m avec fils dénudés. Avec prises internationales
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation 24Vcc à montage rail DIN, 15W, 0.63A, largeur 25mm, 85 à 264 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.