€556,94 OS137A-1-MA
Déscription
Le nouveau pyromètre compact OMEGA OS137A intègre un capteur infrarouge industriel et un transmetteur haute performance. Cet appareil offre plusieurs caractéristiques et options dans un boîtier acier inoxydable. Les caractéristiques standards inclues une émissivité réglable; un champ optique de 10:1 et une sortie alarme à niveau réglable pour commander des relais externes. Six sorties analogiques différentes sont proposées pour le raccordement instantané d'OS137 à n'importe quel indicateur, régulateur, centrale de mesure, enregistreur, carte d'acquisition ou automate. L'unité est livrée avec deux écrous de verrouillage, 1.8m de câble blindé pour son alimentation et les sorties des signaux et un manuel d'utilisateur.