Capteur de température à infrarouge configurable sur PC

OS150-2USB Series

Capteur de température à infrarouge configurable sur PC
 | OS150-2USB Series

Capteur de température à infrarouge configurable sur PC

  • Capteur de température infrarouge à ondes courtes pour des cibles à faible émissivité comme des rouleaux d'acier et d'autres surfaces métalliques, même à basse température
  • Plage de température configurable, réglage d'émissivité et plus, à partir d'un PC par l'intermédiaire d'un logiciel et d'un câble USB (fourni)
  • Affichage de lectures maxi, mini, moyennes et instantanées ; maintien PIC ou VAL ; Compensation d'énergie réfléchie
  • Capacités de serveur OPC
  • Plages de températures de 45 à 2000°C
  • Émissivité : 0,1 à 1,0
  • Boîtier en acier inoxydable, IP65
  • Champ de vision : 15:1, 25:1, 75:1 ou focale courte
  • Sortie sélectionnable de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA
  • Disponibles en option : boîtier refroidi à air/eau, collier de purge d'air, visée laser et supports de montage
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

La Série OS150-2USB de thermomètres à infrarouges mesure des températures de 45 à 2000 degrés C avec précision et cohérence avec un temps de réponse exceptionnel de 240 ms. La sortie peut être paramétrée à partir d'une portée minimum de 100 degrés C à pleine échelle, et peut être sélectionnée de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA pour une compatibilité avec la plupart des outils de traitement.

Tous les capteurs de la série OS150-2USB sont entièrement configurables à partir d'un PC à l'aide du logiciel OMEGA et du câble USB fourni. Ce logiciel convivial permet à l'utilisateur de déterminer la plage de températures et le paramétrage de l'émissivité permet de compenser l'énergie réfléchie ; il permet d'appliquer des filtres, de sélectionner des relevés maximums, minimums, moyens ou instantanés, et de configurer le traitement en maintien PIC ou VAL. Ces fonctions peuvent également être surveillées et réglées par un client OPC. D'autres fonctions incluent l'acquisition de données, des alarmes et un affichage graphique déroulant.

Le capteur fonctionnera avec le câble connecté 4 à 20 mA, le câble USB connecté, ou les deux. Le câble USB est pourvu d'un connecteur IP65 à l'extrémité du capteur. Un bouchon IP65 protège le capteur lorsque le câble USB n'est pas branché.

SPÉCIFICATIONS
Plage de températures :

    BT : 45* à 300°C (OS151 uniquement)
    MT : de 250 à 1000°C
    HT : de 450 à 2000°C
Champ de vision :
    15:1 OS151
    25:1 OS251
    75:1 OS751
    7,5 mm Ø à 500 mm OS801
Sortie : Sélectionnable de 4 à 20 mA ou de 0 à 20 mA (linéaire avec la température)
Configuration : Via port PC conforme à USB 2.0
Précision* : ±1 % du relevé ou ±2 °C selon la valeur la plus élevée
Répétabilité* : ±0,5 % du relevé ou ±0,5 °C selon la valeur la plus élevée
* Émissivité = 1.0, température objet > température capteur + 20°C
Réglage d'émissivité : de 0,1 à 1,0
Temps de réponse, t90 240 ms (90 % de réponse)
Gamme spectrale : de 2,0 à 2,4 µm
Tension d'alimentation : 24 VCC (26 VCC max)
Tension de capteur : 11 VCC min
Impédance de boucle maxi : de 900 Ω à 24 VCC
Portée maximum : Plage de températures complète jusqu'à 1550°C
Portée minimum : 100°C
Construction mécanique : Acier inoxydable
Dimensions : 25 P x 106,5 mm L
Montage sur filet : M20 x pas d'1 mm
Poids avec câble de sortie : 175 g
Longueur de câble de sortie : 1 m
Longueur de câble USB : 1 m environnemental
Note environnementale : IP65
Température ambiante : de 0 à 70°C
Humidité relative : 95 % max sans condensation
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OS151-2USB-LT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 45 à 300 degC, Champ optique 15:1
  
OS251-2USB-MT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 250 à 1000 degC, Champ optique 25:1
  
OS251-2USB-HT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 450 à 2000 degC, Champ optique 25:1
  
OS751-2USB-MT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 250 à 1000 degC, Champ optique 75:1
  
OS751-2USB-HT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 450 à 2000 degC, Champ optique 75:1
  
OS801-2USB-MT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 250 à 1000 degC, Focale courte (dia. de spot de 7.5 mm à 500 mm)
  
OS801-2USB-HT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge 450 à 2000 degC, Focale courte (dia. de spot de 7.5 mm à 500 mm)
Accessoires
  
OSUSB-FBL
€20.57
Stock: 7 semaines
 
Support de fixation fixe
  
OSUSB-ABL
€29.73
Stock: 1 semaine
 
Support de fixation réglable
  
OSUSB-APL
€58.00
Stock: 7 semaines
 
Collier de purge d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOSUSB-LSTL
OSUSB-LSTL
€439.82
Stock: 7 semaines
 
Outil de visée laser
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation en 24Vcc, 15W, 0,63 A, 25 mm (1 ") de large. Alimenté 85 à 260 Vac, 47 à 63 Hz
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100
€153.76
Stock: En stock
 
Câble d'alimentation/sortie, 30 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Ajout de suffixe -WC pour chemise de refroidissement à l'air/l'eau (inclut un collier de purge d'air)
Ajout de suffixe -2.2CE(*) pour une plus grande longueur de câble sur la série USB IR non refroidie, longueur max de câble 30 m. * 1 m de câble inclus en série sur chaque capteur. Extension de câble ajoutée à cette longueur, ajout de suffixe au numéro de modèle. Insertion de longueur de câble en mètres.
Fourni complet avec tête de capteur, 1 m de câble, câble USB, logiciel et Manuel de l'opérateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.