Thermocouple à infrarouge économique avec boîtier en plastique ABS

Série OS36-01

Thermocouple à infrarouge économique | Série OS36-01

Thermocouple à infrarouge économique

267,07 OS36-01-K-80F

  • Champ de vision 1:1 (60°)
  • Signal de sortie thermocouple J, K, E, ou T
  • Auto-alimentés
  • Aucune pièce mobile
  • Compensés en température
  • Mesures jusqu' à 290 °C
  • Boîtier plastique ABS haute résistance
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermomètres infrarouges

La série OS36-01 a révolutionné la ligne de thermocouples à infrarouge d'OMEGA. Ces appareils comprennent un boîtier en plastique hermétique ABS très résistant et économique. La tête filetée se monte de façon sûre sur une cloison ou se visse dans un trou taraudé. La série OS36-01 permet des mesures de température répétables pour une utilisation dans une grande variété d'applications de surveillance de procédé et de contrôle qualité.

CARACTÉRISTIQUES
Plage de températures ambiante de fonctionnement : -18 à 70 °C
Champ de vision : 60° (1:1)
Taille de spot minimale : 8 mm
Réponse spectrale : 6,5 à 14 microns
Impédance de sortie : 3 kΩ
Longueur de câble : câble multibrins non blindé isolé PFA de 0,9 m
Poids : 40 g avec le câble
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
OS36-01-J-80F
267,07
Stock: 1 semaine
 
Signal de sortie thermocouple type J, gamme de 10 à 49C
OS36-01-K-80F
267,07
Stock: 1 semaine
 
Signal de sortie thermocouple type K, gamme de 10 à 49C
OS36-01-K-140F-SMPW
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Signal de sortie thermocouple type K, gamme de 25 à 80C et paire de connecteurs thermocouples
OS36-01-K-180F
253.61
Stock: 4 semaines
 
Signal de sortie thermocouple type K, gamme de 70 à 104C
OS36-01-K-340F
253.61
Stock: 4 semaines
 
Signal de sortie thermocouple type K, gamme de 145 à 175C
OS36-01-K-440F
267.06
Stock: 4 semaines
 
Signal de sortie thermocouple type K, gamme de 170 à 250C
OS36-01-T-80F
261.57
Stock: 4 semaines
 
Signal de sortie thermocouple type T, gamme de 10 à 49C
OS36-01-T-140F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Signal de sortie thermocouple type T, gamme de 25 à 80C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Préciser le code de plage de températures à partir du tableau de plages.
Remarque : les fils dénudés sont standards.
Pour que votre commande soit accompagnée d'une paire de connecteurs thermocouple SMPW miniature avec fenêtre de marquage, ajouter le suffixe « -SMPW » à la référence du modèle ; un coût supplémentaire s'appliquera.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.