Thermocouples à infrarouge miniature. Haute performance et économique

OS36SM Série

Thermocouples à infrarouge miniature | OS36SM Série

Thermocouples à infrarouge miniature

  • Pas d'erreurs de masse thermique
  • Aucune pièce mobile
  • Auto alimenté: aucune alimentation interne ou externe requise
  • Pas d'erreurs dues à la friction pour la mesure des surfaces mobiles
  • Compensation en température
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermomètres infrarouges

CARACTÉRISTIQUES
Plage de fonctionnement : -20 à 85 °C température interne du boîtier
Température de stockage : -20 à 85 °C
Champ optique du capteur : 1:2 (distance:spot)
Taille de spot minimum : 3 mm @ distance zéro
Réponse spectrale : 6,5 à 14 microns
Sortie du capteur : Thermocouple type K
Impédance : 20 à 60 kΩ (varie en fonction de la plage de température)
      Note de compatibilité : la sortie d'impédance extrêmement élevée de cet appareil peut l'empêcher d'être utilisé avec certains instruments de mesure
Émissivité : 0,90 fixe
Type de capteur : thermopile
Temps de réponse (95 % de la variation du signal) : 150 ms
Précision (interchangeabilité) : 1 % dans les conditions d'étalonnage
Boîtier : acier inoxydable de type 303
Câble de connexion : fils 30 AWG monobrin 1 m isolés en soie de verre et blindés en cuivre étamé
Humidité : Sans condensation
Alimentation électrique : aucune
Protection hermétique dépasse les valeurs nominales de IP65 et 66 (NEMA-4 et 4X)
Poids : env. 30 g
Option purge d'air (OS36SM-APJ) :
      Dimensions : 9,5 OD x 76 L mm
      Montage : Glissez le collier de purge et serrez la bague de montage

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-K-50F
OS36SM-K-50F
162,46
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de -18 à 30 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-K-80F
OS36SM-K-80F
156,64
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 0 à 50 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-K-140F
OS36SM-K-140F
156,64
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 20 à 90 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-K-180F
OS36SM-K-180F
162,46
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 60 à 105 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-K-240F
OS36SM-K-240F
148,67
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 80 à 120 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-K-280F
OS36SM-K-280F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 115 à 165 °C
  
OS36SM-K-340F
162.46
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 140 à 190 °C
  
OS36SM-K-440F
162.46
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, gamme de 160 à 260 °C
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-MR
OS36SM-MR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bague de montage en acier inoxydable avec coussinets en silicone, diamètre 6 mm
  
OS36SM-APJ
74.34
Stock: 1 semaine
 
Chemise de purge d'air en aluminium, diamètre de 9,5 x 76 mm, refroidissement à 175 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS36SM-MR-APJ
OS36SM-MR-APJ
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bague de montage en acier inoxydable pour chemise de purge d'air avec coussinets en silicone, diamètre 10 mm
  
OS36SM-MRR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bague de montage amovible en métal avec coussinet en caoutchouc, 46 x 20 mm
  
OS36SM-MRB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Support bague de montage en acier inoxydable avec coussinets en silicone, diamètre 13 mm
  
OS36SM-RAMR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bague de montage en angle droit en acier inoxydable utilisé pour la fixation en raccord
  
OS36SM-APJF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Raccord de chemise de purge d'air en plastique avec écrou de serrage, écrou et moyeu de fixation, 30 x 15 mm ; Pince de filetage PG-7 en métal avec coussinet en caoutchouc pour la fixation, 46 x 20 mm
  
OS36SM-MTF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Raccord en plastique avec écrou et moyeu de verrouillage et de fixation, 30 x 15 mm, filetage PG-7
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Remarque : les fils dénudés sont standards. Pour que votre commande soit accompagnée d'une paire de connecteurs miniatures anti-parasites GMPW ajouter le suffixe « -GMP » à la référence du modèle ; un coût supplémentaire s'appliquera. Pour que votre commande soit accompagnée d'une paire de connecteurs thermocouple standards anti-parasites ajouter le suffixe « -GST » à la référence du modèle ; un coût supplémentaire s'appliquera
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.