Pyromètre Infrarouge Professionnel avec Emissivité Réglable, Visée Laser en Point/Cercle, Champ de Vision 30:1, Plage de Mesure -60 to 800ºC

OS423-LS

Pyromètre infrarouge portable | OS423-LS

Pyromètre infrarouge portable

280,71 OS423-LS

Garantie 1 an CE
  • Plage de température: -60 à 860 °C
  • Emissivité réglable
  • Champ de vision: 30:1
  • Mise en veille automatique
  • Affichage rétro-éclairé commutable
  • Visée laser en cercle
  • Affichages des messages d'erreur sur l'écran
  • Fonctions: AVG, DIF, HI/LO ALARM, MAXI/MINI, ALARME
  • LED blanche
  • °C/°F Commutable
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermomètres infrarouges

Le thermomètre infrarouge, sans-contact OS423-LS vous propose un instrument de mesure de température pleinement fonctionnel. Offert à prix économique, le modèle OS423-LS vous offre visée laser, plusieurs fonctions mathématiques et émissivité réglable. Alimenté par 2 piles "AA" il offre une longue durée de la vie des piles (typiquement 180 heures sans laser et rétro-éclair), grâce à la mise en veille automatique. La gamme spectrale de 8-14µm rejet les reflets faux de l'éclairage de la proximité.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS423-LS
OS423-LS
280,71
Stock: En stock
 
Thermomètre IR Professionnel 30:1
Accessoires
  
SPHT-KI-150
96.16
Stock: 5 semaines
 
Sonde de surface à ressort de Type K, longueur de 150mm. Poignée, câble spiralé vert avec connecteur miniature.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec 2 piles de type “AAA” alcaline, un thermocouple type K longueur de 1m isolation en fibre de verre et un manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.