Pyromètre professionnel.

Pyromètre infrarouge professionnel
avec champ de vision 50:1 et fixation magnétique

OS425-LS

Pyromètre infrarouge professionnel | OS425-LS

Pyromètre infrarouge professionnel

363,42 OS425-LS

Garantie 1 an CE
  • Pyromètre avec plage de mesure: OS425-LS: -60 à 1000°C OS425HT-LS: -60 à 1500°C
  • Fixation magnétique pivotante
  • Champ de vision 50:1
  • Emissivité réglable
  • Mise en veille automatique
  • Affichage rétro-éclairé intégré
  • Visée laser circulaire
  • Modes: Moy, Dif, Alarme haut/bas, Max/Min, Alarme
  • Lumière LED blanche
  • °C/°F sélectionnable
  • Entrée de thermocouple type K
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermomètres infrarouges

Les appareils de la série OS425 sont des thermomètres à infrarouge sans contact entièrement fonctionnels. En plus d'une fixation magnétique, la série OS423 offre une visée laser, plusieurs modes mathématiques et une émissivité réglable. La durée d'autonomie (en moyenne 180 heures sans laser ni rétroéclairage) est obtenue par 2 piles 'AAA' et une coupure automatique. Le champ optique 50:1 mesure des cibles proches et distantes. Le rétroéclairage permet une visibilité de nuit et dans la pénombre.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS425-LS
OS425-LS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre infrarouge 50:1 professionnel avec gamme de température de -60 à 1000C
  
OS425HT-LS
423,17
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre infrarouge 50:1 professionnel avec gamme de température de -60 à 1500C
Accessoires
  
SPHT-KI-150
96.16
Stock: 5 semaines
 
Sonde de surface type K, 150 mm de long. Poignée moulée et câble spiralé vert avec mini-fiche
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPHT-K-6
SPHT-K-6
86.83
Stock: 5 semaines
 
Sonde de surface type K, 150 mm de long. Poignée moulée et câble spiralé jaune avec mini-fiche
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un support magnétique, une housse de transport, 2 piles de type “AAA” alcaline, un thermocouple type K isolation en fibre de verre de longueur 1m et un manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.