OS523E and OS524E Series
Pyromètre portatif infrarouge pour haute température
-
Conception robuste, haute performance
-
Modèles avec températures jusqu'à 2482°C
-
Viseur laser intégré commutable ente point ou cercle
-
Emissivité réglable de 0.1 à 0,01 par pas de 0.01
-
Affichage LCD personnalisé (températures courante min, max, moyenne ou différentielle)
-
°C/°F Sélectionnable
-
Sortie analogique standard 1 mV/°C (0,5 mV/°C sur l'OS524E)
-
Sortie RS232 avec logiciel gratuit d'enregistrement des données
-
Compensation de la température ambiante de la cible
-
Alarme sonore et visuelle
-
Fixation pour trépied intégrée
-
Verrouillage électronique du déclenchement
-
Rappel de la dernière température
-
Mémorisation de jusqu'à 800 points de température
-
Option de mesure de distance disponible
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés
Déscription
Cliquez ici pour savoir plus sur les thermomètres infrarouges
Avec ses puissantes
caractéristiques, les portatifs et robustes thermomètres haute température à
infrarouge de la série OS523E/524E vous
offre des solutions pour effectuer une mesure de
température sans contact. Grâce à son émissivité
réglable, par incrément de 0.01, la série OS530
fournit une souplesse d'utilisation pour une
variété de surface.
Un afficheur LCD rétro-éclairé, sur mesure,
fournit deux affichages numériques pour la
température actuelle et simultanément la température maximale,
minimale, moyenne ou différentielle.
La série offre également en standard une
alarme haute et basse avec une indication du
statut visuelle et/ou auditive, une sortie
analogique de 1 mV, une entrée RS232 et
une enregistreurs de données de température.
S.V.P. réviser les fichiers PDF (lien
ci-dessous) pour les spécifications complètes du
produit.
Précaution : Tous les modèles de cette série ne sont pas conçus
pour une utilisation médicale. Ces produits ne peuvent être utilisés
pour la mesure de température corporelle, mais sont conçus à
l'intention du secteur industriel et scientifique.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: La lunette de visée est montée d'usine et alignée, elle ne peut pas être montée sur place! - Les modèles SC sont fournis avec mallette de transport - OS520-SC-RCC
Exemple de commande: (1) OS524E Pyromètre IR pour Hautes Températures, €2,836.34