thermomètre infrarouge industriel avec affichage local et sortie analogique

Série OS550A

thermomètre infrarouge industriel avec affichage local et sortie analogique | Série OS550A

2 ans de garantie CE
  • 4 modèles pour les mesures de température jusqu'à 1 370 °
  • Précision +/- 1% de la lecture
  • thermomètre infrarouge industriel avec sortie analogiqueSortie analogique courant/tension
  • Rétroéclairage LCD
  • Affichage double indiquant les températures min/max/moy ou dif.
  • Emissivité réglable
  • Enregistrement et stockage des données
  • Sorties d'alarme tension haute/basse indication LED rouge
  • Temps de réponse rapide de 100 s
  • Communications RS232 duplex disponibles
  • Disponible avec boîtier NEMA-4 en plastique ou en aluminium, ou sans boîtier pour des applications OEM
  • Logiciel d'enregistement des données sur PC Windows
  • Emissivité réglable de 0,1 à 1,00 par pas de 0,01 via le clavier
  • Double affichage numérique donnant les températures actuelle, mini, maxi, moyenne ou différentielle
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermomètres infrarouges

Les thermomètres/transmetteurs industriels de la gamme OMEGA OS550A (une mise à niveau de l'OS550) sont des équipements à la fois économiques et de hautes performances. Ils possèdent une gamme étendue de températures et de champs optiques, et leurs trois sorties 1 mV/degré, 4-20 mA et 0-5 Vcc permettent d'attaquer directement des indicateurs de tableau, des enregistreurs, des régulateurs de température/processus, des systèmes d'acquisition de données ou d'autres systèmes de processus. Les thermomètres infrarouge OS550 n'utilisent ni disque chopper ni mécanisme vibreur pour effectuer la mesure, ils peuvent donc être montés dans n'importe quelle position et installés dans des environnements hostiles sans subir la moindre perte de performance.

CARACTERISTIQUES
Précision: ±1% de la lecture @ 25°C ambiante ou 1,7°C, selon le plus élevé
Répétivité: ± (1% de la lecture ±1 chiffre)
Réponse Spectrale : 8 à 14 microns
Emissivité: 0.10 à 1.00
Champ Optique: voyez dessins
Affichage: LCD rétroéclairé
Sortie Transmetteur: 1 mV/dégrée, 0 à 5 Vdc ou 4 à 20 mA
Alimentation: 8 à 24 Vdc @ 80 mA
Spécifications d'Environnement: IP65 (NEMA 4) étanchéité à l'eau et aux poussières pour la tête de détection et le boîtier électronique
Température Ambiante de Fonctionnement: Tête de détection 0 à 50°C, avec OS550-WC 0 à 85°C
Temps de Réponse: 100 ms, 0 à 63.5% de la valeur finale
Alarmes: Visuelle et sonore
Sortie d'Alarme: Collecteur ouvert, 100 mA
RS232: Standard en modèles OS552A, OS553A et OS554A; communication à deux voies; logiciel compatible avec PC inclus
Connexion: câble 4.5 m câbles de tête de détection et d'alimentation/sortie inclus
Dimensions:
    Tête de Détection: 10.9 x 4.1 cm, filetage 11.2 à 20
    Electroniques: 12 x 80 x 50.8 cm
Poids:
    Tête de Détection: 0.45 kg
    0S550A Electroniques en boîtier IP65 (NEMA 4): 1.2 kg
Puissance Maximale du Sortie Laser: < 1 mW, Classe II

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le PDF "Spécifications" dans les "liens associés" ci-dessous. Pour plus des renseignements sur le produit consultez notre département des ventes.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS551A-MA-1
OS551A-MA-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +400°C, focale de 8,9mm à 609 mm, Sortie 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS551A-MA-2
OS551A-MA-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +400°C, focale de 12,7mm à 76 mm, Sortie 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS551A-MA-5
OS551A-MA-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +400°C, focale de 25,4mm à 1524 mm, Sortie 4-20mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS551A-MA-6
OS551A-MA-6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +400°C, focale de 3,8mm à 152 mm, Sortie 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS551A-V1-6
OS551A-V1-6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +400°C, focale de 3,8mm à 152 mm, Sortie 0-5Vcc
  
OS552A-V1-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +538°C, focale de 12,7mm à 76 mm, Sortie 0-5Vcc
  
OS552A-V1-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +538°C, focale de 12,7mm à 76 mm, Sortie 0-5Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS552A-MA-1
OS552A-MA-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +538°C, focale de 8,9mm à 609 mm, Sortie 4-20mA
  
OS552A-MA-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à 538°C, focale de 12,7mm à 76 mm, Sortie 4-20mA
  
OS552A-MA-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +538°C, focale de 25,4mm à 508 mm, Sortie 4-20mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS552A-MA-4
OS552A-MA-4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à =538°C, focale de 25,4mm à 762 mm, Sortie 4-20mA
  
OS553A-MA-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +871°C, focale de 12,7mm à 76 mm, Sortie 4-20mA
  
OS553A-MA-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -23 à +871°C, focale de 25,4mm à 508 mm, Sortie 4-20mAt
  
OS554A-MA-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -18 à +1371°C, focale de 25,4mm à 762 mm, Sortie 4-20mA
  
OS554A-MA-6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pyromètre infrarouge, de -18 à +1371°C, focale de 3,8mm à 152 mm, Sortie 4-20mA
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage pour les gammes de mesure jusqu'à 530°C
  
CAL-3-IR-X
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage pour les gammes de mesure au-dessus de 530°C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-AP
OS550-AP
81.85
Stock: 1 semaine
 
Collier de purge d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-WC
OS550-WC
252.48
Stock: 1 semaine
 
Chemise de refroidissement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-MF
OS550-MF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Flasque
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-MB
OS550-MB
44.59
Stock: 1 semaine
 
Support de montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-MN
OS550-MN
19.25
Stock: 1 semaine
 
Ecrou de montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-LS
OS550-LS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Visée Laser*
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeELC-PS01
ELC-PS01
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation sur rail DIN . sortie 24 Vcc 1A . entrée 100 à 240 Vca.
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation 24V 1,8 m fils dénudés. Fiche universel
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100
153.76
Stock: En stock
 
Câble 30 m, extension alimentation/sortie
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Visée laser OS550-LS est utilisé pour l'alignement lors de l'installation et ensuite démonté avant les mesures sont prises.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) IR Thermomètre/Transmetteur Select:
OS551A pour IR Thermométre/Transmetteur avec gamme de mesure -23 à +400°C
OS552A pour IR Thermomètre/Transmetteur avec gamme de mesure -23 à + 538°C
OS553A pour IR Thermométre/Transmetteur avec gamme de mesure -23 à +871°C
OS554A pour IR Thermométre/Transmetteur avec gamme de mesure -18 à +1370°C
OS551AM pour IR Thermométre/Transmetteur boîtier aluminium IP65 gamme de mesure -23 à +400°C
OS552AM pour IR Thermométre/Transmetteur boîtier aluminium IP65 gamme de mesure -23 à + 538°C
OS553AM pour IR Thermomètre/Transmetteur avec boîtier aluminium IP65 gamme de mesure -23 à +871°C
OS554AM pour IR Thermométre/Transmetteur boîtier aluminium IP65 gamme de mesure -18 à +1370°C

(2) Sortie Select:
MV pour 1 mV/dég.
MA pour 4-20 mA
V1 pour 0-5 Vdc

(3) Gamme de Focale Select:
1 pour Taille de spot 8.9mm à 609 mm
2 pour Taille de spot 12.7mm à 76 mm
3 pour Taille de spot 25.4mm à 508 mm
4 pour Taille de spot 25.4mm à 762 mm
5 pour Taille de spot 25.4mm à 1524 mm
6 pour Taille de spot 3.8mm à 152 mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.