Thermomètre/transmetteur de température infrarouge, pour de très hautes températures

Série OS555A

Thermomètre/transmetteur de température infrarouge | Série OS555A

Thermomètre/transmetteur de température infrarouge

2 ans de garantie CE
  • Gamme de mesure de 538 à 2482°C
  • Pour une utilisation dans des applications à travers une vitre
  • Précision: 1% de la lecture
  • Champ optique 110:1
  • Sortie analogique tension/courant
  • Temps de réponse rapide - 100 ms
  • Disponible avec boîtier (NEMA 4) IP65 en plastique ou aluminium, également disponible sans boîtier pour les applications OEM
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Emissivité réglable
  • Alarmes à seuils haut et bas
  • Stockage des données et enregistrement des données
  • Sortie RS232 - logiciel inclus
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermomètres infrarouges

Ces pyromètres industriels de la série OMEGA OS555A sont des thermomètre/transmetteurs de haute performance. Ils offrent une gamme de température haut de 538 à 2482ºC et un champ optique de 110:1. Grâce à leur sorties analogiques, tous des signaux de tension et de courant peuvent être alimentée directement à des indicateurs de tableau, des enregistreurs, des régulateurs de température/processus, des systèmes d’acquisition de données. Il dispose également de: l'émissivité réglable, les seuils d'alarmes haut et bas, série interface PC, l'enregistrement de la température en temps réel et un temps de réponse rapide - 100 ms.
     Leur conception robuste permet d'utiliser ces pyromètres à infrarouge dans les applications d'haute température et à travers une vitre.

CARACTERISTIQUES
Générale:
Gamme de température: 538 à 2482°C
Précision: ±1% de la lecture jusqu'à 1093°C; ±2% de la lecture pour les températures plus haut;  ambiante 25°C , Emissivité 0.95
Répétivité: ±(1% de la lecture + 1 chiffre)
Réponse Spectrale : 2 à 2.5 microns
Emissivité: 0.10 à 1.00 par pas de 0.01
Champ optique: 110 à 1
Temps de réponse: 100 ms, 0 à 63.5% de la valeur finale
Affichage: LCD rétroéclairé
Sortie analogique: 1 mV/dégrée, 0 à 5 Vdc ou 4 à 20 mA
Alarmes: Haut et Bas; Visuelle (LED rouge) et sonore ; deux collecteurs ouvert, 100 mA, pour des relais externes
Alimentation: 8 à 24 Vdc, 80 mA
Interface PC: RS232, à deux voies

Spécifications d'environnement:
Nominale: NEMA4 IP65; tête de détecteur et boîtier électronique en aluminium ou plastique
Température ambiante de fonctionnement: les électroniques et la tête de détection standard: 0 à 50°C; la température maximum pour la tête de capteur avec une veste de refroidissement 85°C (185°F)

Dimensions (mm) :
Tête de détection: 109 L x 41 Dia ; filetage 1.5-20
Electroniques, boîtier plastique: 120 H x 80 P x 51 L
Electroniques, boîtier aluminium: 115 H x 90 P x 56 L
Connexions: Câble pour tête de détection et câble d'alimentation/sortie de longueur 4.5 m incluses
Poids: tête de détection 0.45 kg; Boîtier plastique et visée laser 1.2 kg

Visée laser:
Longueur d'onde: 650 nm, rouge
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 12m
Puissance maximale de sortie du laser : moins de 1 mW
Classification: Européen Classe 2
Diamètre du faisceau: 5 mm
Température ambiante de fonctionnement: 0 à 50°C

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le PDF "Spécifications" dans les "liens associés" ci-dessous.
Pour plus des renseignements sur le produit consultez département de génie température.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OS555A-MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier plastique IP65, sortie 4-20 mA
  
OS555A-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier plastique IP65, sortie 0-5Vdc
  
OS555A-MV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier plastique IP65, sortie 1mV/dégrée
  
OS555AM-MA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier aluminum, sortie 4-20 mA
  
OS555AM-V1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier aluminum, sortie 0-5 Vdc
  
OS555A-MA-BB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sans boîtier (pour applications OEM), sortie 4-20 mA
  
OS555A-V1-BB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sans boîtier (pour applications OEM), sortie 0-5Vdc
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-AP
OS550-AP
€80.16
Stock: 1 semaine
 
Collier de purge d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-WC
OS550-WC
€247.28
Stock: 1 semaine
 
Chemise de refroidissement à eau/air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-MF
OS550-MF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Flasque
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-MB
OS550-MB
€43.67
Stock: 1 semaine
 
Support de Montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-MN
OS550-MN
€18.85
Stock: 1 semaine
 
Ecrou de montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550-LS
OS550-LS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Visée Laser**
  
CAL-3-IR-X
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage pour températures plus haut que 1000°F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePSR-24S
PSR-24S
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation regulée 24 Vdc @ 400 mA , 90 à 264 Vca, connexions à vis
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePSR-24L
PSR-24L
€94.68
Stock: En stock
 
Alimentation regulée 24 Vdc @ 400 mA supply, 90 à 264 Vca, fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100
€150.59
Stock: En stock
 
Câble d'alimentation/ sortie, 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
€24.29
Stock: 1 semaine
 
Convertisseur RS232 USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS550A-PCAB-15
OS550A-PCAB-15
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connecteur câble alimentation / sortie, 4.5 m
  
OS550A-PCAB-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connecteur câble alimentation/sortie 30m
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Boîtier Electronique Select:
Rien (champ vide de congé) pour Plastique ou Sans Boîtier
M pour Aluminum

(2) Signal de Sortie Analogique Select:
MA pour 4 à 20 mA
V1 pour 0 à 5 Vdc
MV pour 1mV/dégrée

(3) OEM Options Select:
Rien (champ vide de congé) pour Pas-OEM
BB pour Sans Boîtier
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.