Capteur de température infrarouge à sécurité intrinsèque

OSAT

Capteur de température à infrarouge ATEX
 | OSAT

Capteur de température à infrarouge ATEX

  • Convient aux zones dangereuses, aux zones 0, 1 et 2 (gaz) et aux zones 20, 21 et 22 (poussière) grâce à un isolant à sécurité intrinsèque adapté
  • Plage de températures : de -20 à 1000°C (de -4 à 1832°F)
  • Sortie bifilaire 4 à 20 mA
  • Sortie évolutive et paramétrage d'émissivité réglable via un adaptateur USB en option
  • Temps de réponse rapide et stabilité élevée
  • Boîtier en acier inox 316 — idéal pour les applications Offshore
  • Hermétique conforme à IP65
  • Fourni avec jusqu'à 25 m de câble supplémentaires
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Spécifications générales
Sortie : de 4 à 20 mA
Portée maximum de température : 1000°C (1832°F)
Portée minimum de température : 100°C (180°F)
Champ de vision : 2:1, 15:1, 30:1 ou 5 mm @ 100 mm. Voir graphique sur la fiche pdf pour plus de détails
Précision : ±1°C ou 1 %, selon la valeur la plus élevée
Répétabilité : ±0,5°C ou 0,5 %, selon la valeur la plus élevée
Réglage d'émissivité : de 0,20 à 1,00 (préréglé sur 0,95)
Méthode de Réglage d'émissivité : Configurable par l'utilisateur via l'interface USB
Temps de réponse, t90 240 ms (90 % de réponse)
Gamme spectrale : 8 à 14 µm
Tension d'alimentation : de 12 à 24 VCC, ±5 %
Consommation maximum de courant : 25 mA
Construction : Acier inox 316
Dimensions : ø20 x longueur 150 mm
Montage : M20 x fil 1,5 mm, longueur 46 mm, fourni avec deux écrous de montage
Longueur de câble : 5, 10 ou 25 mètres en série (longueur personnalisée également disponible)
Poids : 475 g, avec câble 5 m
ENVIRONNEMENT
Note environnementale : IP65 (NEMA 4)
Conditions de fonctionnement ambiantes :
    Température : de 0 à 70°C
    Humidité relative : 95 % max sans condensation
Conforme RoHS : Oui
CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE
Classification ATEX : Ex II 1GD
Classification IECEx (Gaz) : Ex ia IIC T4 Ga
Classification IECEx (Poussière) : Ex ia IIIC T135°C IP65 Da
Niveau de température ambiante : -20°C ≤Ta ≤70°C
Tension d'entrée CC maximum : Ui = 28V
Courant d'entrée maximum : Ii = 93 mA
Puissance d'entrée maximum : Pi = 650 mW
Capacitance interne maximum : Ci = 8 nF
Inductance interne maximum : Li = 0 mH
Numéro de certificat ATEX : CML 14ATEX2079
Numéro de certificat IECEx : IECEx CML 14.0032
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
15:1 FOV Models
ACCESSORIES
OSUSB-FBL
€20.57
Stock: 7 semaines
 
Fixed Mounting Bracket
OSUSB-ABL
€29.73
Stock: 3 semaines
 
Adjustable Mounting Bracket
OSAT-210-USB
€226.37
Stock: 5 semaines
 
USB Adaptor and Configuration Software
OSAT-210-APM
€66.94
Stock: 5 semaines
 
Air Purge Collar
For other FOV Models, see Part Number Builder Below
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour passer commande avec un certificat de calibrage traçable UKAS à 3 points de température ajouter “-CALCERTA” à la fin du numéro de modèle, contacter le service des ventes pour le supplément. En cas de commande de l'option de gamme personnalisée « ST » veuillez spécifier la gamme requise dans les commentaires.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Field of View Select:
211 pour 2 to 1 FOV
151 pour 15 to 1 FOV
301 pour 30 to 1 FOV
801 pour Close focus 5 mm @ 100 mm ( 1/8” @ 4”)

(2) Temperature Range Select:
LT pour -20 to 100°C (-4 to 212°F)
MT pour 0 to 250°C (32 to 482°F)
HT pour 0 to 500°C (32 to 932°F)
XT pour 0 to 1000°C (32 to 1832°F)
ST pour Custom (within -20°C (-4°F) and 1000°C (1832°F))

(3) Cable Length Select:
05 pour 5 m (16 ft)
10 pour 10 m (33 ft)
25 pour 25 m (82 ft)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.