Connecteurs standard les plus populaires

OSTW-(*), HST-(*) et HSTW-(*)

Connecteurs standard | OSTW-(*), HST-(*) et HSTW-(*)

Connecteurs standard

8,39 HSTW-KI-M

  • Vis de capot imperdables
  • Codes couleur IEC ou ANSI
  • Construction à broche creuse
  • Acceptent les fils multibrins ou monobrins jusqu'à 14 AWG (1,6mm)
  • Connecteurs femelles 'universels' compatibles avec les connecteurs Omega mâles standards et miniatures
  • Rondelles de contact à câblage rapide
  • Répartiteur interne de fil
  • Fenêtre de marquage
  • Vis à double encoche (cruciforme/panne plate)
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les connecteurs standard OSTW disposent des broches rondes deux pôles. Ces connecteurs fournissent un raccordement entre les capteurs thermocouple et les instruments de mesure de température ou les contrôleurs de processus. Les connecteurs OSTW sont disponibles dans tous les types de thermocouple. Les corps conforment au codes couleurs IEC ou ANSI. Les rondelles contact permettent l'installation utilisant un fil droit. Cela permet une installation/ terminaison plus rapide et élimine le couple généralement associé à un fil en boucle autour d'une borne à vis. Les connecteurs OSTW-( )-F femelle sont universels, ils acceptent tous les connecteurs mâles standard à broches rondes et tous les connecteurs mâles miniatures à broches plates.

Les exemples des prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour Commander". Utilisez le tableau de "Construction de Référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.
Pour les spécifications complètes des produits voir "Liens Associés- Produits Reliés" ci-dessous.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Connecteurs code couleur IEC
OSTW-KI-M
5.26
Stock: En stock
 
Connecteur mâle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type K
OSTW-KI-F
7.48
Stock: En stock
 
Connecteur femelle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type K
HSTW-KI-M
8.39
Stock: En stock
 
Connecteur mâle en polymère cristaux liquides, avec fenêtre de marquage, type K
HSTW-KI-F
10.89
Stock: En stock
 
Connecteur femelle en polymère cristaux liquides, avec fenêtre de marquage, type K
OSTW-TI-M
5.26
Stock: En stock
 
Connecteur mâle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type T
OSTW-TI-F
7.08
Stock: 5 semaines
 
Connecteur femelle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type T
OSTW-J-M
5.26
Stock: En stock
 
Connecteur mâle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type J
OSTW-J-F
7.48
Stock: En stock
 
Connecteur femelle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type J
OSTW-E-M
5.26
Stock: 1 semaine
 
Connecteur mâle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type E
OSTW-E-F
7.08
Stock: 1 semaine
 
Connecteur femelle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type E
Connecteurs code couleur ANSI
OSTW-K-M
5.26
Stock: En stock
 
Connecteur mâle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type K
OSTW-E-F
7.08
Stock: 1 semaine
 
Connecteur femelle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type E
OSTW-T-F
7.48
Stock: 1 semaine
 
Connecteur femelle en Nylon verre-rempli, avec fenêtre de marquage, type T
HSTW-K-F
8.59
Stock: En stock
 
Connecteur femelle en polymère cristaux liquides, avec fenêtre de marquage, type K
HSTW-E-M
6.28
Stock: 1 semaine
 
Connecteur mâle en polymère cristaux liquides, avec fenêtre de marquage, type E
HST-K-F
11.54
Stock: 1 semaine
 
Connecteur femelle en polymère cristaux liquides, sans fenêtre de marquage, type K
HST-N-M
8.26
Stock: 10 semaines
 
Connecteur mâle en polymère cristaux liquides, sans fenêtre de marquage, type N
OSTW-JJ-F
7.08
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-JJ-M
4.99
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-KJ-F
7.08
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-KJ-M
4.99
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-R/SJ-F
7.08
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-R/SJ-M
4.99
Stock: 4 semaines
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-TJ-F
7.08
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-TJ-M
4.99
Stock: 1 semaine
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander un connecteur mâle à broche pleine, ajoutez le suffixe « -S » à la référence du modèle, un coût supplémentaire s’appliquera.
Exemple de commande: (1) OSTW-KI-M Connecteur standard mâle pour thermocouple type K, fenêtre de marquage, €5.26

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Corps de Connecteur Select:
OST pour Nylon verre-rempli
OSTW pour Nylon verre-rempli avec fenêtre de marquage
HST pour Polymère cristaux liquides
HSTW pour Polymère cristaux liquides avec fenêtre de marquage

(2) Type de Thermocouple Select:
K pour K Thermocouple
J pour J Thermocouple
T pour T Thermocouple
E pour E Thermocouple
R/S pour R/S Thermocouple
G pour G Thermocouple
C pour C Thermocouple
D pour D Thermocouple
U pour sans compensation ou B Thermocouple
N pour N Thermocouple

(3) Code Couleur Select:
I pour couleur IEC
pour couleur ANSI gardez le champs vide

(4) Contacts du Connecteur Select:
M pour mâle
F pour femelle
MF pour mâle/femelle (Paire)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.