Sélecteurs rotatifs pour
circuits à thermocouples, RTD et thermistances

Série OSW

Sélecteurs rotatifs pourcircuits à thermocouples, RTD et thermistances | Série OSW

  • Tailles 76 mm, 127 mm et ¼ DIN
  • Contacts dorés ou argentés
  • 2 ou 3 pôles en tailles 76 mm et 127 mm
  • 2, 3 ou 4 pôles en taille ¼ DIN
  • 2 à 34 positions
  • Bouton rond ou manette
  • Vis combinées de raccordement des fils incluses
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription


Pour la commutation isotherme à basse résistance des circuits de mesure de température, OMEGA propose trois types de sélecteurs rotatifs. Le style OSW comprend des contacts argentés, tandis que la série OSWG intègre des contacts dorés. Les commutateurs SW14 ¼ DIN proposent le choix de contacts dorés ou argentés. Chaque type offre 2 à 34 positions dans un boîtier Noryl® incassable.
La conception isotherme de ces commutateurs rotatifs minimise les gradients de température entre le circuit de thermocouple en entrée et en sortie. Ceci minimise à son tour à son tour les erreurs de transmission des signaux de thermocouple dues à la génération d'une force thermo-électromotrice à la jonction des fils. La faible résistance des contacts argentés ou dorés permet également de commuter des éléments résistifs sensibles à la température tels que les RTD et les thermistances.

Les commutateurs à deux pôles des séries SW et OSW disposent d'une position « Arrêt » (Off) très pratique. La position « Arrêt » peut être laissée en circuit ouvert ou mise en court-circuit pour empêcher l'enregistrement des signaux factices sur les instruments à thermocouples. Chaque pôle est totalement isolé. Pour faciliter le câblage, les bornes situées à l'arrière du commutateur sont clairement libellées.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Numéros de pièces Exemple sont présentés dans ce tableau. Voir le Tableau Constructeur de référence ci-dessous pour sélectionner un nombre quelconque partie
  
SW142-2-B
641.48
Stock: 13 semaines
 
1/4 DIN, 2 pôles, 2 positions avec make avant que des mesures pause et contacts argentés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSW142-20-B
SW142-20-B
300.61
Stock: 13 semaines
 
1/4 DIN, 2 pôles, 20 interrupteur de position avec faire avant l'action pause et contacts argentés
  
SW143G-10-B
409.84
Stock: 13 semaines
 
1/4 DIN, 3 pôles, 10 interrupteur de position avec pause avant de rendre l'action et des contacts plaqués or
  
SW144G-30-B
683.04
Stock: 13 semaines
 
1/4 DIN, 4 pôles, 30 interrupteur de position avec pause avant de rendre l'action et des contacts plaqués or
  
OSW3-3
194.30
Stock: 13 semaines
 
76mm, 2 pôles, 3 interrupteur positon avec pause avant de rendre l'action et contacts argentés
  
OSWG3-10
318.24
Stock: 13 semaines
 
76mm, 2 pôles, 10 commutateur positon avec pause avant de rendre l'action et des contacts plaqués or
  
OSWG5-40
568.17
Stock: 13 semaines
 
127mm, 2 pôles, 40 commutateur positon avec pause avant de rendre l'action et des contacts plaqués or
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec matériel de montage, gabarit de découpe du panneau et notice.
*Indiquez l'action du contact : « B » = ouverture avant fermeture, « M » = fermeture avant ouverture. Pour commander avec la manette en option, ajoutez le suffixe « -PG » à la référence du modèle pour afficher le coût supplémentaire.
Pour commander un kit d'adaptation pour la manette, indiquez : SW14-PG, pour les contacts argentés, SW14G-PG, pour les contacts dorés.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Commutateur Select:
SW142 pour 1/4 DIN 2 pôles contacts argentés
SW142G pour 1/4 DIN 2 pôles contacts dorés
SW143 pour 1/4 DIN 3 pôles contacts argentés
SW143G pour 1/4 DIN 3 pôles contacts dorés
SW144 pour 1/4 DIN 4 pôles contacts argentés
SW144G pour 1/4 DIN 4 pôles contacts dorés
OSW3 pour 76mm taille 2 pôles contacts argentés
OSWG3 pour 76mm taille 2 pôles contacts dorés
OSW5 pour 127mm taille 2 pôles contacts argentés
OSWG5 pour 127mm taille 2 pôles contacts dorés
OSWT pour 127mm taille 3 pôles contacts argentés
OSWGT pour 127mm taille 3 pôles contacts dorés

(2) Nombre de Positions Select:
2 pour 2 positions
3 pour 3 positions
4 pour 4 positions
5 pour 5 positions
6 pour 6 positions
8 pour 8 positions
9 pour 9 positions
10 pour 10 positions
12 pour 12 positions
14 pour 14 positions
16 pour 16 positions
18 pour 18 positions
20 pour 20 positions
24 pour 24 positions
28 pour 28 positions
30 pour 30 positions
32 pour 32 positions
34 pour 34 positions
36 pour 36 positions
40 pour 40 positions

(3) Action du Contact (serie SW) Select:
Rien (champ vide de congé) pour serie OSW
-B pour ouverture avant fermeture
-M pour fermeture avant ouverture
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.