Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Voici la série de caméras compactes à imagerie thermique offrant le meilleur rapport qualité-prix.
Elles sont conçues pour s'adapter parfaitement à votre programme d'inspection infrarouge, votre budget et la paume de votre main.
Les caméras de la série OSXL-E offrent une imagerie thermique supérieure allant jusqu'à
76 800 pixels (320 x 240) pour une meilleure précision des mesures prises à distance et le meilleur niveau de résolution des caméras infrarouges de style « vise et tire ». Une caméra numérique ayant une résolution de 3.1 mégapixels permet également les images lumineuses les plus claires de sa catégorie et elle inclus un éclairage à DEL brillant servant également de lampe de poche. (2 mégapixels pour les modèles de la série OSXL-E30).
Le grand écran tactile est plus clair que ceux des autres marques; l'écran tactile de la série OSXL-E offre une interface conviviale prenant plein avantage de son écran de 8,9 cm (3.5”) pour un accès facile aux outils de diagnostics à l'écran. La connectivité Wi-Fi permet d'envoyer des photos et des données à un iPhone®, un iPad®, iPod touch® ou à Android™ afin de partager des images et des informations critiques rapidement en utilisant l'application FLIR Tools Mobile.
La série OSXL-E offre des mesures précises de température; l'unité est étalonné à une précision de 2% ou ±2°C afin de rencontrer les standards auxquels vous pouvez vous attendre de la marque FLIR. Le mode PiP (Image dans l'Image) ajustable et la fusion thermique permettant de superposer l'image thermique à l'image visible permettent une identification rapide et facile des endroits et permet une documentation plus claire. Plusieurs mesures peuvent être prises en ajoutant jusqu'à trois rectangles et trois points amovibles en utilisant l'écran tactile afin d'amasser plus d'information détaillées (Un rectangle et un point pour le modèle OSXL-E30).
La caractéristique MeterLinK™permet de transmettre sans fil toutes les informations vitales des diagnostics des pinces ampèremétrique et des hygromètres directement à la caméra pour l'annotation des images thermiques afin de supporter les découvertes et les décisions s'y rattachant. La caractéristique d'annotation avec ajout de la voix via les casques à écouteurs Bluetooth® et d'ajout de notes via l'écran tactile peuvent s'avérer très utile. Un rapport instantané de qualité professionnelle peut être généré en format PDF directement à partir de la caméra à partir du site d'utilisation (préchargé sur la série OSXL-E60 seulement).
Les kits de caméras incluant l'ensemble de logiciel PRO augmente la puissance des données de la caméra en ajoutant un puissant logiciel permettant de créer des rapports impérieux et professionnels, entièrement personnalisé et permettant de faire des rapports de maintenance facile à interpréter.
Le guide de création de rapport professionnel intuitif vous indiquera étape par étape, avec toutes les instructions sur la façon de combiner toutes les informations d'inspection infrarouge, d'images visuelles et infrarouges, des mesures de température et des notes de texte afin de créer un rapport professionnel de maintenance facile à interpréter.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Fourni avec carte mémore avec adaptateur, une pile rechargeable au lithium-ion, un bloc d'alimentation, un câble USB, un câble vidéo, une dragonne, un cache pour l'objectif, un boîtier de transport rigide, le logiciel standard FLIR tools sur CD-ROM et le manuel d'utilisation sur CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.