Connecteurs miniatures de circuits imprimés pour thermocouples et RTD

PCC-SMD

Connecteurs miniatures de circuits imprimés pour thermocouples et RTD | PCC-SMD

36,57 PCC-SMD-20

  • Le dispositif de montage en surface peut être soudé directement sur la carte de circuit imprimé
  • Produit sur bobine pour utilisation avec des machines de positionnement
  • Utilisation par paire pour les connecteurs pour thermocouples miniatures à 2 broches
  • Connexion à 1 contact par broche, idéal pour les RTD et les thermistances
  • Idéal pour les thermomètres portables et les enregistreurs de données
  • L'étalonnage universel offre une grande précision quand il est associé à la compensation de soudure froide intégrée
  • Fabriqué avec du cuivre au béryllium nickelé garantissant une plage de températures de fonctionnement élevée (encore plus élevée pour les cartes de circuit imprimé à haute température)
  • Les caractéristiques de conception en instance de brevet comprennent une protection de polarité inverse pour un assemblage fiable
  • CAD/STEP File download
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le connecteur PCC-SMD d'OMEGA est parfait pour accélérer les volumes de production de circuits imprimés des thermocouples, RTD et/ou thermistances. Profitez des fonctions intégrées de compensation de soudure froide de votre convertisseur analogique-numérique (CAN). Les fonds plats de ces connecteurs bénéficient d'une conception améliorée qui permet de les coupler thermiquement à la carte de circuit imprimé pour une compensation de soudure froide idéale. Ces connecteurs à montage en surface pour thermocouples peuvent être utilisés avec n'importe quel type de thermocouple et sont conçus pour une production de masse à faible coût. Ils présentent également une conception asymétrique, en instance de brevet, qui empêche de brancher les connecteurs en sens inverse. Les connecteurs sont livrés dans un emballage pratique en bobines de 33 cm (13 po) de diamètre.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PCC-SMD-20
36,57
Stock: En stock
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
PCC-SMD-500
859,09
Stock: 1 semaine
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
PCC-SMD-1000
1 634,21
Stock: 1 semaine
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.