Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS | PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

  • Copper and Thermocouple Wire
  • 1-, 2-, and 4-Wire Pairs
  • PTFE Insulated Wire
  • 10-8 torr/120 psi (8 bar) Rating
  • Each Unit Tested for Reliability
Accessoires - Voir Les Produits Associés

Déscription

SPECIFICATIONS
Material: Brass
Maximum Pressure: 120 psi (8 bar)
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr
Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C
T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating
Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PFT2NPT-1CU
149,18
Stock: 9 semaines
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2CU
212,24
Stock: 4 semaines
 
Wire CU, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4CU
289,95
Stock: 1 semaine
 
Wire CU, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-2K
223,57
Stock: 9 semaines
 
Type K T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2J
211,67
Stock: 1 semaine
 
Type J T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4K
328,41
Stock: 4 semaines
 
Type K T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-4T
328,41
Stock: 1 semaine
 
Type T T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1CU
292,30
Stock: 9 semaines
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2CU
251,00
Stock: 9 semaines
 
Wire Cu, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4CU
330,28
Stock: 1 semaine
 
Wire Cu, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4(*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.