Commercial Grade Pressure Gauges, Type C

PGC

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C | PGC

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C

40,21 PGC-20L-15

  • Economically Priced
  • Long Lasting Movement
  • Durable Construction
  • Stocked Ranges for Fast Delivery
Jauges de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how a Pressure Gauge works on this link.

The OMEGA ® Spring Suspended Movement represents the new look of the future. Wearing parts have been reduced to a minimum. The entire movement is now suspended between two springs, the Bourdon tube above and the link below. For the user, this means greater resistance to mechanical shock and vibration. This increased resistance to the effects of rough usage contributes to longer gauge life.

SPECIFICATIONS
Temperature: 150°F/66°C max
Case: Painted Steel
Window: Polycarbonate Plastic
Bourdon Tube: Bronze
Connection: Brass 1 /4 in NPT
Ranges: Vacuum thru 600 psi
Accuracy: 3-2-3% (3% over first & 10% of range, 2% over remainder).

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGC-25L-15
PGC-25L-15
44,97
Stock: 1 semaine
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-15 psig range
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGC-25L-30
PGC-25L-30
45,92
Stock: 1 semaine
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-30 psig range
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGC-25L-60
PGC-25L-60
45,92
Stock: 1 semaine
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-60 psig range
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGC-25L-100
PGC-25L-100
47,49
Stock: 1 semaine
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-100 psig range
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGC-25L-160
PGC-25L-160
45,92
Stock: 1 semaine
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-160 psig range
  
PGC-25L-200
45,67
Stock: 1 semaine
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-200 psig range
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGC-25L-300
PGC-25L-300
45,92
Stock: 18 semaines
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-300 psig range
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Custom dial faces available. $125 set-up charge and 100 peice minimum order.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Dial Size Select:
20 pour 2 inch dial
25 pour 2 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) Select:
B pour back fitting
L pour lower fitting

(3) Select:
-30V pour 0 to 30 in Hg Vac
-30V/30 pour 30 in Hg Vac to 30 psi
-30V/15 pour 30 in Hg Vac to 15 psi
-15 pour 0 to 15
-30 pour 0 to 30
-60 pour 0 to 60
-100 pour 0 to 100
-160 pour 0 to 160
-300 pour 0 to 300
-600 pour 0 to 600
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.