Jauges de pression industrielles en acier inoxydable, remplissage par liquide

Série PGM

Jauges de pression industrielles | Série PGM

Jauges de pression industrielles

  • Double échelle en psi et en bar
  • En diamètres de 63 mm (2½") et 100 mm (4").
  • Raccords à fixation arrière ou inférieure
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Peuvent être remplies de liquide in situ
  • Protection NEMA 4 (IP65)
  • Robuste
  • Haute performance
Jauges de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les manomètres

La série de jauges PGM d'OMEGA convient aux milieux corrosifs, dans des applications chimiques, marines, alimentaires, pharmaceutiques, de raffinage pétrochimique et d'alimentation. La série PGM est proposée dans un boîtier de 63 mm (2,5") ou de 100 mm (4"), fabriquée en acier inoxydable et affiche une protection de l'environnement de niveau NEMA 4 (IP65).
La série PGM peut également être remplie de liquide in situ. Les jauges de pression remplies de liquide offrent aux utilisateurs un certain nombre d'avantages pour certaines applications. Elles sont idéales pour les équipements présentant des vibrations ou des pulsations excessives, comme les pompes, les compresseurs ou les machines-outils. Le liquide réduit les effets de ces environnements extrêmes, protège les éléments internes de la jauge et fournit une lubrification continue du mécanisme, ce qui accroît la durée de vie de service de la jauge. Le liquide fournit également une protection accrue aux éléments internes de la jauge contre les milieux corrosifs. Les jauges peuvent être remplies de fluides divers, y compris la glycérine, l'huile minérale et l'huile de silicone.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
63 mm ±1,6 % de l'étendue, 100 mm ±1 % de l'étendue
(par DIN 16 005)
Pression de fonctionnement : 75 % de pleine échelle
Protection contre les dépassements de plage : 130 % de pleine échelle
Plage de temp. ambiante : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Plage de temp. de procédé : -20 à 80 °C (-4 à 176 °F)
Degré de protection : NEMA 4 (IP65)
Élément : Inox 316
Fenêtre :
    63 mm (2,5") : polycarbonate
    100 mm (4") : Verre de sécurité laminé
Cadran : Aluminium blanc avec lettres noires
Aiguille : Alliage d'aluminium, peint en noir
Boîtier et anneau rotatif : Inox 304
Mouvement : Inox 304
Branchement de pression : Inox 316, ¼ MNPT sur 63 mm (2.5 "), ½ MNPT sur 100 mm (4")
Protection contre l'explosion :
    63 mm (2,5") : Disque en caoutchouc de 63 mm (2,5") sur le dessus
    100 mm (4") : Disque en caoutchouc de 100 mm (4 ") à l'arrière
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Jauges de montage inférieur de 63 mm
  
PGM-63L-30V/-1BAR
136.00
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 30 in Hg vide à 0. -1 à 0 BAR
  
PGM-63L-30V15/-1/1BAR
136.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 30 in Hg vide à 15psi/-1 à 1 BAR
  
PGM-63L-30V30/-1/2BAR
130.80
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 30 in Hg vide à 30psi/-1 à 2 BAR
  
PGM-63L-30V60/-1/4BAR
136.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 30 in Hg vide à 60psi/-1 à 4 BAR
  
PGM-63L-30V100/-1/7BAR
136.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 30 in Hg vide à 100psi/-1 à 7 BAR
  
PGM-63L-30V150/-1/10BAR
136.00
Stock: 5 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 30 in Hg vide à 150psi/-1 à 10 BAR
  
PGM-63L-15PSI/1BAR
128.76
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 15psi et 0 à 1 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-63L-30PSI/2BAR
PGM-63L-30PSI/2BAR
128.76
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 30psi et 0 à 2 BAR
  
PGM-63L-60PSI/4BAR
136.00
Stock: 2 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 60psi et 0 à 4 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-63L-100PSI/7BAR
PGM-63L-100PSI/7BAR
128.76
Stock: 14 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 100psi et 0 à 7 BAR
  
PGM-63L-160PSI/11BAR
128.76
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 160psi et 0 à 11 BAR
  
PGM-63L-300PSI/20BAR
136.00
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 300psi et 0 à 20 BAR
  
PGM-63L-600PSI/40BAR
136.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 600psi et 0 à 40 BAR
  
PGM-63L-1000PSI/70BAR
136.00
Stock: 2 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 1000psi et 0 à 70 BAR
  
PGM-63L-2000PSI/140BAR
136.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 2000psi et 0 à 140 BAR
  
PGM-63L-3000PSI/200BAR
136.00
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 3000psi et 0 à 200 BAR
Jauges à fixation arrière de 63 mm
  
PGM-63B-30V/-1BAR
145.26
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 30 in Hg vide à 0
  
PGM-63B-30V15/-1/1BAR
139.71
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 30 in Hg vide à 15 psi/-1 à 1 BAR
  
PGM-63B-30V30/-1/2BAR
139.71
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 30 in Hg vide à 30 psi/-1 à 2 BAR
  
PGM-63B-30V60/-1/4BAR
139.71
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 30 in Hg vide à 60 psi/-1 à 4 BAR
  
PGM-63B-30V100/-1/7BAR
145.26
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 30 in Hg vide à 100 psi/-1 à 7 BAR
  
PGM-63B-30V150/-1/10BAR
139.71
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 30 in Hg vide à 150 psi/-1 à 10 BAR
  
PGM-63B-15PSI/1BAR
145.26
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 15 psi et 0 à 1 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-63B-30PSI/2BAR
PGM-63B-30PSI/2BAR
140.50
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 30 psi et 0 à 2 BAR
  
PGM-63B-60PSI/4BAR
145.26
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 60 psi et 0 à 4 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-63B-100PSI/7BAR
PGM-63B-100PSI/7BAR
145.26
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 100 psi et 0 à 7 BAR
  
PGM-63B-300PSI/20BAR
139.71
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 300 psi et 0 à 20 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-63B-600PSI/40BAR
PGM-63B-600PSI/40BAR
145.26
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 600 psi et 0 à 40 BAR
  
PGM-63B-1000PSI/70BAR
145.26
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 1000 psi et 0 à 70 BAR
  
PGM-63B-2000PSI/140BAR
145.26
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 2000 psi et 0 à 140 BAR
  
PGM-63B-3000PSI/200BAR
139.71
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 63 mm avec fixation arrière, 0 à 3000 psi et 0 à 200 BAR
Jauges de fixation inférieure de 100 mm
  
PGM-100L-15PSI/1BAR
177.72
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 15 psi et 0 à 1 BAR
  
PGM-100L-30PSI/2BAR
177.72
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 30 psi et 0 à 2 BAR
  
PGM-100L-60PSI/4BAR
177.72
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 60 psi et 0 à 4 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-100L-100PSI/7BAR
PGM-100L-100PSI/7BAR
177.72
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 100 psi et 0 à 7 BAR
  
PGM-100L-160PSI/11BAR
177.72
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 160 psi et 0 à 11 BAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGM-100L-300PSI/20BAR
PGM-100L-300PSI/20BAR
168.26
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 300 psi et 0 à 20 BAR
  
PGM-100L-600PSI/40BAR
177.72
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 600 psi et 0 à 40 BAR
  
PGM-100L-1000PSI/70BAR
177.72
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 1000 psi et 0 à 70 BAR
  
PGM-100L-2000PSI/140BAR
177.72
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 2000 psi et 0 à 140 BAR
  
PGM-100L-3000PSI/200BAR
177.72
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation inférieure et double échelle, 0 à 3000 psi et 0 à 200 BAR
Jauges à fixation arrière de 100 mm
  
PGM-100B-15PSI/1BAR
200.63
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation arrière et double échelle, 0 à 15 psi et 0 à 1 BAR
  
PGM-100B-30PSI/2BAR
200.63
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation arrière et double échelle, 0 à 30 psi et 0 à 2 BAR
  
PGM-100B-60PSI/4BAR
200.63
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation arrière et double échelle, 0 à 60 psi et 0 à 4 BAR
  
PGM-100B-100PSI/7BAR
208.60
Stock: 1 semaine
 
Manomètre de 100 mm avec fixation arrière et double échelle, 0 à 100 psi et 0 à 7 BAR
  
PGM-100B-300PSI/20BAR
200.63
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation arrière et double échelle, 0 à 300 psi et 0 à 20 BAR
  
PGM-100B-600PSI/40BAR
200.63
Stock: 18 semaines
 
Manomètre de 100 mm avec fixation arrière et double échelle, 0 à 600 psi et 0 à 40 BAR
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.