Commercial Panel Gauges, Type P

PGP

Commercial Panel Gauges, Type P | PGP

Commercial Panel Gauges, Type P

78,64 PGP-25B-30

  • Durable and Accurate Design
  • U-Clamp Mount
  • 2 1 /2 Inch Dials
  • For Use in a Wide Variety of Applications
Jauges de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Pressure Gauge.

Panel Gauges utilize a U-clamp mounting design. The attractive black painted steel case gauges are designed for use on instrument panels, air conditioning equipment, air and gas dryers, machine tools, air compressors, pressure test stands, and a wide variety of other panel gauge applications. The movement in the panel gauges is the unique OMEGA Spring Suspended Movement. The entire movement is suspended between two springs, with the Bourdon tube above and the link below. Wearing parts have been reduced to a minimum.

SPECIFICATIONS
Case: Painted Steel
Window: Polycarbonate Plastic
Bourdon Tube: Bronze
Connection: Back Fitting: 1 /4 in NPT Brass
Dial Size: 2 1 /2 in
Mounting: "U" Bracket
Ranges: Vacuum thru 400 psi
Accuracy: 3-2-3% 3% first 10%, 2% middle 80%, 3 last 10%
Temperature: 150°F/66°C max
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-30V/30
PGP-25B-30V/30
78,64
Stock: 1 semaine
 
30 in Hg vacuum to 30 psig panel mount compound gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-30V
PGP-25B-30V
78,64
Stock: 1 semaine
 
0-30 in Hg panel mount vacuum gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-15
PGP-25B-15
78,64
Stock: 1 semaine
 
0-15 psig panel mount pressure gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-30
PGP-25B-30
78,64
Stock: 1 semaine
 
0-30 psig panel mount pressure gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-60
PGP-25B-60
76,07
Stock: 1 semaine
 
0-60 psig panel mount pressure gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-100
PGP-25B-100
76,07
Stock: 1 semaine
 
0-100 psig panel mount pressure gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-160
PGP-25B-160
75,65
Stock: 1 semaine
 
0-160 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-200
76,07
Stock: 1 semaine
 
0-200 psig panel mount pressure gauge
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePGP-25B-300
PGP-25B-300
76,07
Stock: 1 semaine
 
0-300 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-400
75,65
Stock: 1 semaine
 
0-400 psig panel mount pressure gauge

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.