pH Benchtop Meter with RS232 Communications

PHB-600R

PHB-600R pH Benchtop Meter with RS232 Communications | PHB-600R

PHB-600R pH Benchtop Meter with RS232 Communications

762,20 PHB-600R

CE
  • Microprocessor-Based Design
  • Simultaneous Display of pH and Temperature
  • °C/°F Switchable
  • Automatic or Manual Temperature Compensation
  • Stores Up to 64 Readings, Downloadable to a PC via the RS232 Interface
Capteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how a pH Meter works on this link.

With its built-in microprocessor, the PHB-600R precisely measures pH and mV in water solutions. This makes it suitable for laboratory, industrial, and manufacturing applications.

SPECIFICATIONS
Accuracy/Range/Resolution:
Measurement Range Resolution Accuracy
pH 0 to 14 0.01 0.01
mV ±2000 1 1
Temp (ºF) 23 to 221 0.1 0.2
Temp (ºC) -5 to -105 0.1 0.1
Temp Compensation: ATC 0 to 100°C (32 to 212°F)
Storage Capacity: 64 readings
Communications: RS232 interface
RS232 Connection: 9-pin sub-D connector
Software: Windows compatible (included)
Power: 110 to 9 Vac adaptor (included)
Dimensions: 200 L x 160 W x 65 mm D (7.8 x 6.3 x 2.6")
Weight: 650 g (1.4 lb)
Operating Environment: 0 to 35°C (32 to 95°F); <85% RH
pH Connection: BNC
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHB-600R
PHB-600R
762,20
Stock: 1 semaine
 
pH/mV/temp benchtop meter
Accessories
  
PHAT-600
€93.57
Stock: 5 semaines
 
Replacement temperature probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1311
PHE-1311
€95.14
Stock: 1 semaine
 
General purpose pH laboratory electrode
Calibration Solutions
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
Buffer solution, pH 4, 475 mL bottle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
Buffer solution, pH 7, 475 mL bottle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
Buffer solution, pH 10, 475 mL bottle
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with pH electrode, temperature probe, 2 buffer solutions, electrode holder, communications cable and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.