PHCN-961, PHCN-962

PHCN-961 Series pH Controller | PHCN-961, PHCN-962

PHCN-961 Series pH Controller

924,66 PHCN-961

Garantie 1 an CE
  • Measure Temperature and Control pH or ORP
  • Memory Backup Retains Settings During Power Failure
  • IP65
  • Range of -2 to 16 pH
  • 4 to 20 mA and RS485 Outputs
  • LCD Display with Blue Backlight
  • ¼ DIN Panel Mount or Wall Mount Enclosures
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription


The PHCN-961/962 series of pH controller and transmitter provides a reliable method of monitoring and controlling pH in water treatment, electrolytic water cleaning, chemical industry, food process, cleaning water or wastewater treatment and neutralisation processes.

The controllers standard features include a digital display capable of displaying pH readings between -2 and 16 pH or ORP readings between -2000 an 2000 mV. Additional features include temperature, and status of relays, adjustable dual alarm set points, dead band adjustments of 0.01 to 2 pH of the set point, and menudriven program to set up pH or ORP calibration.

The PHCN-961/962 is a basic pH or ORP controller, it includes an IP65 (NEMA4X) enclosure, digital display, two separate set points for high and low alarms, adjust dead bands, three 1 amp SSR. Accepts one pH or ORP electrode input through supplied pH transmitter.

Specifications
Operating Temp: -10 to 50°C
Humidity: 10 to 95% (non condensing)
Control Outputs: 3 to 250 Vac SPST 1 Amp relays
Enclosure: IP65 (NEMA 4X)
Power: 115 or 230 Vac, 50 or 60 Hz
Connector: BNC
Display: 4-digit LCD blue backlight, 13.7 mm
Range: -2.00 to 16.00 pH
Resolution: 0.01 pH
Accuracy: ±0.01 pH
mV Range: -2000 to 2000 mV
Resolution: 1 mV
Accuracy: ±1 mV
Temperature Compensation: Manual or automatic 1000 Ω platinum RTD (±10°C offset adjustment)
Dead Band Adjustment
    pH: 0.01 to 2 pH
    ORP: 1 to 200 mV
Communication Output: 4 to 20 mA and RS485
pH/ORP Input: BNC (10¹³ Ω impedance)
Main Fuse: 250 mA, anti-surge
Panel Cut-Out (PHCN-961): 93.5 mm²
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHCN-961
PHCN-961
924,66
Stock: 2 semaines
 
Panel mount pH controller*
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHCN-962
PHCN-962
976,63
Stock: 1 semaine
 
Wall mount pH controller*
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-7351-15
PHE-7351-15
€210.31
Stock: 15 semaines
 
Industrial pH electrode for in-line or submersible (does not require mounting assembly)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeORE-6510B
ORE-6510B
€282.81
Stock: 8 semaines
 
ORP submersible electrode
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-65-10
PHEH-65-10
€107.74
Stock: 8 semaines
 
Required mounting assembly for ORE-6510 and PHE-6510
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-6510B
PHE-6510B
€226.93
Stock: 1 semaine
 
Submersible pH electrode
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
Buffer solution, pH 4.00, 475 ml bottle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
Buffer solution, pH 7.00, 475 ml bottle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
Buffer solution, pH 10.00, 475 ml bottle
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: *When ordering the pH meter, it is recommended to purchase pH buffer solutions, such as PHA-7, pH buffer 7. Comes with complete operator's manual.
Exemple de commande: (1) PHCN-961 Panel mount pH controller,, €924.66  plus (1) PHE-6510B pH electrode, €226.93  plus (1) PHEH-65-10 Mounting assembly, €107.74  plus (1) PHA-4 Buffer 4, €17.75  plus (1) PHA-7 Buffer 7, €17.75, €924.66 + 226.93 + 107.74 + 17.75 + 17.75 = €1,294.83
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.