PHCN-70

Régulateur de pH DIN 1/16  | PHCN-70

Régulateur de pH DIN 1/16

Garantie 1 an
  • Double affichage de pH et température
  • Points de consigne haut/bas
  • Cache objectif NEMA-4X - en option
  • Compact
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

La nouvelle gamme de contrôleurs de pH avec microprocesseur et fixation sur panneau 1/16 DIN est conçue pour un large éventail d'applications de surveillance environnementale. Le PHCN-70 comprend deux relais SPDT de 3 A pour le contrôle ou les alarmes de marche/arrêt, la compensation automatique de température avec sonde RTD 100 Ω, un double affichage lumineux du pH (LED rouges) et de la température (LED vertes) et une mémoire EEPROM pour sauvegarder les paramètres en cas de coupure d'alimentation.
En option, vous pouvez adapter un protège écran doté de joints d'étanchéité NEMA-4X sur le panneau avant du contrôleur composé de plastique ABS étanche et résistant à la corrosion.

CARACTERISTIQUES

Précision: 0.01 pH, 0.1°C pH
Gamme de mesure: 0-14 pH
Température: 0 à 100°C
Résolution: 0.01pH, 0.1°C
Compensation de Température: PT100
Affichage: deux affichages à 3 chiffres LED, hauteur 9.5 mm
Dimensions: 45 x 45 mm, profondeur 119 mm
Sorties: Deux relais SPDT 3 Amp @ 115 VAC
Bande Morte: 0.00 à 2.55 pH réglable
Alimentation: 80 à 250 VAC, 50/60 HZ
Poids: 142 g
Connexion: BNC pour pH; borne à vis pour:-l'alimentation, les relais et ATC
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHCN-70
PHCN-70
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur de pH
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-5460
PHE-5460
€228.92
Stock: 8 semaines
 
Electrode de pH en ligne
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10
PHEH-54-10
€137.47
Stock: 6 semaines
 
Armature requis pour la sonde pH- sans compensation en température
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€328.58
Stock: 8 semaines
 
Armature requis pour la sonde pH avec compensation en température
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 4,01 - 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 7,01 - 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
Solution tampon pH 10,01 - 475 ml
  
PHA-4710
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Kit accessoire de tampon - 4,7,10 Capsules(2 de chaque)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-85
PHA-85
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 Fioles de 10 Capsules- 4 x pH 4,0 (rouge),4 x pH 7,0 (verte), et 2 x pH 10,0 pH (bleu). Durée de conservation 5 ans
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un support de montage et un manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.