Électrodes de pH et de potentiel redox à surface plane avec fixation en ligne

série PHE-5460

Électrodes de pH et de  potentiel redox à  surface plane avec  fixation en ligne | série PHE-5460

  • Conçu pour conduites ou raccords en T de ¾, 1 ou 2'' de dia.
  • Fabrication CPVC avec gel acryl standard pour applications hautes températures
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

Électrodes avec fixation en ligne Les électrodes de pH et de potentiel redox PHE/ORE-5460 avec fixation en ligne sont dotées d'une surface plane, non abrasive et auto-nettoyante. Un débit turbulent permet le nettoyage des électrodes.

Ces électrodes peuvent être utilisées dans des applications avec températures comprises entre 0 et 87 °C, des pressions atteignant 6,89 bar et des plages de mesure de pH entre 0 et 14. Grâce à l'écoulement d'eau douce sur la surface des électrodes, le temps de réponse ainsi que la précision des mesures sont améliorées, notamment en termes de résidus liquides d'hydrocarbures, d'eaux de chaux, de floculants et d'émulsions. Les électrodes sont compatibles avec un assemblage de câble doté d'un presse-étoupe monté sur un raccord en T 3/4, 1 ou 2 NPT.

Les électrodes en ligne sont parfaitement adaptées au remplacement des électrodes filetées existantes. Elles sont utilisées dans des applications permettant l'arrêt de l'écoulement afin de procéder à leur maintenance. Le gel d'acrylamide hautes températures est fourni en série avec les électrodes PHE-5460. Celles-ci sont disponibles uniquement pour les modèles en CPVC. Température maximale : 87 °C.

Options disponibles :
     "-HF" : résistance aux fluorures ; coût supplémentaire
     "-LC" : faible conductivité ; coût supplémentaire
     "-GL" : boucle de masse ; coût supplémentaire

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Electrodes de pH
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-5460
PHE-5460
228.92
Stock: 8 semaines
 
Électrode de pH pour conduite ¾'', CPVC
  
PHE-5460-GL
532.18
Stock: 8 semaines
 
ELECTRODE PH BOUCLE AU SOL INT
  
PHE-5460-GLHF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Électrode de masse PH LOOP-HF
  
PHE-5460-HF
322.35
Stock: 8 semaines
 
ELECTRODE PH fluorure RESIST
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-5460-LC
PHE-5460-LC
279.64
Stock: 8 semaines
 
ELECTRODE faible conductivité
  
PHE-5460-1
315.15
Stock: En stock
 
Électrode de pH pour conduite 1'', CPVC
  
PHE-5460-1-LC
314.05
Stock: 9 semaines
 
ELECTRODE - ionique faible
  
PHE-5460-2-GL-HF
729.93
Stock: 9 semaines
 
BOUCLE AU SOL / FLUORHYDRIQUE
Electrodes ORP
  
ORE-5460
289.35
Stock: 1 semaine
 
Électrode de redox pour conduite ¾'', CPVC
Ensembles de montage (CPVC) sont requis pour l'installation. Pour les autres configurations voir le Tableau Constructeur de référence en dessous de ce tableau.
Compatible avec la série PHE/ORE-5460
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10
PHEH-54-10
€137.47
Stock: 6 semaines
 
Ensemble de fixation ¾ NPT et câble sans CAT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€328.58
Stock: 8 semaines
 
3/4 "NPT Montage Assemblée et le câble avec 100 ATC Ohm RDT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
€347.04
Stock: 8 semaines
 
3/4 "NPT Montage Assemblée et le câble avec 1000 ATC Ohm RDT
  
PHEH-54-10-R3K
€347.04
Stock: 9 semaines
 
3/4 "NPT Montage Assemblée et le câble de 3000 Ohm ATC Balco
  
PHEH-54-10-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3/4 "NPT Montage Assemblée et le câble avec 300 Ohm thermistance ATC
Compatible avec la série PHE/ORE-5460-1
  
PHEH-54-10-1
€156.53
Stock: 8 semaines
 
Ensemble de fixation 1 NPT et câble sans CAT
  
PHEH-54-10-1-PT100
€374.26
Stock: 8 semaines
 
1 "NPT Montage Assemblée et le câble avec 100 ATC Ohm RDT
  
PHEH-54-10-1-PT1K
€374.27
Stock: 9 semaines
 
1 "NPT Montage Assemblée et le câble avec 1000 ATC Ohm RDT
  
PHEH-54-10-1-R3K
€411.69
Stock: 9 semaines
 
1 "NPT Montage Assemblée et le câble de 3000 Ohm ATC Balco
Compatible avec la série PHE/ORE-5460-2
  
PHEH-54-10-2-PT100
€441.63
Stock: 1 semaine
 
2 "NPT Montage Assemblée et le câble avec 100 ATC Ohm RDT
  
PHEH-54-10-2-R3K
€401.48
Stock: 9 semaines
 
2 "NPT Montage Assemblée et le câble de 3000 Ohm ATC Balco
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.